商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩10

    清除选项

  1. 种类
  2. 轴孔径(加工完毕) D1
  3. 轴孔径(加工完毕) D2
  4. 外径A
  5. 全长W
  6. 容许力矩范围
  7. 特长
  8. 最高转速范围
  9. 容许力矩
  10. 类型
  11. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有3个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 种类

    • 膜片型
  • 轴孔径(加工完毕) D1(φ)

    • 10
    • 15
  • 轴孔径(加工完毕) D2(φ)

    • 14
    • 16
    • 17
  • 外径A(φ)

    • 40
    • 50
  • 全长W(mm)

    • 34.5
    • 46.5
  • 容许力矩范围(N・m)

    • 10.01~20.00
    • 20.01~50.00
  • 特长

    • 高抗扭刚度
    • 高扭矩
    • 高精度
    • 高耐久性
    • 零背隙
    • 转动惯量低
    • 振动吸收
  • 最高转速范围(r/min)

    • 4001~10000
    • 10001~78000
  • 容许力矩(N・m)

    • 12
    • 34
  • 类型

    • SGH-C
  • 过滤CAD

  • 按发货日筛选

    根据数量多少打折

    产品目录

    膜片式联轴器 带毂单膜片型

    原价 :

    ¥ 225.90起

    价格(不含税):

    ¥ 225.90起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 225.90

    原价 :

    225.90

    价格(不含税):

    ¥ 225.90起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 225.90

    信息 :

    【特长/特性】高刚性、扭力大、低惯性、零背隙。固定方式:夹紧式。高扭转刚性、高扭矩、高精度、高耐久性、无齿隙、减震
    【用途】适合用于本工作母机、伺服马达、高精密传动
    【种类】膜片型
    【主体材质】铝合金
    【固定方式】夹紧螺丝固定型
    【适用电机】标准/伺服马达/步进马达/编码器

    展开

    型号 :

    • 3个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    种类 膜片型 轴孔径(加工完毕) D1(φ) 10
    轴孔径(加工完毕) D2(φ) 14 外径A(φ) 40
    全长W(mm) 34.5 用途 通用电机 / 伺服电机 / 步进电机 / 编码器
    容许力矩范围(N・m) 10.01~20.00 特长 高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 振动吸收
    最高转速范围(r/min) 4001~10000 主体材质 铝合金
    容许力矩(N・m) 12 容许偏角(deg) 1
    最高转速(r/min) 10000 膜片部材质 不锈钢
    【特长/特性】高刚性、扭力大、低惯性、零背隙。固定方式:夹紧式。高扭转刚性、高扭矩、高精度、高耐久性、无齿隙、减震
    【用途】适合用于本工作母机、伺服马达、高精密传动
    【种类】膜片型
    【主体材质】铝合金
    【固定方式】夹紧螺丝固定型
    【适用电机】标准/伺服马达/步进马达/编码器

    基本信息

    用途 通用电机 / 伺服电机 / 步进电机 / 编码器 主体材质 铝合金
    容许偏角(deg) 1 最高转速(r/min) 10000
    膜片部材质 不锈钢
     
    型号
    SGH-40C-10K3X14K5
    SGH-50C-15K5X16K5
    SGH-50C-15X17
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    种类 轴孔径(加工完毕) D1
    (φ)
    轴孔径(加工完毕) D2
    (φ)
    外径A
    (φ)
    全长W
    (mm)
    容许力矩范围
    (N・m)
    特长 最高转速范围
    (r/min)
    容许力矩
    (N・m)

    ¥225.90起

    当天 膜片型10144034.510.01~20.00高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 振动吸收4001~1000012

    ¥266.40起

    当天 膜片型15165046.520.01~50.00高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 振动吸收4001~1000034

    ¥237.60起

    当天 -15175046.520.01~50.00高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高耐久性 / 零背隙 / 转动惯量低 / 振动吸收10001~7800034

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 3个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 225.90起

    价格 :

    ¥ 225.90起

    参考单价 :

    ¥ 225.90

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    联轴器 高钢性・高扭矩型 SWL

    ¥ 250.92起

    仕勋企业(SS) [中国台湾] 联轴器 高钢性・高扭矩型 SWL

    发货日: 当天

    SERVOFLEX联轴器 铝合金单膜片式 A-Type SFC

    ¥ 163.88起

    三木普利(MIKI PULLEY) [日本] SERVOFLEX联轴器 铝合金单膜片式 A-Type SFC

    发货日: 当天

    联轴器 单节胀套膜片型 DCF (对应LK9)

    ¥ 354.76起

    广州菱科(COUP-LINK) [中国] 联轴器 单节胀套膜片型 DCF (对应LK9)

    发货日: 当天

    膜片式联轴器 带毂双膜片型

    ¥ 263.70起

    崧诚精密(SCH) [中国台湾] 膜片式联轴器 带毂双膜片型

    发货日: 当天

    联轴器 多节键槽联接膜片型 DCEKP (对应LK11-K-WP)

    ¥ 276.85起

    广州菱科(COUP-LINK) [中国] 联轴器 多节键槽联接膜片型 DCEKP (对应LK11-K-WP)

    发货日: 当天

    钢板式联轴器 胀紧固定型

    ¥ 577.80起

    崧诚精密(SCH) [中国台湾] 钢板式联轴器 胀紧固定型

    发货日: 当天

    双膜片联轴器Double Disk Flexible coupling_XBW

    ¥ 420.90起

    鍋屋(NBK) [日本] 双膜片联轴器Double Disk Flexible coupling_XBW

    发货日: 9天起

    联轴器 单节键槽联接膜片型 DCEK (对应LK11-K)

    ¥ 220.76起

    广州菱科(COUP-LINK) [中国] 联轴器 单节键槽联接膜片型 DCEK (对应LK11-K)

    发货日: 当天

    联轴器 经济型 梅花形夹紧螺丝固定型 JABC 缓冲部材料为盲孔 (对应LK16-C)

    ¥ 62.34起

    广州菱科(COUP-LINK) [中国] 联轴器 经济型 梅花形夹紧螺丝固定型 JABC 缓冲部材料为盲孔 (对应LK16-C)

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空