商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩14

    清除选项

  1. 轴孔径(加工完毕) D1
  2. 轴孔径(加工完毕) D2
  3. 外径A
  4. 全长W
  5. 特长
  6. 容许偏心
  7. 最高转速
  8. 有无键槽
  9. d2键槽记号
  10. d2键槽宽度b2
  11. d2键槽高度t2
  12. 额定扭转
  13. 惯性力矩
  14. 类型
  15. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有204个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 轴孔径(加工完毕) D1(φ)

    • 3
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 6
    • 6.35
    • 7
    • 8
    • 9
    • 9.525
    • 10
    • 11
    • 12
    • 12.7
    • 14
    • 15
    • 18
  • 轴孔径(加工完毕) D2(φ)

    • 3
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 6
    • 6.35
    • 7
    • 8
    • 9
    • 9.525
    • 10
    • 11
    • 12
    • 12.7
    • 14
    • 15
    • 19
  • 外径A(φ)

    • 22.2
    • 26.6
    • 31.8
    • 42.5
    • 54
  • 全长W(mm)

    • 28.2
    • 31.5
    • 36
    • 50
    • 85
  • 特长

    • 高扭矩
    • 振动吸收
    • 小型
  • 容许偏心(mm)

    • 0.4
    • 0.7
  • 最高转速(r/min)

    • 7500
    • 8000
    • 9000
    • 10000
    • 12000
  • 有无键槽

    • 单侧键槽
    • 无键槽
  • d2键槽记号

  • d2键槽宽度b2(mm)

  • d2键槽高度t2(mm)

  • 额定扭转(N·m)

    • 1.1
    • 1.5
    • 3
    • 6
    • 22
  • 惯性力矩(kg・m2)

    • 1.1X10-4
    • 1.3X10-6
    • 2.7X10-5
    • 3.2X10-6
    • 5.5X10-6
  • 类型

    • SDA
    • SDAA
    • SDAB
  • 过滤CAD

    • 2D
    • 3D
  • 按发货日筛选

    根据数量多少打折

    产品目录

    联轴器 多节膜片式定位螺丝固定型·夹紧螺丝固定型

    原价 :

    ¥71.35起

    价格(不含税):

    ¥71.35起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥71.35

    原价 :

    71.35

    价格(不含税):

    ¥71.35起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥71.35

    信息 :

    【特长/特性】高扭矩,减震轴心公差建议为H7
    【用途】适用于伺服马达/步进马达
    【注意事项】内径Φ4.5以下时不能加工键槽
    【种类】膜片型
    【主体材质】铝合金
    【固定方式】止动螺丝固定型/夹持型
    【适用电机】伺服马达/步进马达

    展开

    型号 :

    • 204个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    种类 膜片型 轴孔径(加工完毕) D1(φ) 3
    轴孔径(加工完毕) D2(φ) 3 外径A(φ) 22.2
    全长W(mm) 28.2 用途 伺服电机 / 步进电机
    特长 高扭矩 / 振动吸收 主体材质 铝合金
    容许偏角(deg) 2 容许偏心(mm) 0.4
    最高转速(r/min) 12000 膜片部材质 不锈钢
    工作温度范围(℃) -50~200 容许端振(±)(mm) 0.2
    有无键槽 无键槽 d2键槽记号 -
    d2键槽宽度b2(mm) - d2键槽高度t2(mm) -
    额定扭转(N·m) 1.1 惯性力矩(kg・m<sup>2</sup>) 1.3X10<sup>-6</sup>
    RoHS 10
    【特长/特性】高扭矩,减震轴心公差建议为H7
    【用途】适用于伺服马达/步进马达
    【注意事项】内径Φ4.5以下时不能加工键槽
    【种类】膜片型
    【主体材质】铝合金
    【固定方式】止动螺丝固定型/夹持型
    【适用电机】伺服马达/步进马达

    基本信息

    种类 膜片型 用途 伺服电机 / 步进电机
    主体材质 铝合金 容许偏角(deg) 2
    膜片部材质 不锈钢
    型号
    SDA-22-3X3
    SDA-22-3X4
    SDA-22-3X4.5
    SDA-22-3X5
    SDA-22-3X6
    SDA-22-3X6.35
    SDA-22-3X7
    SDA-22-3X8
    SDA-22-3X9
    SDA-22-3X9.525
    SDA-22-4X4
    SDA-22-4X4.5
    SDA-22-4X5
    SDA-22-4X6
    SDA-22-4X6.35
    SDA-22-4X7
    SDA-22-4X8
    SDA-22-4X9
    SDA-22-4X9.525
    SDA-22-4.5X4.5
    SDA-22-4.5X5
    SDA-22-4.5X6
    SDA-22-4.5X6.35
    SDA-22-4.5X7
    SDA-22-4.5X8
    SDA-22-4.5X9
    SDA-22-4.5X9.525
    SDA-22-5X5
    SDA-22-5X6
    SDA-22-5X6.35
    SDA-22-5X7
    SDA-22-5X8
    SDA-22-5X9
    SDA-22-5X9.525
    SDA-22-6X6
    SDA-22-6X6.35
    SDA-22-6X7
    SDA-22-6X8
    SDA-22-6X9
    SDA-22-6X9.525
    SDA-22-6.35X6.35
    SDA-22-6.35X7
    SDA-22-6.35X8
    SDA-22-6.35X9
    SDA-22-6.35X9.525
    SDA-22-7X7
    SDA-22-7X8
    SDA-22-7X9
    SDA-22-7X9.525
    SDA-22-8X8
    SDA-22-8X9
    SDA-22-8X9.525
    SDA-22-9X9
    SDA-22-9X9.525
    SDA-22-9.525X9.525
    SDA-26-4X4
    SDA-26-4X4.5
    SDA-26-4X5
    SDA-26-4X6
    SDA-26-4X6.35
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    RoHS轴孔径(加工完毕) D1
    (φ)
    轴孔径(加工完毕) D2
    (φ)
    外径A
    (φ)
    全长W
    (mm)
    特长 容许偏心
    (mm)
    最高转速
    (r/min)
    工作温度范围
    (℃)
    容许端振(±)
    (mm)
    有无键槽 d2键槽记号 d2键槽宽度b2
    (mm)
    d2键槽高度t2
    (mm)
    额定扭转
    (N·m)
    惯性力矩
    (kg・m2)

    ¥71.35起

    5天 103322.228.2高扭矩 / 振动吸收0.412000-50~2000.2无键槽---1.11.3X10-6

    ¥71.35起

    5天 103422.228.2高扭矩 / 振动吸收0.412000-50~2000.2无键槽---1.11.3X10-6

    ¥71.35起

    5天 1034.522.228.2高扭矩 / 振动吸收0.412000-50~2000.2无键槽---1.11.3X10-6

    ¥71.35起

    5天 103522.228.2高扭矩 / 振动吸收0.412000-50~2000.2无键槽---1.11.3X10-6

    ¥71.35起

    5天 103622.228.2高扭矩 / 振动吸收0.412000-50~2000.2无键槽---1.11.3X10-6

    ¥71.35起

    5天 103322.228.2高扭矩 / 振动吸收 / 小型0.412000-50~200~0.2无键槽---1.11.3X10-6

    ¥71.35起

    5天 103722.228.2高扭矩 / 振动吸收0.412000-50~2000.2无键槽---1.11.3X10-6

    ¥71.35起

    5天 103822.228.2高扭矩 / 振动吸收0.412000-50~2000.2无键槽---1.11.3X10-6

    ¥71.35起

    5天 103922.228.2高扭矩 / 振动吸收0.412000-50~2000.2无键槽---1.11.3X10-6

    ¥71.35起

    5天 103322.228.2高扭矩 / 振动吸收 / 小型0.412000-50~200~0.2无键槽---1.11.3X10-6

    ¥71.35起

    5天 104422.228.2高扭矩 / 振动吸收0.412000-50~2000.2无键槽---1.11.3X10-6

    ¥71.35起

    5天 1044.522.228.2高扭矩 / 振动吸收0.412000-50~2000.2无键槽---1.11.3X10-6

    ¥71.35起

    5天 104522.228.2高扭矩 / 振动吸收0.412000-50~2000.2无键槽---1.11.3X10-6

    ¥71.35起

    5天 104622.228.2高扭矩 / 振动吸收0.412000-50~2000.2无键槽---1.11.3X10-6

    ¥71.35起

    5天 103322.228.2高扭矩 / 振动吸收 / 小型0.412000-50~200~0.2无键槽---1.11.3X10-6

    ¥71.35起

    5天 104722.228.2高扭矩 / 振动吸收0.412000-50~2000.2无键槽---1.11.3X10-6

    ¥71.35起

    5天 104822.228.2高扭矩 / 振动吸收0.412000-50~2000.2无键槽---1.11.3X10-6

    ¥71.35起

    5天 104922.228.2高扭矩 / 振动吸收0.412000-50~2000.2无键槽---1.11.3X10-6

    ¥71.35起

    5天 103322.228.2高扭矩 / 振动吸收 / 小型0.412000-50~200~0.2无键槽---1.11.3X10-6

    ¥71.35起

    5天 104.54.522.228.2高扭矩 / 振动吸收0.412000-50~2000.2无键槽---1.11.3X10-6

    ¥71.35起

    5天 104.5522.228.2高扭矩 / 振动吸收0.412000-50~2000.2无键槽---1.11.3X10-6

    ¥71.35起

    5天 104.5622.228.2高扭矩 / 振动吸收0.412000-50~2000.2无键槽---1.11.3X10-6

    ¥71.35起

    5天 103322.228.2高扭矩 / 振动吸收 / 小型0.412000-50~200~0.2无键槽---1.11.3X10-6

    ¥71.35起

    5天 104.5722.228.2高扭矩 / 振动吸收0.412000-50~2000.2无键槽---1.11.3X10-6

    ¥71.35起

    5天 104.5822.228.2高扭矩 / 振动吸收0.412000-50~2000.2无键槽---1.11.3X10-6

    ¥71.35起

    5天 104.5922.228.2高扭矩 / 振动吸收0.412000-50~2000.2无键槽---1.11.3X10-6

    ¥71.35起

    5天 103322.228.2高扭矩 / 振动吸收 / 小型0.412000-50~200~0.2无键槽---1.11.3X10-6

    ¥71.35起

    5天 105522.228.2高扭矩 / 振动吸收0.412000-50~2000.2无键槽---1.11.3X10-6

    ¥71.35起

    5天 105622.228.2高扭矩 / 振动吸收0.412000-50~2000.2无键槽---1.11.3X10-6

    ¥71.35起

    5天 103322.228.2高扭矩 / 振动吸收 / 小型0.412000-50~200~0.2无键槽---1.11.3X10-6

    ¥71.35起

    5天 105722.228.2高扭矩 / 振动吸收0.412000-50~2000.2无键槽---1.11.3X10-6

    ¥71.35起

    当天 105822.228.2高扭矩 / 振动吸收0.412000-50~2000.2无键槽---1.11.3X10-6

    ¥71.35起

    当天 105922.228.2高扭矩 / 振动吸收0.412000-50~2000.2无键槽---1.11.3X10-6

    ¥71.35起

    5天 103322.228.2高扭矩 / 振动吸收 / 小型0.412000-50~200~0.2无键槽---1.11.3X10-6

    ¥71.35起

    5天 106622.228.2高扭矩 / 振动吸收0.412000-50~2000.2无键槽---1.11.3X10-6

    ¥71.35起

    5天 103322.228.2高扭矩 / 振动吸收 / 小型0.412000-50~200~0.2无键槽---1.11.3X10-6

    ¥71.35起

    5天 106722.228.2高扭矩 / 振动吸收0.412000-50~2000.2无键槽---1.11.3X10-6

    ¥71.35起

    当天 106822.228.2高扭矩 / 振动吸收0.412000-50~2000.2无键槽---1.11.3X10-6

    ¥71.35起

    当天 106922.228.2高扭矩 / 振动吸收0.412000-50~2000.2无键槽---1.11.3X10-6

    ¥71.35起

    5天 103322.228.2高扭矩 / 振动吸收 / 小型0.412000-50~200~0.2无键槽---1.11.3X10-6

    ¥71.35起

    5天 103322.228.2高扭矩 / 振动吸收 / 小型0.412000-50~200~0.2无键槽---1.11.3X10-6

    ¥71.35起

    5天 103322.228.2高扭矩 / 振动吸收 / 小型0.412000-50~200~0.2无键槽---1.11.3X10-6

    ¥71.35起

    5天 103322.228.2高扭矩 / 振动吸收 / 小型0.412000-50~200~0.2无键槽---1.11.3X10-6

    ¥71.35起

    5天 103322.228.2高扭矩 / 振动吸收 / 小型0.412000-50~200~0.2无键槽---1.11.3X10-6

    ¥71.35起

    5天 103322.228.2高扭矩 / 振动吸收 / 小型0.412000-50~200~0.2无键槽---1.11.3X10-6

    ¥71.35起

    5天 107722.228.2高扭矩 / 振动吸收0.412000-50~2000.2无键槽---1.11.3X10-6

    ¥71.35起

    5天 107822.228.2高扭矩 / 振动吸收0.412000-50~2000.2无键槽---1.11.3X10-6

    ¥71.35起

    5天 107922.228.2高扭矩 / 振动吸收0.412000-50~2000.2无键槽---1.11.3X10-6

    ¥71.35起

    5天 103322.228.2高扭矩 / 振动吸收 / 小型0.412000-50~200~0.2无键槽---1.11.3X10-6

    ¥71.35起

    5天 108822.228.2高扭矩 / 振动吸收0.412000-50~2000.2无键槽---1.11.3X10-6

    ¥71.35起

    5天 108922.228.2高扭矩 / 振动吸收0.412000-50~2000.2无键槽---1.11.3X10-6

    ¥71.35起

    5天 103322.228.2高扭矩 / 振动吸收 / 小型0.412000-50~200~0.2无键槽---1.11.3X10-6

    ¥71.35起

    5天 109922.228.2高扭矩 / 振动吸收0.412000-50~2000.2无键槽---1.11.3X10-6

    ¥71.35起

    5天 103322.228.2高扭矩 / 振动吸收 / 小型0.412000-50~200~0.2无键槽---1.11.3X10-6

    ¥71.35起

    5天 103322.228.2高扭矩 / 振动吸收 / 小型0.412000-50~200~0.2无键槽---1.11.3X10-6

    ¥85.39起

    5天 104426.631.5高扭矩 / 振动吸收0.410000-50~2000.3无键槽---1.53.2X10-6

    ¥85.39起

    5天 104426.631.5高扭矩 / 振动吸收 / 小型0.410000-50~200~0.3无键槽---1.53.2X10-6

    ¥85.39起

    5天 104526.631.5高扭矩 / 振动吸收0.410000-50~2000.3无键槽---1.53.2X10-6

    ¥85.39起

    5天 104626.631.5高扭矩 / 振动吸收0.410000-50~2000.3无键槽---1.53.2X10-6

    ¥85.39起

    5天 1046.3526.631.5高扭矩 / 振动吸收0.410000-50~2000.3无键槽---1.53.2X10-6

    Loading...

    型号 :

    • 204个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥71.35起

    价格 :

    ¥71.35起

    参考单价 :

    ¥71.35

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空