G3系列 平行轴 减速电机

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
G3F18N5-CNB010TPCTXTZ
G3F18N5-CNB020TPCTXTZ
G3F18N5-CNM010TWCTXTZ
G3F18N5-CNM020TWCTXTZ
G3F18N10-CNB010TPCTXTZ
G3F18N10-CNB020TPCTXTZ
G3F18N10-CNM010TWCTXTZ
G3F18N15-CNB010TPCTXTZ
G3F18N15-CNB020TPCTXTZ
G3F18N15-CNM010TWCTXTZ
G3F18N15-CNM020TWCTXTZ
G3F18N20-CNB010TPCTXTZ
G3F18N20-CNB020TPCTXTZ
G3F18N20-CNM010TWCTXTZ
G3F18N20-CNM020TWCTXTZ
G3F18N25-CNB010TPCTXTZ
G3F18N25-CNB020TPCTXTZ
G3F18N25-CNM010TWCTXTZ
G3F18N25-CNM020TWCTXTZ
G3F18N30-CNB010TPCTXTZ
G3F18N30-CNM010TWCTXTZ
G3F18N40-CNB010TPCTXTZ
G3F18N40-CNM010TWCTXTZ
G3F18N50-CNB010TPCTXTZ
G3F18N50-CNM010TWCTXTZ
G3F22N5-CNB040TPCTXTZ
G3F22N5-CNM040TWCTXTZ
G3F22N10-CNB040TPCTXTZ
G3F22N10-CNM040TWCTXTZ
G3F22N15-CNB040TPCTXTZ
G3F22N15-CNM040TWCTXTZ
G3F22N20-CNB040TPCTXTZ
G3F22N20-CNM040TWCTXTZ
G3F22N25-CNB040TPCTXTZ
G3F22N25-CNM040TWCTXTZ
G3F22N30-CNB020TPCTXTZ
G3F22N30-CNM020TWCTXTZ
G3F22N40-CNB020TPCTXTZ
G3F22N40-CNM020TWCTXTZ
G3F22N50-CNB020TPCTXTZ
G3F22N50-CNM020TWCTXTZ
G3F22N60-CNB010TPCTXTZ
G3F22N60-CNB020TPCTXTZ
G3F22N60-CNM010TWCTXTZ
G3F22N60-CNM020TWCTXTZ
G3F22N80-CNB010TPCTXTZ
G3F22N80-CNB020TPCTXTZ
G3F22N80-CNM010TWCTXTZ
G3F22N80-CNM020TWCTXTZ
G3F22N100-CNB010TPCTXTZ
G3F22N100-CNB020TPCTXTZ
G3F22N100-CNM010TWCTXTZ
G3F22N100-CNM020TWCTXTZ
G3F22N120-CNB010TPCTXTZ
G3F22N120-CNM010TWCTXTZ
G3F28N5-CHB075TPCTXTZ
G3F28N5-CHM075TWCTXTZ
G3F28N10-CHB075TPCTXTZ
G3F28N10-CHM075TWCTXTZ
G3F28N15-CHB075TPCTXTZ
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
减速比 容量
(W)
输出轴径 接线盒 制动器 认证标准 频率 外壳材料 耐受湿度 输出轴转速
(rpm)
输出轴容许转矩
(N·m)
输出轴容许O.H.L
(N)
额定电流
(A)
重量
(g)

3,173.10 元

10天 510018[无] 带制动器专用带制动器CCC认证产品对象品50Hz铝(压铸)(轴径50为铸铁)85%以下 (不结露)30037700.318000

3,515.40 元

10天 520018[无] 带制动器专用带制动器CCC认证产品对象品-铝(压铸) (轴径50为铸铁)85%以下 (不结露)3006.17700.598500

1,907.85 元

10天 510018[无] 标准不带制动器CCC认证产品对象品50Hz铝(压铸)(轴径50为铸铁)85%以下 (不结露)30037700.316500

2,042.25 元

10天 520018[无] 标准不带制动器CCC认证产品对象品-铝(压铸) (轴径50为铸铁)85%以下 (不结露)3006.17700.597000

3,039.75 元

10天 1010018[无] 带制动器专用带制动器CCC认证产品对象品50Hz铝(压铸)(轴径50为铸铁)85%以下 (不结露)1506.111400.318000

3,392.55 元

10天 1020018[无] 带制动器专用带制动器CCC认证产品对象品-铝(压铸) (轴径50为铸铁)85%以下 (不结露)15011.811400.598500

1,774.50 元

10天 1010018[无] 标准不带制动器CCC认证产品对象品50Hz铝(压铸)(轴径50为铸铁)85%以下 (不结露)1506.111400.316500

3,039.75 元

10天 1510018[无] 带制动器专用带制动器CCC认证产品对象品50Hz铝(压铸)(轴径50为铸铁)85%以下 (不结露)1009.112700.318000

3,392.55 元

10天 1520018[无] 带制动器专用带制动器CCC认证产品对象品-铝(压铸) (轴径50为铸铁)85%以下 (不结露)10018.612700.598500

1,774.50 元

10天 1510018[无] 标准不带制动器CCC认证产品对象品50Hz铝(压铸)(轴径50为铸铁)85%以下 (不结露)1009.112700.316500

1,921.50 元

10天 1520018[无] 标准不带制动器CCC认证产品对象品-铝(压铸) (轴径50为铸铁)85%以下 (不结露)10018.612700.597000

3,039.75 元

10天 2010018[无] 带制动器专用带制动器CCC认证产品对象品50Hz铝(压铸)(轴径50为铸铁)85%以下 (不结露)751215300.318000

3,392.55 元

10天 2020018[无] 带制动器专用带制动器CCC认证产品对象品-铝(压铸) (轴径50为铸铁)85%以下 (不结露)7524.514500.598500

1,774.50 元

10天 2010018[无] 标准不带制动器CCC认证产品对象品50Hz铝(压铸)(轴径50为铸铁)85%以下 (不结露)751215300.316500

1,921.50 元

10天 2020018[无] 标准不带制动器CCC认证产品对象品-铝(压铸) (轴径50为铸铁)85%以下 (不结露)7524.514500.597000

3,039.75 元

10天 2510018[无] 带制动器专用带制动器CCC认证产品对象品50Hz铝(压铸)(轴径50为铸铁)85%以下 (不结露)601516500.318000

3,392.55 元

10天 2520018[无] 带制动器专用带制动器CCC认证产品对象品-铝(压铸) (轴径50为铸铁)85%以下 (不结露)6030.415500.598500

1,774.50 元

10天 2510018[无] 标准不带制动器CCC认证产品对象品50Hz铝(压铸)(轴径50为铸铁)85%以下 (不结露)601516500.316500

1,921.50 元

10天 2520018[无] 标准不带制动器CCC认证产品对象品-铝(压铸) (轴径50为铸铁)85%以下 (不结露)6030.415500.597000

3,039.75 元

10天 3010018[无] 带制动器专用带制动器CCC认证产品对象品50Hz铝(压铸)(轴径50为铸铁)85%以下 (不结露)501917800.318000

1,774.50 元

10天 3010018[无] 标准不带制动器CCC认证产品对象品50Hz铝(压铸)(轴径50为铸铁)85%以下 (不结露)501917800.316500

3,039.75 元

10天 4010018[无] 带制动器专用带制动器CCC认证产品对象品50Hz铝(压铸)(轴径50为铸铁)85%以下 (不结露)37.52419100.318000

1,774.50 元

10天 4010018[无] 标准不带制动器CCC认证产品对象品50Hz铝(压铸)(轴径50为铸铁)85%以下 (不结露)37.52419100.316500

3,039.75 元

10天 5010018[无] 带制动器专用带制动器CCC认证产品对象品50Hz铝(压铸)(轴径50为铸铁)85%以下 (不结露)302920400.318000

1,774.50 元

10天 5010018[无] 标准不带制动器CCC认证产品对象品50Hz铝(压铸)(轴径50为铸铁)85%以下 (不结露)302920400.316500

4,486.65 元

10天 540022[无] 带制动器专用带制动器CCC认证产品对象品-铝(压铸) (轴径50为铸铁)85%以下 (不结露)3001211401.0511500

2,942.10 元

10天 540022[无] 标准不带制动器CCC认证产品对象品-铝(压铸) (轴径50为铸铁)85%以下 (不结露)3001211401.0510000

4,341.75 元

10天 1040022[无] 带制动器专用带制动器CCC认证产品对象品-铝(压铸) (轴径50为铸铁)85%以下 (不结露)1502515301.0511500

2,803.50 元

10天 1040022[无] 标准不带制动器CCC认证产品对象品-铝(压铸) (轴径50为铸铁)85%以下 (不结露)1502515301.0510000

4,341.75 元

10天 1540022[无] 带制动器专用带制动器CCC认证产品对象品-铝(压铸) (轴径50为铸铁)85%以下 (不结露)1003617801.0511500

2,803.50 元

10天 1540022[无] 标准不带制动器CCC认证产品对象品-铝(压铸) (轴径50为铸铁)85%以下 (不结露)1003617801.0510000

4,341.75 元

10天 2040022[无] 带制动器专用带制动器CCC认证产品对象品-铝(压铸) (轴径50为铸铁)85%以下 (不结露)754819101.0511500

2,803.50 元

10天 2040022[无] 标准不带制动器CCC认证产品对象品-铝(压铸) (轴径50为铸铁)85%以下 (不结露)754819101.0510000

4,341.75 元

10天 2540022[无] 带制动器专用带制动器CCC认证产品对象品-铝(压铸) (轴径50为铸铁)85%以下 (不结露)606120501.0511500

2,803.50 元

10天 2540022[无] 标准不带制动器CCC认证产品对象品-铝(压铸) (轴径50为铸铁)85%以下 (不结露)606120501.0510000

3,515.40 元

10天 3020022[无] 带制动器专用带制动器CCC认证产品对象品50Hz铝(压铸) (轴径50为铸铁)85%以下 (不结露)5036.322800.599500

2,042.25 元

10天 3020022[无] 标准不带制动器CCC认证产品对象品50Hz铝(压铸) (轴径50为铸铁)85%以下 (不结露)5036.322800.598000

3,604.65 元

10天 4020022[无] 带制动器专用带制动器CCC认证产品对象品50Hz铝(压铸) (轴径50为铸铁)85%以下 (不结露)37.54724100.569500

2,138.85 元

10天 4020022[无] 标准不带制动器CCC认证产品对象品50Hz铝(压铸) (轴径50为铸铁)85%以下 (不结露)37.54724100.568000

3,604.65 元

10天 5020022[无] 带制动器专用带制动器CCC认证产品对象品50Hz铝(压铸) (轴径50为铸铁)85%以下 (不结露)3058.825400.569500

2,138.85 元

10天 5020022[无] 标准不带制动器CCC认证产品对象品50Hz铝(压铸) (轴径50为铸铁)85%以下 (不结露)3058.825400.568000

3,562.65 元

10天 6010022[无] 带制动器专用带制动器CCC认证产品对象品50Hz铝(压铸)(轴径50为铸铁)85%以下(不结露)253528000.319000

3,945.90 元

10天 6020022[无] 带制动器专用带制动器CCC认证产品对象品50Hz铝(压铸) (轴径50为铸铁)85%以下 (不结露)2570.628000.569500

2,297.40 元

10天 6010022[无] 标准不带制动器CCC认证产品对象品50Hz铝(压铸)(轴径50为铸铁)85%以下(不结露)253528000.317500

2,474.85 元

10天 6020022[无] 标准不带制动器CCC认证产品对象品50Hz铝(压铸) (轴径50为铸铁)85%以下 (不结露)2570.628000.568000

3,562.65 元

10天 8010022[无] 带制动器专用带制动器CCC认证产品对象品50Hz铝(压铸)(轴径50为铸铁)85%以下(不结露)18.84731800.319000

3,945.90 元

10天 8020022[无] 带制动器专用带制动器CCC认证产品对象品50Hz铝(压铸) (轴径50为铸铁)85%以下 (不结露)18.894.130000.569500

2,297.40 元

10天 8010022[无] 标准不带制动器CCC认证产品对象品50Hz铝(压铸)(轴径50为铸铁)85%以下(不结露)18.84731800.317500

2,474.85 元

10天 8020022[无] 标准不带制动器CCC认证产品对象品50Hz铝(压铸) (轴径50为铸铁)85%以下 (不结露)18.894.130000.568000

3,782.10 元

10天 10010022[无] 带制动器专用带制动器CCC认证产品对象品50Hz铝(压铸)(轴径50为铸铁)85%以下(不结露)155931800.319000

3,945.90 元

10天 10020022[无] 带制动器专用带制动器CCC认证产品对象品50Hz铝(压铸) (轴径50为铸铁)85%以下 (不结露)159731800.569500

2,517.90 元

10天 10010022[无] 标准不带制动器CCC认证产品对象品50Hz铝(压铸)(轴径50为铸铁)85%以下(不结露)155931800.317500

2,474.85 元

10天 10020022[无] 标准不带制动器CCC认证产品对象品50Hz铝(压铸) (轴径50为铸铁)85%以下 (不结露)159731800.568000

3,782.10 元

10天 12010022[无] 带制动器专用带制动器CCC认证产品对象品50Hz铝(压铸)(轴径50为铸铁)85%以下(不结露)12.57131800.319000

2,517.90 元

10天 12010022[无] 标准不带制动器CCC认证产品对象品50Hz铝(压铸)(轴径50为铸铁)85%以下(不结露)12.57131800.317500

6,202.35 元

10天 575028[无] 带制动器专用带制动器CCC认证产品对象品50Hz铝(压铸)(轴径50为铸铁)85%以下 (不结露)3002316501.818000

4,226.25 元

10天 575028[无] 标准不带制动器CCC认证产品对象品50Hz铝(压铸)(轴径50为铸铁)85%以下 (不结露)3002316501.815500

5,928.30 元

10天 1075028[无] 带制动器专用带制动器CCC认证产品对象品50Hz铝(压铸)(轴径50为铸铁)85%以下 (不结露)1504522801.818000

3,945.90 元

10天 1075028[无] 标准不带制动器CCC认证产品对象品50Hz铝(压铸)(轴径50为铸铁)85%以下 (不结露)1504522801.815500

5,928.30 元

10天 1575028[无] 带制动器专用带制动器CCC认证产品对象品50Hz铝(压铸)(轴径50为铸铁)85%以下 (不结露)1006828001.818000

Loading...

基本情报

安装类型 法兰安装型 相数 三相 背隙精度 标准
接线盒方向 出线盒在上,出线向后 绝缘等级 B级 极数 4
输出轴材料 S43C 耐受温度 -10℃~40℃

关于此商品的常见问题(FAQ)

質問: 感应电动机是否可以调速?
回答: 单相电源输入型的感应电动机不可以调速,是以固定转速运转的,一般220V,50Hz电压条件下,电动机转速为1200r/min~1300r/min。三相电源输入型的感应电动机可以通过搭配变频器实现调速功能。
質問: 如何选择与步进电动机搭配的驱动器?
回答: 一般建议选择与步进电动机相同品牌的搭配的厂家推荐驱动器型号。如果需要为步进电动机选配驱动器一般需要确认电动机的出线个数(驱动器与电机的相数,出线数相对应),驱动器电流调整范围需要等于或者稍大于电机每相额定电流。
質問: 成套购买伺服电动机,动力电缆线,编码器电缆线是否需要另外采购?
回答: 一般即使成套购买伺服电动机,即购买电动机与驱动器,未注明配有电缆的情况下,动力电缆线和编码器电缆线是需要根据客户实际使用长度选择后另外购买的。
質問: 如果想实现调速功能,可以选择哪些电动机?
回答: AC调速电动机(需要搭配调速器使用),无刷电动机(需要搭配驱动器使用)和,三相感应电动机与变频器组合。精度要求比较高的情况下可以选用伺服电机。
質問: 一台变频器可以搭配多台电动机使用吗?如果可以,一台变频器最多可以搭配几台电动机?
回答: 可以。当一台变频器与多个电动机搭配使用时,需要满足以下条件(一般情况下):变频器输出电流≥电动机的额定电流值*电动机台数*1.1。
質問: AC小型定速电动机接通电源后电动机不运转,用手旋转出力轴后电动机可以正常运转,这是为什么?
回答: AC小型定速电动机(连续运转型和频繁正反方向切换型)都需要搭配电容器使用,电容器的作用就是用来提供电动机的运转方向和启动转矩。
質問: 位置/速度控制类电动机:步进电动机和伺服电动机的一般系统构成?
回答: 脉冲发生器(PLC,运动控制卡等),伺服驱动器和伺服电动机
質問: 如何确认小型电机是否与选择的减速头可以搭配使用?
回答: 品牌一致,安装面法兰大小一致,齿形一致(请注意必须选用齿轮形出轴的小型电机)
質問: 步进电动机可以调速吗?
回答: 可以。通过更改脉冲模块发出的脉冲频率即可以更改电动机的转速。步距角固定的条件下,脉冲频率越高则电动机转速越快,脉冲频率越低则电动机转速越慢。
質問: 减速机的作用有哪些?
回答: 降低转速,提升转矩,增加电动机惯性惯量。

关于此商品的常见问题7件) 关闭

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687