商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩14

    清除选项

  1. 探头外径 D1
  2. 安装间距
  3. 容许电流
  4. 探头长度 L1(范围)
  5. 容座长度 L2(范围)
  6. 容座最大外径 D(范围)
  7. 电阻值
  8. 行程量
  9. 探头长度 L1
  10. 容座最大外径 D
  11. 容座长度 L2
  12. 额定弹力
  13. 柱塞前端形状
  14. 类型
  15. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有16个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 探头外径 D1(φ)

    • 0.15
    • 0.21
    • 0.27
    • 0.37
    • 0.4
    • 0.48
    • 0.67
    • 1.06
  • 安装间距(mm)

    • 0.46
    • 0.55
    • 0.76
    • 0.9
    • 1
    • 1.27
    • 1.91
    • 2.54
  • 容许电流(A)

    • 0.3
    • 0.5
    • 1
    • 2
    • 3
  • 探头长度 L1(范围)(mm)

    • 0.1~3
    • 3.1~5
    • 5.1~8
  • 容座长度 L2(范围)(mm)

    • 5~10
    • 10.1~15
    • 15.1~20
  • 容座最大外径 D(范围)(φ)

    • 0.01~1
    • 1.01~1.5
  • 电阻值(mΩ)

    • 50
    • 70
    • 100
    • 150
    • 200
    • 250
  • 行程量(mm)

    • 1
    • 1.3
    • 1.78
    • 2
    • 2.54
  • 探头长度 L1(mm)

    • 1
    • 1.5
    • 2
    • 3.4
    • 3.6
    • 4.1
    • 6.2
  • 容座最大外径 D(φ)

    • 0.25
    • 0.3
    • 0.38
    • 0.48
    • 0.56
    • 0.68
    • 1.02
    • 1.36
  • 容座长度 L2(mm)

    • 10
    • 11
    • 13
    • 18.5
  • 额定弹力(oz)

    • 20
    • 23
    • 28
    • 56
    • 113
  • 柱塞前端形状

    • B
    • J
    • V
  • 类型

    • PT0
    • PT018
    • PT030
    • PT038
    • PT048
    • PT058
    • PT1
    • PT2
  • 过滤CAD

    • 2D
    • 3D
  • 按发货日筛选

    探针(袋装销售) PCB测试用【50个装】

    原价 :

    ¥ 67.58起

    价格(不含税):

    ¥ 67.58起

    (50个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 1.36

    原价 :

    67.58

    价格(不含税):

    ¥ 67.58起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 1.36

    信息 :

    本商品袋装销售,每袋数量为50个。1次订单量5袋及以上更便宜。

    展开

    型号 :

    • 16个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    50个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    购买条件 :

    包装规格 :

    50个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    探头外径 D1(φ) 0.15 安装间距(mm) 0.46
    种类 [一体型探针] 单侧探针 容许电流(A) 0.3
    探头长度 L1(范围)(mm) 0.1~3 容座长度 L2(范围)(mm) 10.1~15
    一体型探针种类 内置弹簧型 探头表面处理 镀金
    容座最大外径 D(范围)(φ) 0.01~1 电阻值(mΩ) 250
    行程量(mm) 1 探头长度 L1(mm) 1.5
    容座最大外径 D(φ) 0.25 容座长度 L2(mm) 11
    额定弹力(oz) 20 柱塞前端形状 B
    柱塞材质 SK4 柱塞套、探针座材质 磷铜、黄铜
    弹簧材质 琴线 盒(袋)装数量(个) 50
    RoHS 10
    本商品袋装销售,每袋数量为50个。1次订单量5袋及以上更便宜。

    基本信息

    种类 单侧探针 一体型探针种类 内置弹簧型
    探头表面处理 镀金 柱塞材质 SK4
    柱塞套、探针座材质 磷铜、黄铜 弹簧材质 琴线
    型号
    PT018-B-0.7G
    PT018-J-0.7G
    PT030-B-1.0G
    PT030-J-1.0G
    PT038-B-0.8G
    PT038-J-0.8G
    PT048-B-2G
    PT048-J-2G
    PT058-B-2G
    PT058-J-2G
    PT0-B-2G
    PT0-V-2G
    PT1-B-4G
    PT1-V-4G
    PT2-B-4G
    PT2-V-4G
    型号参考价格
    (未税价)
    包装数量数量折扣一般
    发货日
    RoHS探头外径 D1
    (φ)
    安装间距
    (mm)
    容许电流
    (A)
    探头长度 L1(范围)
    (mm)
    容座长度 L2(范围)
    (mm)
    容座最大外径 D(范围)
    (φ)
    电阻值
    (mΩ)
    行程量
    (mm)
    探头长度 L1
    (mm)
    容座最大外径 D
    (φ)
    容座长度 L2
    (mm)
    额定弹力
    (oz)
    柱塞前端形状 盒(袋)装数量
    (个)

    ¥880.18起

    50个装

    当天 100.150.460.30.1~310.1~150.01~125011.50.251120B50

    ¥880.18起

    50个装

    当天 100.150.460.30.1~310.1~150.01~125011.50.251120J50

    ¥507.03起

    50个装

    当天 100.210.550.30.1~35~100.01~1200110.31028B50

    ¥507.03起

    50个装

    当天 100.210.550.30.1~35~100.01~1200110.31028J50

    ¥157.25起

    50个装

    当天 100.270.760.50.1~35~100.01~1150120.381023B50

    ¥157.25起

    50个装

    当天 100.270.760.50.1~35~100.01~1150120.381023J50

    ¥96.90起

    50个装

    当天 100.370.910.1~35~100.01~11001.320.481056B50

    ¥96.90起

    50个装

    当天 100.370.910.1~35~100.01~11001.320.481056J50

    ¥96.90起

    50个装

    当天 100.4120.1~310.1~150.01~1701.320.561356B50

    ¥96.90起

    50个装

    当天 100.4120.1~310.1~150.01~1701.320.561356J50

    ¥79.48起

    50个装

    当天 100.481.2733.1~510.1~150.01~1501.783.60.681356B50

    ¥79.48起

    50个装

    当天 100.481.2733.1~510.1~150.01~1501.783.60.681356V50

    ¥67.58起

    50个装

    当天 100.671.9133.1~510.1~151.01~1.55023.41.0213113B50

    ¥67.58起

    50个装

    当天 100.671.9133.1~510.1~151.01~1.55024.11.0213113V50

    ¥67.58起

    50个装

    当天 101.062.5435.1~815.1~201.01~1.5502.546.21.3618.5113B50

    ¥67.58起

    50个装

    当天 101.062.5435.1~815.1~201.01~1.5502.546.21.3618.5113V50

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 16个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 67.58起

    价格 :

    ¥ 67.58起

    参考单价 :

    ¥ 1.36

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空