商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩15

    清除选项

  1. 探头外径 D1
  2. 安装间距
  3. 容许电流
  4. 探头长度 L1(范围)
  5. 容座长度 L2(范围)
  6. 容座最大外径 D(范围)
  7. 电阻值
  8. 行程量
  9. 探头长度 L1
  10. 容座最大外径 D
  11. 容座长度 L2
  12. 额定弹力
  13. 满冲程
  14. 柱塞前端形状
  15. 类型
  16. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有16个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 探头外径 D1(φ)

    • 0.5
    • 0.64
    • 0.9
    • 1.05
    • 1.73
    • 1.98
  • 安装间距(mm)

    • 1.27
    • 1.91
    • 2.54
    • 3.18
    • 3.96
  • 容许电流(A)

  • 探头长度 L1(范围)(mm)

    • 5.1~8
    • 8.1~12
  • 容座长度 L2(范围)(mm)

    • 15.1~20
    • 20.1~25
    • 25.1~30
    • 30.1~
  • 容座最大外径 D(范围)(φ)

    • 0.01~1
    • 1.01~1.5
    • 2.01~3
  • 电阻值(mΩ)

    • 30
    • 40
    • 50
    • 60
  • 行程量(mm)

    • 4.3
    • 4.32
  • 探头长度 L1(mm)

    • 6.9
    • 7.6
    • 7.7
    • 8.4
    • 8.9
  • 容座最大外径 D(φ)

    • 0.78
    • 1.02
    • 1.36
    • 2.02
    • 2.36
  • 容座长度 L2(mm)

    • 16
    • 16.5
    • 24.8
    • 24.9
    • 25
    • 25.4
    • 27.7
    • 36.3
  • 额定弹力(oz)

    • 4
    • 5.5
    • 7
    • 7.2
    • 9
    • 10
  • 满冲程(mm)

    • 6.35
    • 6.4
  • 柱塞前端形状

    • B
    • H
    • V
  • 类型

    • P100
    • P125
    • P156
    • PE100
    • PE50
    • PE75
    • PQ50
    • PQ75
  • 过滤CAD

    • 2D
    • 3D
  • 按发货日筛选

    探针(袋装销售) ICT测试用(50个装)

    原价 :

    ¥116.20起

    价格(不含税):

    ¥116.20起

    (50个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥2.33

    原价 :

    116.20

    价格(不含税):

    ¥116.20起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥2.33

    信息 :

    本商品袋装销售,每袋数量为50个。1次订单量5袋及以上更便宜。

    展开

    型号 :

    • 16个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    50个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    购买条件 :

    包装规格 :

    50个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    探头外径 D1(φ) 1.05 安装间距(mm) 2.54
    种类 [一体型探针] 单侧探针 容许电流(A) 3
    探头长度 L1(范围)(mm) 8.1~12 容座长度 L2(范围)(mm) 20.1~25
    一体型探针种类 内置弹簧型 探头表面处理 镀金
    容座最大外径 D(范围)(φ) 1.01~1.5 电阻值(mΩ) 50
    行程量(mm) 4.32 探头长度 L1(mm) 8.4
    容座最大外径 D(φ) 1.36 容座长度 L2(mm) 24.8
    额定弹力(oz) 4 满冲程(mm) 6.35
    柱塞前端形状 B 柱塞材质 铍铜
    柱塞套、探针座材质 磷铜、黄铜 弹簧材质 琴线
    盒(袋)装数量(个) 50 RoHS 10
    本商品袋装销售,每袋数量为50个。1次订单量5袋及以上更便宜。

    基本信息

    种类 单侧探针 一体型探针种类 内置弹簧型
    探头表面处理 镀金 柱塞材质 铍铜
    柱塞套、探针座材质 磷铜、黄铜 弹簧材质 琴线
    型号
    P100-B-4G
    P100-V-4G
    P125-B-9G
    P125-V-9G
    P156-B-4G
    P156-V-4G
    PE50-B-5.5G
    PE50-H-5.5G
    PE75-B-7.2G
    PE75-V-7.2G
    PE100-B-10G
    PE100-V-10G
    PQ50-B-5.5G
    PQ50-H-5.5G
    PQ75-B-7G
    PQ75-V-7G
    型号参考价格
    (未税价)
    包装数量数量折扣一般
    发货日
    RoHS探头外径 D1
    (φ)
    安装间距
    (mm)
    容许电流
    (A)
    探头长度 L1(范围)
    (mm)
    容座长度 L2(范围)
    (mm)
    容座最大外径 D(范围)
    (φ)
    电阻值
    (mΩ)
    行程量
    (mm)
    探头长度 L1
    (mm)
    容座最大外径 D
    (φ)
    容座长度 L2
    (mm)
    额定弹力
    (oz)
    满冲程
    (mm)
    柱塞前端形状 盒(袋)装数量
    (个)

    ¥120.70起

    50个装

    当天 101.052.5438.1~1220.1~251.01~1.5504.328.41.3624.846.35B50

    ¥120.70起

    50个装

    当天 101.052.5438.1~1220.1~251.01~1.5504.328.41.3624.846.35V50

    ¥184.45起

    50个装

    当天 101.733.1858.1~1220.1~252.01~3304.328.42.0224.996.35B50

    ¥184.45起

    50个装

    当天 101.733.1858.1~1220.1~252.01~3304.328.42.0224.996.35V50

    ¥211.40起

    50个装

    当天 101.983.9658.1~1215.1~202.01~3504.328.42.3616.546.35B50

    ¥211.40起

    50个装

    当天 101.983.9658.1~1215.1~202.01~3504.328.92.361646.35V50

    ¥227.50起

    50个装

    当天 100.51.2735.1~830.1~0.01~1604.36.90.7836.35.56.4B50

    ¥227.50起

    50个装

    当天 100.51.2735.1~830.1~0.01~1604.36.90.7836.35.56.4H50

    ¥142.10起

    50个装

    当天 100.641.9135.1~825.1~301.01~1.5404.37.71.0225.47.26.4B50

    ¥142.10起

    50个装

    当天 100.641.9135.1~825.1~301.01~1.5404.37.71.0225.47.26.4V50

    ¥116.20起

    50个装

    当天 100.92.5438.1~1220.1~251.01~1.5304.38.41.3625106.4B50

    ¥116.20起

    50个装

    当天 100.92.5438.1~1220.1~251.01~1.5304.38.41.3625106.4V50

    ¥203.00起

    50个装

    当天 100.51.2735.1~825.1~300.01~1604.36.90.7827.75.56.35B50

    ¥203.00起

    50个装

    当天 100.51.2735.1~825.1~300.01~1604.36.90.7827.75.56.35H50

    ¥131.60起

    50个装

    当天 100.641.9135.1~825.1~301.01~1.5404.37.61.0225.476.35B50

    ¥131.60起

    50个装

    当天 100.641.9135.1~825.1~301.01~1.5404.37.61.0225.476.35V50

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 16个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥116.20起

    价格 :

    ¥116.20起

    参考单价 :

    ¥2.33

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    探针座(袋装销售) ICT测试用

    ¥ 65.88起

    先得利(CENTALIC) [中国] 探针座(袋装销售) ICT测试用

    发货日: 当天

    肘夹横压型  闭合压力3860N
    MISUMI 肘夹横压型 闭合压力3860N

    发货日: 当天

    (经济型)线性导向轴直杆型
    MISUMI (经济型)线性导向轴直杆型

    发货日: 3天

    带法兰直线轴承 单衬标准型
    MISUMI 带法兰直线轴承 单衬标准型

    发货日: 当天起

    C型扣环(轴用)
    MISUMI C型扣环(轴用)

    发货日: 当天

    外螺纹型等高螺栓
    MISUMI 外螺纹型等高螺栓

    发货日: 当天起

    深沟球轴承(热销品)

    ¥ 5.19起

    恩斯克(NSK) [日本] 深沟球轴承(热销品)

    发货日: 当天起

    探针(袋装销售) PCB测试用

    ¥ 67.58起

    先得利(CENTALIC) [中国] 探针(袋装销售) PCB测试用

    发货日: 当天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空