商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩5

    清除选项

  1. 适用光纤
  2. 螺纹公称
  3. 本体长度
  4. 型式
  5. 类型
  6. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有6个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 适用光纤

    • M3光纤 PRD-310 PRC-310
    • M4光纤PT-410
    • M4光纤 PRD-410 PRC-410
  • 螺纹公称

    • M2.6
    • M3
    • M4
  • 本体长度(mm)

    • 8.6
    • 8.7
    • 9.3
    • 17.1
    • 19.5
    • 20
  • 型式

    • 90°对照式
    • 反射式
    • 对照式
  • 类型

  • 过滤CAD

  • 按发货日筛选

    根据数量多少打折

    产品目录

    光纤传感器附件

    原价 :

    ¥ 83.93起

    价格(不含税):

    ¥ 83.93起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 83.93

    原价 :

    83.93

    价格(不含税):

    ¥ 83.93起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 83.93

    信息 :

    1次订单量20个及以上更便宜。

    展开

    型号 :

    • 6个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    14天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    14天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    种类 聚焦镜 适用光纤 M4光纤PT-410
    螺纹公称 M2.6 本体长度(mm) 8.6
    型式 对照式
    1次订单量20个及以上更便宜。

    基本信息

    种类 聚焦镜
    型号
    FL-M02
    FL-M03
    FL-M03-1
    FL-M04
    FL-M06
    FLS-M02
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    适用光纤 螺纹公称 本体长度
    (mm)
    型式

    ¥83.93起

    14天 M4光纤PT-410M2.68.6对照式

    ¥122.30起

    14天 M3光纤 PRD-310 PRC-310M317.1反射式

    ¥83.93起

    14天 M3光纤 PRD-310 PRC-310M38.7反射式

    ¥83.93起

    14天 M4光纤 PRD-410 PRC-410M420反射式

    ¥136.75起

    14天 M4光纤PT-410M419.5对照式

    ¥136.75起

    14天 M4光纤PT-410M2.69.390°对照式

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 6个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 83.93起

    价格 :

    ¥ 83.93起

    参考单价 :

    ¥ 83.93

    收藏

    对比

    细节

    发货日 :

    14天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    传感器及开关电缆及连接器(DOL-3)

    ¥ 29.06起

    西克(SICK) [德国] 传感器及开关电缆及连接器(DOL-3)

    发货日: 当天起

    传感器及开关电缆及连接器(DOS)

    ¥ 154.08起

    西克(SICK) [德国] 传感器及开关电缆及连接器(DOS)

    发货日: 当天

    数字指示器

    ¥ 3,869.00起

    美蓓亚 [日本] 数字指示器

    发货日: 13天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空