商品分类

已复制到剪贴板
  • 2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 2020/1/26 10:00 ~ 1/27 6:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 类型
  2. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有1个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 类型

    • TL-W3MC15
  • 过滤CAD

  • 按发货日筛选

    发货时间

    根据数量多少打折

    产品目录

    TL-W3MC15 扁平型接近传感器

    原价:

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    --

    原价:

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息:

    【特长/特性】扁平型标准产品品种丰富多样。厚度6mm检测距离3mm(TL-W3MC1)。系列中增加铝压铸型
    【注意事项】本产品不能以确保安全为目的,直接或间接用于人体检测。请勿将本产品用作人体保护检测装置。请不要在超过额定的使用范围和环境下使用
    【形状】方型
    【检测距离(mm)】3
    【检测对象】磁性金属
    【使用环境】标准
    【屏蔽】非屏蔽

    展开

    型号:

    • 1个备选型号

    本页是TL-W3MC15 扁平型接近传感器-型号TL-W3MC15 2M的详情页。
    内有型号TL-W3MC15 2M的规格、尺寸等相关参数信息。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天

    工作日当时17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天

    工作日当时17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    检测距离 L1(mm) 3 传感器形状 [角型] 00012
    检测对象 磁性金属 / 非磁性金属 使用环境 超小型
    屏蔽 非屏蔽型 检测类型 侧面检测
    放大器类型 放大器内置型 检测头规格尺寸 L2(范围)(mm) 20.1~30
    传感器壳体材质 ABS树脂 传感器检测面材质 ABS树脂
    防护等级(IEC) IP67 检测头规格尺寸 L2(mm) 27
    检测头规格尺寸 W(范围)(mm) 5.1~10 检测头规格尺寸 W(mm) 7.8
    检测头规格尺寸 H(范围)(mm) 5.1~10 检测头规格尺寸 H(mm) 6
    认证标准 CE 输出开关元件的形态 常开
    输出方式 直流3线式 NPN 电源电压 DC10~30V
    连接方式 导线引出型 2米 环境温度(℃) 动作时、保存时:各-25~+70 (不结冰、不结露)
    环境湿度(%RH) 动作时、保存时:各35~95 (不结露) 动作状态 NO
    应答频率(kHz) 0.6 指示灯 检测显示(红色)
    重量 约30(捆包状态)
    【特长/特性】扁平型标准产品品种丰富多样。厚度6mm检测距离3mm(TL-W3MC1)。系列中增加铝压铸型
    【注意事项】本产品不能以确保安全为目的,直接或间接用于人体检测。请勿将本产品用作人体保护检测装置。请不要在超过额定的使用范围和环境下使用
    【形状】方型
    【检测距离(mm)】3
    【检测对象】磁性金属
    【使用环境】标准
    【屏蔽】非屏蔽

    基本信息

    检测距离 L1(mm) 3 检测对象 磁性金属 / 非磁性金属
    使用环境 超小型 屏蔽 非屏蔽型
    检测类型 侧面检测 放大器类型 放大器内置型
    检测头规格尺寸 L2(范围)(mm) 20.1~30 传感器壳体材质 ABS树脂
    传感器检测面材质 ABS树脂 防护等级(IEC) IP67
    检测头规格尺寸 L2(mm) 27 检测头规格尺寸 W(范围)(mm) 5.1~10
    检测头规格尺寸 W(mm) 7.8 检测头规格尺寸 H(范围)(mm) 5.1~10
    检测头规格尺寸 H(mm) 6 认证标准 CE
    输出开关元件的形态 常开 输出方式 直流3线式 NPN
    电源电压 DC10~30V 连接方式 导线引出型 2米
    环境温度(℃) 动作时、保存时:各-25~+70 (不结冰、不结露) 环境湿度(%RH) 动作时、保存时:各35~95 (不结露)
    动作状态 NO
     
    型号
    TL-W3MC15 2M
    型号数量折扣一般
    发货日
    应答频率
    (kHz)
    指示灯 重量
    当天 0.6检测显示(红色)约30(捆包状态)

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 1个备选型号

     复制

    原价:

    --

    价格:

    --

    参考单价:

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    TL-W□MB 扁平型接近传感器
    欧姆龙(OMRON)[日本] TL-W□MB 扁平型接近传感器

    发货日: 当天

    微型光电传感器 放大器内置型 BS

    ¥ 35.37起

    奥托尼克斯(Autonics) [韩国] 微型光电传感器 放大器内置型 BS

    发货日: 当天

    测长传感器

    ¥ 930.00起

    巴鲁夫(BALLUF) [德国] 测长传感器

    发货日: 当天起

    TL-W系列扁平型接近传感器
    欧姆龙(OMRON)[日本] TL-W系列扁平型接近传感器

    发货日: 当天

    内置放大器型接近传感器  方型
    MISUMI 内置放大器型接近传感器 方型

    发货日: 当天起

    方型接近传感器 直流3线式 PS/PSN

    ¥ 42.68起

    奥托尼克斯(Autonics) [韩国] 方型接近传感器 直流3线式 PS/PSN

    发货日: 当天

    GX-F/H系列 方形接近传感器
    松下(PANASONIC)[日本] GX-F/H系列 方形接近传感器

    发货日: 当天起

    电感式传感器 标准功能型 方形·直流3线式 检测距离:5mm KBPS50

    ¥ 61.30起

    兰宝(LANBAO) [中国] 电感式传感器 标准功能型 方形·直流3线式 检测距离:5mm KBPS50

    发货日: 当天

    电感式传感器 标准功能型 方形·直流3线式 检测距离:3mm KBP11

    ¥ 90.28起

    兰宝(LANBAO) [中国] 电感式传感器 标准功能型 方形·直流3线式 检测距离:3mm KBP11

    发货日: 当天

    电感式传感器 标准功能型 方形·直流3线式 检测距离:2.5mm KBP08

    ¥ 90.28起

    兰宝(LANBAO) [中国] 电感式传感器 标准功能型 方形·直流3线式 检测距离:2.5mm KBP08

    发货日: 当天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空