商品分类

  • 2019/12/15 10:00 ~ 12/16 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

接头 直立接头(外螺纹)SQC

原价:

--

价格(不含税):

--

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

原价:

--

价格(不含税):

--

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

信息:

【特长】
产品设计紧凑,轻巧。产品插拔简便顺畅,密封性能好。
螺纹涂胶,密封性能好。尺寸齐全,有多种尺寸可选。
扣环轻按便可插拔。流通量大,流量损耗小。

展开

清除全部选项

D1 (φ) :

4

6

8

10

12

连接口形状 :

R1/2

R1/4

R1/8

R3/8

M5

类型 :

SQC

型号 :

  • 17个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
【特长】
产品设计紧凑,轻巧。产品插拔简便顺畅,密封性能好。
螺纹涂胶,密封性能好。尺寸齐全,有多种尺寸可选。
扣环轻按便可插拔。流通量大,流量损耗小。

基本信息

接头种类 螺纹安装 方向 使用流体 空气
螺纹安装 方向 直杆 本体材质 黄铜
种类 快速接头 螺纹部材质 黄铜
用途 标准・迷你 密封圈材质 标准(NBR)
型号
SQC4-01
SQC4-02
SQC4-M5
SQC6-01
SQC6-02
SQC6-03
SQC6-M5
SQC8-01
SQC8-02
SQC8-03
SQC10-01
SQC10-02
SQC10-03
SQC10-04
SQC12-02
SQC12-03
SQC12-04
型号数量折扣一般
发货日
环境温度
(℃)
D1
(φ)
连接口形状
当天 5~604R1/8
当天 5~604R1/4
当天 5~604M5
当天 5~606R1/8
当天 5~606R1/4
当天 5~606R3/8
当天 5~606M5
当天 5~608R1/8
当天 5~608R1/4
当天 5~608R3/8
当天 5~6010R1/8
当天 5~6010R1/4
当天 5~6010R3/8
当天 5~6010R1/2
当天 5~6012R1/4
当天 5~6012R3/8
当天 5~6012R1/2

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

迷你型接头类MSQC系列
气立可(CHELIC) [中国台湾] 迷你型接头类MSQC系列

发货日: 当天

调速接头QSC
气立可(CHELIC) [中国台湾] 调速接头QSC

发货日: 当天

手动阀小型手动阀 二位五通三位四通HVL
气立可(CHELIC) [中国台湾] 手动阀小型手动阀 二位五通三位四通HVL

发货日: 5天

电磁阀 SV600系列 二位五通
气立可(CHELIC) [中国台湾] 电磁阀 SV600系列 二位五通

发货日: 当天起

消音器 SL
气立可(CHELIC) [中国台湾] 消音器 SL

发货日: 当天

手推阀(气源开光系列)
气立可(CHELIC) [中国台湾] 手推阀(气源开光系列)

发货日: 当天起

气管接头-直型螺纹气管接头
MISUMI 气管接头-直型螺纹气管接头

发货日: 当天

调压过滤器 N新系列
气立可(CHELIC) [中国台湾] 调压过滤器 N新系列

发货日: 当天起

手动阀 QHV
气立可(CHELIC) [中国台湾] 手动阀 QHV

发货日: 当天

塞头螺丝SPM系列
气立可(CHELIC) [中国台湾] 塞头螺丝SPM系列

发货日: 当天起

治具气缸JD系列
气立可(CHELIC) [中国台湾] 治具气缸JD系列

发货日: 5天

调压器 AR・BR・CR
气立可(CHELIC) [中国台湾] 调压器 AR・BR・CR

发货日: 当天起

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空