商品分类

  • 2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

根据数量多少打折

接头 L型接头(外螺纹)SQL

原价:

--

价格(不含税):

--

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

原价:

--

价格(不含税):

--

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

信息:

【特长】
产品设计紧凑,轻巧。产品插拔简便顺畅,密封性能好。
螺纹涂胶,密封性能好。尺寸齐全,有多种尺寸可选。
扣环轻按便可插拔。流通量大,流量损耗小。

展开

清除全部选项

D1 (φ) :

4

6

8

10

12

连接口形状 :

R1/2

R1/4

R1/8

R3/8

M5

类型 :

SQL

型号 :

  • 17个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

当天

工作日当时17点前下订,当天可以发货

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

当天

工作日当时17点前下订,当天可以发货

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
【特长】
产品设计紧凑,轻巧。产品插拔简便顺畅,密封性能好。
螺纹涂胶,密封性能好。尺寸齐全,有多种尺寸可选。
扣环轻按便可插拔。流通量大,流量损耗小。

基本信息

接头种类 螺纹安装 方向 使用流体 空气
螺纹安装 方向 弯头型 本体材质 标准(PBT)
种类 快速接头 弯头 外螺纹弯头
螺纹部材质 黄铜 用途 标准・迷你
密封圈材质 标准(NBR)
型号
SQL4-01
SQL4-02
SQL4-M5
SQL6-01
SQL6-02
SQL6-03
SQL6-M5
SQL8-01
SQL8-02
SQL8-03
SQL10-01
SQL10-02
SQL10-03
SQL10-04
SQL12-02
SQL12-03
SQL12-04
型号数量折扣一般
发货日
环境温度
(℃)
D1
(φ)
连接口形状
当天 5~604R1/8
当天 5~604R1/4
当天 5~604M5
当天 5~606R1/8
当天 5~606R1/4
当天 5~606R3/8
当天 5~606M5
当天 5~608R1/8
当天 5~608R1/4
当天 5~608R3/8
当天 5~6010R1/8
当天 5~6010R1/4
当天 5~6010R3/8
当天 5~6010R1/2
当天 5~6012R1/4
当天 5~6012R3/8
当天 5~6012R1/2

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

快速接头 L型螺纹二通(批量销售)

¥ 1.23起

亿日气动(EASUN) [中国] 快速接头 L型螺纹二通(批量销售)

发货日: 当天

调速接头QSC
气立可(CHELIC) [中国台湾] 调速接头QSC

发货日: 当天

气管接头-L型螺纹气管接头
MISUMI 气管接头-L型螺纹气管接头

发货日: 当天

消音器 SLP
气立可(CHELIC) [中国台湾] 消音器 SLP

发货日: 当天

调压过滤器 NFR新系列
气立可(CHELIC) [中国台湾] 调压过滤器 NFR新系列

发货日: 当天起

真空发生器 EV
气立可(CHELIC) [中国台湾] 真空发生器 EV

发货日: 当天起

小型接头 小型通用弯管
匹士克(PISCO) [日本] 小型接头 小型通用弯管

发货日: 当天起

治具气缸JD系列
气立可(CHELIC) [中国台湾] 治具气缸JD系列

发货日: 5天

锥形沉头螺塞
MISUMI 锥形沉头螺塞

发货日: 当天起

附滑轨型双轴气缸 MDX系列
气立可(CHELIC) [中国台湾] 附滑轨型双轴气缸 MDX系列

发货日: 15天

电磁阀 二位五通・三位五通 4V200系列

¥ 55.32起

亚德客(AirTAC) [中国台湾] 电磁阀 二位五通・三位五通 4V200系列

发货日: 当天起

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空