商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,目前米思米官网出现访问不稳定的情况,我们正在紧急修复中,给您带来不便深感歉意
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩3

    清除选项

  1. D1
  2. 连接口形状
  3. 类型
  4. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有17个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • D1(φ)

    • 4
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
  • 连接口形状

    • R1/2
    • R1/4
    • R1/8
    • R3/8
    • M5
  • 类型

  • 过滤CAD

    • 2D
    • 3D
  • 按发货日筛选

    接头 L型二通接头SQD

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    【特长】
    产品设计紧凑,轻巧。产品插拔简便顺畅,密封性能好。
    螺纹涂胶,密封性能好。尺寸齐全,有多种尺寸可选。
    扣环轻按便可插拔。流通量大,流量损耗小。

    展开

    型号 :

    • 17个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    接头种类 螺纹安装 分歧 使用流体 空气
    本体材质 标准(PBT) 种类 快速接头
    螺纹部材质 [标准(黄铜)] 黄铜 螺纹安装 分歧 [T型三通] 分支T形
    用途 标准・迷你 密封圈材质 标准(NBR)
    环境温度(℃) 5~60 D1(φ) 4
    连接口形状 R1/8
    【特长】
    产品设计紧凑,轻巧。产品插拔简便顺畅,密封性能好。
    螺纹涂胶,密封性能好。尺寸齐全,有多种尺寸可选。
    扣环轻按便可插拔。流通量大,流量损耗小。

    基本信息

    接头种类 螺纹安装 分歧 使用流体 空气
    本体材质 标准(PBT) 种类 快速接头
    螺纹部材质 黄铜 螺纹安装 分歧 分支T形
    用途 标准・迷你 密封圈材质 标准(NBR)
     
    型号
    SQD4-01
    SQD4-02
    SQD4-M5
    SQD6-01
    SQD6-02
    SQD6-03
    SQD6-M5
    SQD8-01
    SQD8-02
    SQD8-03
    SQD10-01
    SQD10-02
    SQD10-03
    SQD10-04
    SQD12-02
    SQD12-03
    SQD12-04
    型号数量折扣一般
    发货日
    环境温度
    (℃)
    D1
    (φ)
    连接口形状
    当天 5~604R1/8
    5天 5~604R1/4
    5天 5~604M5
    当天 5~606R1/8
    当天 5~606R1/4
    5天 5~606R3/8
    当天 5~606M5
    当天 5~608R1/8
    当天 5~608R1/4
    当天 5~608R3/8
    5天 5~6010R1/8
    5天 5~6010R1/4
    5天 5~6010R3/8
    5天 5~6010R1/2
    5天 5~6012R1/4
    5天 5~6012R3/8
    5天 5~6012R1/2

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 17个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    T型分支螺纹三通(批量销售)

    ¥ 1.53起

    亿日气动(EASUN) [中国] T型分支螺纹三通(批量销售)

    发货日: 当天

    普通配管用 管接头 直通
    匹士克(PISCO) [日本] 普通配管用 管接头 直通

    发货日: 当天

    快速接头  外螺纹弯管
    MISUMI 快速接头 外螺纹弯管

    发货日: 当天起

    普通配管用 管接头 弯管
    匹士克(PISCO) [日本] 普通配管用 管接头 弯管

    发货日: 当天

    气动快速接头 螺纹直通(批量销售)

    ¥ 0.98起

    亿日气动(EASUN) [中国] 气动快速接头 螺纹直通(批量销售)

    发货日: 当天

    旋转接头  弯管型
    MISUMI 旋转接头 弯管型

    发货日: 当天

    快插接头 单侧直管

    ¥ 6.74起

    喜开理(CKD) [日本] 快插接头 单侧直管

    发货日: 当天

    快速接头  T型三通接头
    MISUMI 快速接头 T型三通接头

    发货日: 当天

    普通配管用 管接头 内六角直通
    匹士克(PISCO) [日本] 普通配管用 管接头 内六角直通

    发货日: 当天起

    快速接头 异径直管接头
    MISUMI 快速接头 异径直管接头

    发货日: 当天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空