商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩7

    清除选项

  1. 连接口径
  2. 滤杯护罩
  3. 排水阀
  4. 杯子种类
  5. 排水方式
  6. 系统代码
  7. 类型
  8. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有30个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 连接口径(")

    • Rc1/8
    • Rc1/4
    • Rc3/8
    • Rc1/2
    • Rc3/4
  • 滤杯护罩

  • 排水阀

    • 手动
    • 自动
  • 杯子种类

    • 不带保护盖
    • 带保护盖
  • 排水方式

    • 半自动排水
    • 半自动排水附接头
    • 手动排水
    • 手动排水附保护盖、插管接头
    • 手动排水附接头
    • 自动排水
  • 系统代码

    • FRM150
    • FRC200
    • FRM200
    • FRC300
    • FRB400
    • FRB600
  • 类型

    • AFR
    • BFR
    • CFR
  • 过滤CAD

  • 按发货日筛选

    调压过滤器A/B/CFR

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 30个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    调节器组件组合方式 [过滤调压阀] 00025 设定压力范围(MPa) 0.05~0.85
    连接口径(") Rc1/8 过滤器 过滤精度 5μm
    压缩空气品质 一般干燥空气 最高工作压力(MPa) 0.95
    滤杯材质 树脂 滤杯护罩
    流向 标准流向(左→右) 排水阀 自动
    杯子种类 不带保护盖 排水方式 自动排水
    系统代码 FRM150 压力计详细 圆型

    基本信息

    过滤器 过滤精度 5μm 压缩空气品质 一般干燥空气
    最高工作压力(MPa) 0.95 滤杯材质 树脂
    流向 标准流向(左→右) 压力计详细 圆型
     
    型号
    AFR-150-A-PG10
    AFR-150-BG-A-PG10
    AFR-150-BG-F1-PG10
    AFR-150-BG-H-PG10
    AFR-150-H-PG10
    AFR-200-A-PG10
    AFR-200-BG-A-PG10
    AFR-200-BG-F1-PG10
    AFR-200-BG-H-PG10
    AFR-200-H-PG10
    BFR-200-A-PG20
    BFR-200-H-F1-PG20
    BFR-200-H-PG20
    BFR-200-S-F2-PG20
    BFR-200-S-PG20
    BFR-300-A-PG20
    BFR-300-H-F1-PG20
    BFR-300-H-PG20
    BFR-300-S-F2-PG20
    BFR-300-S-PG20
    CFR-400-A-PG20
    CFR-400-H-F1-PG20
    CFR-400-H-PG20
    CFR-400-S-F2-PG20
    CFR-400-S-PG20
    CFR-600-A-PG20
    CFR-600-H-F1-PG20
    CFR-600-H-PG20
    CFR-600-S-F2-PG20
    CFR-600-S-PG20
    型号数量折扣一般
    发货日
    设定压力范围
    (MPa)
    连接口径
    (")
    滤杯护罩 排水阀 杯子种类 排水方式 系统代码
    5天 0.05~0.85Rc1/8自动不带保护盖自动排水FRM150
    5天 0.05~0.85Rc1/8自动带保护盖自动排水FRM150
    5天 0.05~0.85Rc1/8手动带保护盖手动排水附保护盖、插管接头FRM150
    5天 0.05~0.85Rc1/8手动带保护盖手动排水FRM150
    5天 0.05~0.85Rc1/8手动不带保护盖手动排水FRM150
    5天 0.05~0.85Rc1/4自动不带保护盖自动排水FRM200
    5天 0.05~0.85Rc1/4自动带保护盖自动排水FRM200
    5天 0.05~0.85Rc1/4手动带保护盖手动排水附保护盖、插管接头FRM200
    5天 0.05~0.85Rc1/4手动带保护盖手动排水FRM200
    5天 0.05~0.85Rc1/4手动不带保护盖手动排水FRM200
    5天 0.05~0.85Rc1/4自动带保护盖自动排水FRC200
    5天 0.05~0.85Rc1/4手动带保护盖手动排水附接头FRC200
    5天 0.05~0.85Rc1/4手动带保护盖手动排水FRC200
    5天 0.05~0.85Rc1/4自动带保护盖半自动排水附接头FRC200
    5天 0.05~0.85Rc1/4自动带保护盖半自动排水FRC200
    5天 0.05~0.85Rc3/8自动带保护盖自动排水FRC300
    5天 0.05~0.85Rc3/8手动带保护盖手动排水附接头FRC300
    5天 0.05~0.85Rc3/8手动带保护盖手动排水FRC300
    5天 0.05~0.85Rc3/8自动带保护盖半自动排水附接头FRC300
    5天 0.05~0.85Rc3/8自动带保护盖半自动排水FRC300
    5天 0.05~0.85Rc1/2自动带保护盖自动排水FRB400
    5天 0.05~0.85Rc1/2手动带保护盖手动排水附接头FRB400
    5天 0.05~0.85Rc1/2手动带保护盖手动排水FRB400
    5天 0.05~0.85Rc1/2自动带保护盖半自动排水附接头FRB400
    5天 0.05~0.85Rc1/2自动带保护盖半自动排水FRB400
    5天 0.05~0.85Rc3/4自动带保护盖自动排水FRB600
    5天 0.05~0.85Rc3/4手动带保护盖手动排水附接头FRB600
    5天 0.05~0.85Rc3/4手动带保护盖手动排水FRB600
    5天 0.05~0.85Rc3/4自动带保护盖半自动排水附接头FRB600
    5天 0.05~0.85Rc3/4自动带保护盖半自动排水FRB600

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 30个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    5天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    调压过滤器 N新系列
    气立可(CHELIC) [中国台湾] 调压过滤器 N新系列

    发货日: 当天起

    调压阀(NL4-RGS系列)

    ¥ 776.00起

    博世(BOSCH) [德国] 调压阀(NL4-RGS系列)

    发货日: 当天

    治具气缸JD系列
    气立可(CHELIC) [中国台湾] 治具气缸JD系列

    发货日: 5天

    调压过滤器
    气立可(CHELIC) [中国台湾] 调压过滤器

    发货日: 5天

    空气调理组合 NFC新系列 二点式组合
    气立可(CHELIC) [中国台湾] 空气调理组合 NFC新系列 二点式组合

    发货日: 当天起

    调压器 AR・BR・CR
    气立可(CHELIC) [中国台湾] 调压器 AR・BR・CR

    发货日: 当天起

    空气过滤调节器·过滤器
    MISUMI 空气过滤调节器·过滤器

    发货日: 当天起

    空气减压阀
    MISUMI 空气减压阀

    发货日: 当天

    空气调理组合 N新系列 三点式组合
    气立可(CHELIC) [中国台湾] 空气调理组合 N新系列 三点式组合

    发货日: 当天起

    空气调理组合 N新系列 二点式组合
    气立可(CHELIC) [中国台湾] 空气调理组合 N新系列 二点式组合

    发货日: 当天起

    截止阀 GZ系列

    ¥ 66.38起

    亚德客(AirTAC) [中国台湾] 截止阀 GZ系列

    发货日: 当天

    空气调理组合 NC新系列 三点式组合
    气立可(CHELIC) [中国台湾] 空气调理组合 NC新系列 三点式组合

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空