商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩13

    清除选项

  1. 连接口径
  2. 滤杯材质
  3. 滤杯护罩
  4. 过滤器 排水储存量
  5. 排水阀
  6. 润滑器 储油量
  7. 组装结构
  8. 杯子种类
  9. 排水方式
  10. 系统代码
  11. 压力计详细
  12. 公制螺纹接口尺寸
  13. 类型
  14. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有272个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 连接口径(")

    • Rc1/8
    • Rc1/4
    • Rc3/8
    • Rc1/2
    • Rc3/4
    • Rc1
  • 滤杯材质

    • 树脂
    • 金属
  • 滤杯护罩

  • 过滤器 排水储存量(cm³)

    • 15
    • 60
    • 100
  • 排水阀

    • 手动
    • 自动
  • 润滑器 储油量(cm³)

    • 25
    • 90
    • 160
  • 组装结构

    • 标准型
    • 调压后连接块型
  • 杯子种类

    • 不带保护盖
    • 带保护盖
    • 金属杯
    • 长杯
  • 排水方式

    • 半自动排水
    • 半自动排水附接头
    • 手动排水
    • 手动排水附保护盖、插管接头
    • 手动排水附接头
    • 自动排水
  • 系统代码

    • NFLD100
    • NFLD200
    • NFLD300
    • NFLD400
    • NFLD500
  • 压力计详细

    • 圆型
    • 方型
  • 公制螺纹接口尺寸

  • 类型

    • NFC100
    • NFC200
    • NFC300
    • NFC400
    • NFC500
  • 过滤CAD

    • 2D
    • 3D
  • 按发货日筛选

    空气调理组合 NFC新系列 二点式组合

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 272个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    调节器组件组合方式 [过滤调压阀+润滑器] 00023 设定压力范围(MPa) 0.05~0.85
    连接口径(") Rc1/8 过滤器 过滤精度 5μm
    压缩空气品质 一般干燥空气 最高工作压力(MPa) 0.95
    滤杯材质 树脂 滤杯护罩
    流向 标准流向(左→右) 过滤器 排水储存量(cm³) 15
    排水阀 手动 压力计 带标准型压力计
    润滑器 储油量(cm³) 25 组装结构 标准型
    杯子种类 不带保护盖 排水方式 手动排水
    系统代码 NFLD100 压力计详细 圆型
    公制螺纹接口尺寸 -

    基本信息

    过滤器 过滤精度 5μm 压缩空气品质 一般干燥空气
    最高工作压力(MPa) 0.95 流向 标准流向(左→右)
    压力计 带标准型压力计
     
    型号
    NFC-100-01-H-PG05
    NFC-100-01-TA-H-PG05
    NFC-100-M5-H-PG05
    NFC-100-M5-TA-H-PG05
    NFC-200-01-A
    NFC-200-01-A-PG10
    NFC-200-01-BG-A
    NFC-200-01-BG-A-PG10
    NFC-200-01-BG-F1
    NFC-200-01-BG-F1-PG10
    NFC-200-01-BG-H
    NFC-200-01-BG-H-PG10
    NFC-200-01-H
    NFC-200-01-H-PG10
    NFC-200-01-TA-A
    NFC-200-01-TA-A-PG10
    NFC-200-01-TA-BG-A
    NFC-200-01-TA-BG-A-PG10
    NFC-200-01-TA-BG-F1
    NFC-200-01-TA-BG-F1-PG10
    NFC-200-01-TA-BG-H
    NFC-200-01-TA-BG-H-PG10
    NFC-200-01-TA-H
    NFC-200-01-TA-H-PG10
    NFC-200-02-A
    NFC-200-02-A-PG10
    NFC-200-02-BG-A
    NFC-200-02-BG-A-PG10
    NFC-200-02-BG-F1
    NFC-200-02-BG-F1-PG10
    NFC-200-02-BG-H
    NFC-200-02-BG-H-PG10
    NFC-200-02-H
    NFC-200-02-H-PG10
    NFC-200-02-TA-A
    NFC-200-02-TA-A-PG10
    NFC-200-02-TA-BG-A
    NFC-200-02-TA-BG-A-PG10
    NFC-200-02-TA-BG-F1
    NFC-200-02-TA-BG-F1-PG10
    NFC-200-02-TA-BG-H
    NFC-200-02-TA-BG-H-PG10
    NFC-200-02-TA-H
    NFC-200-02-TA-H-PG10
    NFC-300-02-H
    NFC-300-02-H-F1
    NFC-300-02-H-F1-PG10
    NFC-300-02-H-PG10
    NFC-300-02-LG-A
    NFC-300-02-LG-A-PG10
    NFC-300-02-LG-H
    NFC-300-02-LG-H-F1
    NFC-300-02-LG-H-F1-PG10
    NFC-300-02-LG-H-PG10
    NFC-300-02-LG-S
    NFC-300-02-LG-S-F2
    NFC-300-02-LG-S-F2-PG10
    NFC-300-02-LG-S-PG10
    NFC-300-02-MG-A
    NFC-300-02-MG-A-PG10
    型号数量折扣一般
    发货日
    设定压力范围
    (MPa)
    连接口径
    (")
    滤杯材质 滤杯护罩 过滤器 排水储存量
    (cm³)
    排水阀 润滑器 储油量
    (cm³)
    组装结构 杯子种类 排水方式 系统代码 压力计详细 公制螺纹接口尺寸
    5天 0.05~0.85Rc1/8树脂15手动25标准型不带保护盖手动排水NFLD100圆型-
    5天 0.05~0.85Rc1/8树脂15手动25标准型不带保护盖手动排水NFLD100圆型-
    5天 0.05~0.85-树脂15手动25标准型不带保护盖手动排水NFLD100圆型M5
    5天 0.05~0.85-树脂15手动25标准型不带保护盖手动排水NFLD100圆型M5
    5天 0.05~0.85Rc1/8树脂60自动90标准型不带保护盖自动排水NFLD200方型-
    5天 0.05~0.85Rc1/8树脂60自动90标准型不带保护盖自动排水NFLD200圆型-
    5天 0.05~0.85Rc1/8树脂60自动90标准型带保护盖自动排水NFLD200方型-
    5天 0.05~0.85Rc1/8树脂60自动90标准型带保护盖自动排水NFLD200圆型-
    5天 0.05~0.85Rc1/8树脂60手动90标准型带保护盖手动排水附保护盖、插管接头NFLD200方型-
    5天 0.05~0.85Rc1/8树脂60手动90标准型带保护盖手动排水附保护盖、插管接头NFLD200圆型-
    5天 0.05~0.85Rc1/8树脂60手动90标准型带保护盖手动排水NFLD200方型-
    5天 0.05~0.85Rc1/8树脂60手动90标准型带保护盖手动排水NFLD200圆型-
    5天 0.05~0.85Rc1/8树脂60手动90标准型不带保护盖手动排水NFLD200方型-
    5天 0.05~0.85Rc1/8树脂60手动90标准型不带保护盖手动排水NFLD200圆型-
    5天 0.05~0.85Rc1/8树脂60自动90调压后连接块型不带保护盖自动排水NFLD200方型-
    5天 0.05~0.85Rc1/8树脂60自动90调压后连接块型不带保护盖自动排水NFLD200圆型-
    5天 0.05~0.85Rc1/8树脂60自动90调压后连接块型带保护盖自动排水NFLD200方型-
    5天 0.05~0.85Rc1/8树脂60自动90调压后连接块型带保护盖自动排水NFLD200圆型-
    5天 0.05~0.85Rc1/8树脂60手动90调压后连接块型带保护盖手动排水附保护盖、插管接头NFLD200方型-
    5天 0.05~0.85Rc1/8树脂60手动90调压后连接块型带保护盖手动排水附保护盖、插管接头NFLD200圆型-
    5天 0.05~0.85Rc1/8树脂60手动90调压后连接块型带保护盖手动排水NFLD200方型-
    5天 0.05~0.85Rc1/8树脂60手动90调压后连接块型带保护盖手动排水NFLD200圆型-
    5天 0.05~0.85Rc1/8树脂60手动90调压后连接块型不带保护盖手动排水NFLD200方型-
    5天 0.05~0.85Rc1/8树脂60手动90调压后连接块型不带保护盖手动排水NFLD200圆型-
    5天 0.05~0.85Rc1/4树脂60自动90标准型不带保护盖自动排水NFLD200方型-
    当天 0.05~0.85Rc1/4树脂60自动90标准型不带保护盖自动排水NFLD200圆型-
    当天 0.05~0.85Rc1/4树脂60自动90标准型带保护盖自动排水NFLD200方型-
    5天 0.05~0.85Rc1/4树脂60自动90标准型带保护盖自动排水NFLD200圆型-
    5天 0.05~0.85Rc1/4树脂60手动90标准型带保护盖手动排水附保护盖、插管接头NFLD200方型-
    5天 0.05~0.85Rc1/4树脂60手动90标准型带保护盖手动排水附保护盖、插管接头NFLD200圆型-
    当天 0.05~0.85Rc1/4树脂60手动90标准型带保护盖手动排水NFLD200方型-
    5天 0.05~0.85Rc1/4树脂60手动90标准型带保护盖手动排水NFLD200圆型-
    5天 0.05~0.85Rc1/4树脂60手动90标准型不带保护盖手动排水NFLD200方型-
    5天 0.05~0.85Rc1/4树脂60手动90标准型不带保护盖手动排水NFLD200圆型-
    5天 0.05~0.85Rc1/4树脂60自动90调压后连接块型不带保护盖自动排水NFLD200方型-
    5天 0.05~0.85Rc1/4树脂60自动90调压后连接块型不带保护盖自动排水NFLD200圆型-
    5天 0.05~0.85Rc1/4树脂60自动90调压后连接块型带保护盖自动排水NFLD200方型-
    5天 0.05~0.85Rc1/4树脂60自动90调压后连接块型带保护盖自动排水NFLD200圆型-
    5天 0.05~0.85Rc1/4树脂60手动90调压后连接块型带保护盖手动排水附保护盖、插管接头NFLD200方型-
    5天 0.05~0.85Rc1/4树脂60手动90调压后连接块型带保护盖手动排水附保护盖、插管接头NFLD200圆型-
    5天 0.05~0.85Rc1/4树脂60手动90调压后连接块型带保护盖手动排水NFLD200方型-
    5天 0.05~0.85Rc1/4树脂60手动90调压后连接块型带保护盖手动排水NFLD200圆型-
    5天 0.05~0.85Rc1/4树脂60手动90调压后连接块型不带保护盖手动排水NFLD200方型-
    5天 0.05~0.85Rc1/4树脂60手动90调压后连接块型不带保护盖手动排水NFLD200圆型-
    5天 0.05~0.85Rc1/4树脂60手动90标准型不带保护盖手动排水NFLD300方型-
    5天 0.05~0.85Rc1/4树脂60手动90标准型不带保护盖手动排水附保护盖、插管接头NFLD300方型-
    5天 0.05~0.85Rc1/4树脂60手动90标准型不带保护盖手动排水附保护盖、插管接头NFLD300圆型-
    5天 0.05~0.85Rc1/4树脂60手动90标准型不带保护盖手动排水NFLD300圆型-
    5天 0.05~0.85Rc1/4树脂60自动90标准型长杯自动排水NFLD300方型-
    5天 0.05~0.85Rc1/4树脂60自动90标准型长杯自动排水NFLD300圆型-
    5天 0.05~0.85Rc1/4树脂60手动90标准型长杯手动排水NFLD300方型-
    5天 0.05~0.85Rc1/4树脂60手动90标准型长杯手动排水附保护盖、插管接头NFLD300方型-
    5天 0.05~0.85Rc1/4树脂60手动90标准型长杯手动排水附保护盖、插管接头NFLD300圆型-
    5天 0.05~0.85Rc1/4树脂60手动90标准型长杯手动排水NFLD300圆型-
    5天 0.05~0.85Rc1/4树脂60自动90标准型长杯半自动排水NFLD300方型-
    5天 0.05~0.85Rc1/4树脂60自动90标准型长杯半自动排水附接头NFLD300方型-
    5天 0.05~0.85Rc1/4树脂60自动90标准型长杯半自动排水附接头NFLD300圆型-
    5天 0.05~0.85Rc1/4树脂60自动90标准型长杯半自动排水NFLD300圆型-
    5天 0.05~0.85Rc1/4金属60自动90标准型金属杯自动排水NFLD300方型-
    5天 0.05~0.85Rc1/4金属60自动90标准型金属杯自动排水NFLD300圆型-

    Loading...

    型号 :

    • 272个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    空气调理组合 二点式组合-P系列
    气立可(CHELIC) [中国台湾] 空气调理组合 二点式组合-P系列

    发货日: 12天

    电磁阀 SM5000系列 插管型二位五通
    气立可(CHELIC) [中国台湾] 电磁阀 SM5000系列 插管型二位五通

    发货日: 当天起

    过滤器 AF/BF/CF
    气立可(CHELIC) [中国台湾] 过滤器 AF/BF/CF

    发货日: 当天起

    接头 直立接头(外螺纹)SQC
    气立可(CHELIC) [中国台湾] 接头 直立接头(外螺纹)SQC

    发货日: 当天

    空气调理组合 二点式组合
    气立可(CHELIC) [中国台湾] 空气调理组合 二点式组合

    发货日: 当天起

    截止阀 GZ系列

    ¥ 66.38起

    亚德客(AirTAC) [中国台湾] 截止阀 GZ系列

    发货日: 当天

    空气调理组合 N新系列 二点式组合
    气立可(CHELIC) [中国台湾] 空气调理组合 N新系列 二点式组合

    发货日: 当天起

    调压过滤器 N新系列
    气立可(CHELIC) [中国台湾] 调压过滤器 N新系列

    发货日: 当天起

    空气调理组合 N新系列 三点式组合
    气立可(CHELIC) [中国台湾] 空气调理组合 N新系列 三点式组合

    发货日: 当天起

    空气过滤调节器·过滤器
    MISUMI 空气过滤调节器·过滤器

    发货日: 当天起

    空气调理组合 NC新系列 三点式组合
    气立可(CHELIC) [中国台湾] 空气调理组合 NC新系列 三点式组合

    发货日: 当天起

    调压过滤器 NFR新系列
    气立可(CHELIC) [中国台湾] 调压过滤器 NFR新系列

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空