商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩10

    清除选项

  1. 连接口径
  2. 滤杯护罩
  3. 过滤器 排水储存量
  4. 排水阀
  5. 润滑器 储油量
  6. 组装结构
  7. 杯子种类
  8. 排水方式
  9. 系统代码
  10. 类型
  11. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有120个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 连接口径(")

    • Rc1/8
    • Rc1/4
    • Rc3/8
    • Rc1/2
    • Rc3/4
  • 滤杯护罩

  • 过滤器 排水储存量(cm³)

    • 15
    • 60
    • 100
  • 排水阀

    • 手动
    • 自动
  • 润滑器 储油量(cm³)

    • 25
    • 90
    • 160
  • 组装结构

    • 标准型
    • 调压前后连接块型
    • 调压前连接块型
    • 调压后连接块型
  • 杯子种类

    • 不带保护盖
    • 带保护盖
  • 排水方式

    • 半自动排水
    • 半自动排水附接头
    • 手动排水
    • 手动排水附保护盖、插管接头
    • 手动排水附接头
    • 自动排水
  • 系统代码

    • FLTM150
    • FLTC200
    • FLTM200
    • FLTC300
    • FLTB400
    • FLTB600
  • 类型

    • AC
    • BC
    • CC
  • 过滤CAD

    • 2D
    • 3D
  • 按发货日筛选

    空气调理组合 三点式组合A/B/CC

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 120个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    调节器组件组合方式 [过滤器+调压阀+润滑器] 00021 设定压力范围(MPa) 0.05~0.85
    连接口径(") Rc1/8 过滤器 过滤精度 5μm
    压缩空气品质 一般干燥空气 最高工作压力(MPa) 0.95
    滤杯材质 树脂 滤杯护罩
    流向 标准流向(左→右) 过滤器 排水储存量(cm³) 15
    排水阀 自动 压力计 带标准型压力计
    润滑器 储油量(cm³) 25 组装结构 标准型
    杯子种类 不带保护盖 排水方式 自动排水
    系统代码 FLTM150 压力计详细 圆型

    基本信息

    过滤器 过滤精度 5μm 压缩空气品质 一般干燥空气
    最高工作压力(MPa) 0.95 滤杯材质 树脂
    流向 标准流向(左→右) 压力计 带标准型压力计
    压力计详细 圆型
     
    型号
    AC-150-A-PG10
    AC-150-BG-A-PG10
    AC-150-BG-F1-PG10
    AC-150-BG-H-PG10
    AC-150-H-PG10
    AC-150-TA-A-PG10
    AC-150-TA-BG-A-PG10
    AC-150-TA-BG-F1-PG10
    AC-150-TA-BG-H-PG10
    AC-150-TA-H-PG10
    AC-150-TB-A-PG10
    AC-150-TB-BG-A-PG10
    AC-150-TB-BG-F1-PG10
    AC-150-TB-BG-H-PG10
    AC-150-TB-H-PG10
    AC-150-TM-A-PG10
    AC-150-TM-BG-A-PG10
    AC-150-TM-BG-F1-PG10
    AC-150-TM-BG-H-PG10
    AC-150-TM-H-PG10
    AC-200-A-PG10
    AC-200-BG-A-PG10
    AC-200-BG-F1-PG10
    AC-200-BG-H-PG10
    AC-200-H-PG10
    AC-200-TA-A-PG10
    AC-200-TA-BG-A-PG10
    AC-200-TA-BG-F1-PG10
    AC-200-TA-BG-H-PG10
    AC-200-TA-H-PG10
    AC-200-TB-A-PG10
    AC-200-TB-BG-A-PG10
    AC-200-TB-BG-F1-PG10
    AC-200-TB-BG-H-PG10
    AC-200-TB-H-PG10
    AC-200-TM-A-PG10
    AC-200-TM-BG-A-PG10
    AC-200-TM-BG-F1-PG10
    AC-200-TM-BG-H-PG10
    AC-200-TM-H-PG10
    BC-200-A-PG20
    BC-200-H-F1-PG20
    BC-200-H-PG20
    BC-200-S-F2-PG20
    BC-200-S-PG20
    BC-200-TA-A-PG20
    BC-200-TA-H-F1-PG20
    BC-200-TA-H-PG20
    BC-200-TA-S-F2-PG20
    BC-200-TA-S-PG20
    BC-200-TB-A-PG20
    BC-200-TB-H-F1-PG20
    BC-200-TB-H-PG20
    BC-200-TB-S-F2-PG20
    BC-200-TB-S-PG20
    BC-200-TM-A-PG20
    BC-200-TM-H-F1-PG20
    BC-200-TM-H-PG20
    BC-200-TM-S-F2-PG20
    BC-200-TM-S-PG20
    型号数量折扣一般
    发货日
    设定压力范围
    (MPa)
    连接口径
    (")
    滤杯护罩 过滤器 排水储存量
    (cm³)
    排水阀 润滑器 储油量
    (cm³)
    组装结构 杯子种类 排水方式 系统代码
    5天 0.05~0.85Rc1/815自动25标准型不带保护盖自动排水FLTM150
    5天 0.05~0.85Rc1/815自动25标准型带保护盖自动排水FLTM150
    5天 0.05~0.85Rc1/815手动25标准型带保护盖手动排水附保护盖、插管接头FLTM150
    5天 0.05~0.85Rc1/815手动25标准型带保护盖手动排水FLTM150
    5天 0.05~0.85Rc1/815手动25标准型不带保护盖手动排水FLTM150
    5天 0.05~0.85Rc1/815自动25调压前连接块型不带保护盖自动排水FLTM150
    5天 0.05~0.85Rc1/815自动25调压前连接块型带保护盖自动排水FLTM150
    5天 0.05~0.85Rc1/815手动25调压前连接块型带保护盖手动排水附保护盖、插管接头FLTM150
    5天 0.05~0.85Rc1/815手动25调压前连接块型带保护盖手动排水FLTM150
    5天 0.05~0.85Rc1/815手动25调压前连接块型不带保护盖手动排水FLTM150
    5天 0.05~0.85Rc1/815自动25调压后连接块型不带保护盖自动排水FLTM150
    5天 0.05~0.85Rc1/815自动25调压后连接块型带保护盖自动排水FLTM150
    5天 0.05~0.85Rc1/815手动25调压后连接块型带保护盖手动排水附保护盖、插管接头FLTM150
    5天 0.05~0.85Rc1/815手动25调压后连接块型带保护盖手动排水FLTM150
    5天 0.05~0.85Rc1/815手动25调压后连接块型不带保护盖手动排水FLTM150
    5天 0.05~0.85Rc1/815自动25调压前后连接块型不带保护盖自动排水FLTM150
    5天 0.05~0.85Rc1/815自动25调压前后连接块型带保护盖自动排水FLTM150
    5天 0.05~0.85Rc1/815手动25调压前后连接块型带保护盖手动排水附保护盖、插管接头FLTM150
    5天 0.05~0.85Rc1/815手动25调压前后连接块型带保护盖手动排水FLTM150
    5天 0.05~0.85Rc1/815手动25调压前后连接块型不带保护盖手动排水FLTM150
    当天 0.05~0.85Rc1/415自动25标准型不带保护盖自动排水FLTM200
    当天 0.05~0.85Rc1/415自动25标准型带保护盖自动排水FLTM200
    5天 0.05~0.85Rc1/415手动25标准型带保护盖手动排水附保护盖、插管接头FLTM200
    5天 0.05~0.85Rc1/415手动25标准型带保护盖手动排水FLTM200
    当天 0.05~0.85Rc1/415手动25标准型不带保护盖手动排水FLTM200
    5天 0.05~0.85Rc1/415自动25调压前连接块型不带保护盖自动排水FLTM200
    5天 0.05~0.85Rc1/415自动25调压前连接块型带保护盖自动排水FLTM200
    5天 0.05~0.85Rc1/415手动25调压前连接块型带保护盖手动排水附保护盖、插管接头FLTM200
    5天 0.05~0.85Rc1/415手动25调压前连接块型带保护盖手动排水FLTM200
    5天 0.05~0.85Rc1/415手动25调压前连接块型不带保护盖手动排水FLTM200
    5天 0.05~0.85Rc1/415自动25调压后连接块型不带保护盖自动排水FLTM200
    5天 0.05~0.85Rc1/415自动25调压后连接块型带保护盖自动排水FLTM200
    5天 0.05~0.85Rc1/415手动25调压后连接块型带保护盖手动排水附保护盖、插管接头FLTM200
    5天 0.05~0.85Rc1/415手动25调压后连接块型带保护盖手动排水FLTM200
    5天 0.05~0.85Rc1/415手动25调压后连接块型不带保护盖手动排水FLTM200
    5天 0.05~0.85Rc1/415自动25调压前后连接块型不带保护盖自动排水FLTM200
    5天 0.05~0.85Rc1/415自动25调压前后连接块型带保护盖自动排水FLTM200
    5天 0.05~0.85Rc1/415手动25调压前后连接块型带保护盖手动排水附保护盖、插管接头FLTM200
    5天 0.05~0.85Rc1/415手动25调压前后连接块型带保护盖手动排水FLTM200
    5天 0.05~0.85Rc1/415手动25调压前后连接块型不带保护盖手动排水FLTM200
    5天 0.05~0.85Rc1/460自动90标准型带保护盖自动排水FLTC200
    5天 0.05~0.85Rc1/460手动90标准型带保护盖手动排水附接头FLTC200
    5天 0.05~0.85Rc1/460手动90标准型带保护盖手动排水FLTC200
    5天 0.05~0.85Rc1/460自动90标准型带保护盖半自动排水附接头FLTC200
    5天 0.05~0.85Rc1/460自动90标准型带保护盖半自动排水FLTC200
    5天 0.05~0.85Rc1/460自动90调压前连接块型带保护盖自动排水FLTC200
    5天 0.05~0.85Rc1/460手动90调压前连接块型带保护盖手动排水附接头FLTC200
    5天 0.05~0.85Rc1/460手动90调压前连接块型带保护盖手动排水FLTC200
    5天 0.05~0.85Rc1/460自动90调压前连接块型带保护盖半自动排水附接头FLTC200
    5天 0.05~0.85Rc1/460自动90调压前连接块型带保护盖半自动排水FLTC200
    5天 0.05~0.85Rc1/460自动90调压后连接块型带保护盖自动排水FLTC200
    5天 0.05~0.85Rc1/460手动90调压后连接块型带保护盖手动排水附接头FLTC200
    5天 0.05~0.85Rc1/460手动90调压后连接块型带保护盖手动排水FLTC200
    5天 0.05~0.85Rc1/460自动90调压后连接块型带保护盖半自动排水附接头FLTC200
    5天 0.05~0.85Rc1/460自动90调压后连接块型带保护盖半自动排水FLTC200
    5天 0.05~0.85Rc1/460自动90调压前后连接块型带保护盖自动排水FLTC200
    5天 0.05~0.85Rc1/460手动90调压前后连接块型带保护盖手动排水附接头FLTC200
    5天 0.05~0.85Rc1/460手动90调压前后连接块型带保护盖手动排水FLTC200
    5天 0.05~0.85Rc1/460自动90调压前后连接块型带保护盖半自动排水附接头FLTC200
    5天 0.05~0.85Rc1/460自动90调压前后连接块型带保护盖半自动排水FLTC200

    Loading...

    型号 :

    • 120个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    空气调理组合 三点式组合
    气立可(CHELIC) [中国台湾] 空气调理组合 三点式组合

    发货日: 当天起

    调速接头QSC
    气立可(CHELIC) [中国台湾] 调速接头QSC

    发货日: 当天

    电磁阀 二位五通・三位五通 4V200系列

    ¥ 55.32起

    亚德客(AirTAC) [中国台湾] 电磁阀 二位五通・三位五通 4V200系列

    发货日: 当天起

    空气调理组合 N新系列 三点式组合
    气立可(CHELIC) [中国台湾] 空气调理组合 N新系列 三点式组合

    发货日: 当天起

    空气调理组合 二点式组合
    气立可(CHELIC) [中国台湾] 空气调理组合 二点式组合

    发货日: 当天起

    空气调理组合 NC新系列 三点式组合
    气立可(CHELIC) [中国台湾] 空气调理组合 NC新系列 三点式组合

    发货日: 当天起

    截止阀 GZ系列

    ¥ 66.38起

    亚德客(AirTAC) [中国台湾] 截止阀 GZ系列

    发货日: 当天

    调压过滤器 N新系列
    气立可(CHELIC) [中国台湾] 调压过滤器 N新系列

    发货日: 当天起

    电磁阀 二位五通・三位五通 4V100系列

    ¥ 55.32起

    亚德客(AirTAC) [中国台湾] 电磁阀 二位五通・三位五通 4V100系列

    发货日: 当天起

    空气调理组合 N新系列 二点式组合
    气立可(CHELIC) [中国台湾] 空气调理组合 N新系列 二点式组合

    发货日: 当天起

    空气过滤调节器·过滤器
    MISUMI 空气过滤调节器·过滤器

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空