商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩9

    清除选项

  1. 配管螺纹公称
  2. 放水阀
  3. 杯罩
  4. 排水储存量
  5. 杯子种类
  6. 排水方式
  7. 系统代码
  8. 安装支架
  9. 类型
  10. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有60个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 配管螺纹公称

    • 1/8
    • 1/4
    • 3/8
    • 1/2
    • 3/4
  • 放水阀

    • 手动
      • 手动
      • 自动/半自动
  • 杯罩

  • 排水储存量(cm3)

    • 15
    • 60
    • 100
  • 杯子种类

    • 不带保护盖
    • 带保护盖
  • 排水方式

    • 半自动排水
    • 半自动排水附接头
    • 手动排水
    • 手动排水附保护盖、插管接头
    • 手动排水附接头
    • 自动排水
  • 系统代码

    • FM150
    • FC200
    • FM200
    • FC300
    • FB400
    • FB600
  • 安装支架

    • 无支架
    • 有支架
  • 类型

    • AF150
    • AF200
    • BF200
    • BF300
    • CF400
    • CF600
  • 过滤CAD

    • 2D
    • 3D
  • 按发货日筛选

    过滤器 AF/BF/CF

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 60个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    过滤精度 5μm 配管螺纹公称 1/8
    流体品质 一般干燥空气 种类 直通过滤器
    连接类型 Rc 放水阀 [手动] 自动/半自动
    杯罩 连接方式 管连接型
    工作压力范围(MPa) 0.05~0.85 流向
    排水储存量(cm3) 15 杯子种类 不带保护盖
    排水方式 自动排水 系统代码 FM150
    安装支架 无支架

    基本信息

    过滤精度 5μm 流体品质 一般干燥空气
    种类 直通过滤器 连接类型 Rc
    流向
     
    型号
    AF-150-A
    AF-150-A-C
    AF-150-BG-A
    AF-150-BG-A-C
    AF-150-BG-F1
    AF-150-BG-F1-C
    AF-150-BG-H
    AF-150-BG-H-C
    AF-150-H
    AF-150-H-C
    AF-200-A
    AF-200-A-C
    AF-200-BG-A
    AF-200-BG-A-C
    AF-200-BG-F1
    AF-200-BG-F1-C
    AF-200-BG-H
    AF-200-BG-H-C
    AF-200-H
    AF-200-H-C
    BF-200-A
    BF-200-A-C
    BF-200-H
    BF-200-H-C
    BF-200-H-F1
    BF-200-H-F1-C
    BF-200-S
    BF-200-S-C
    BF-200-S-F2
    BF-200-S-F2-C
    BF-300-A
    BF-300-A-C
    BF-300-H
    BF-300-H-C
    BF-300-H-F1
    BF-300-H-F1-C
    BF-300-S
    BF-300-S-C
    BF-300-S-F2
    BF-300-S-F2-C
    CF-400-A
    CF-400-A-C
    CF-400-H
    CF-400-H-C
    CF-400-H-F1
    CF-400-H-F1-C
    CF-400-S
    CF-400-S-C
    CF-400-S-F2
    CF-400-S-F2-C
    CF-600-A
    CF-600-A-C
    CF-600-H
    CF-600-H-C
    CF-600-H-F1
    CF-600-H-F1-C
    CF-600-S
    CF-600-S-C
    CF-600-S-F2
    CF-600-S-F2-C
    型号数量折扣一般
    发货日
    配管螺纹公称 放水阀 杯罩 连接方式 工作压力范围
    (MPa)
    排水储存量
    (cm3)
    杯子种类 排水方式 系统代码 安装支架
    5天 1/8[手动] 自动/半自动管连接型0.05~0.8515不带保护盖自动排水FM150无支架
    5天 1/8[手动] 自动/半自动管连接型0.05~0.8515不带保护盖自动排水FM150有支架
    5天 1/8[手动] 自动/半自动管连接型0.05~0.8515带保护盖自动排水FM150无支架
    5天 1/8[手动] 自动/半自动管连接型0.05~0.8515带保护盖自动排水FM150有支架
    5天 1/8[手动] 手动管连接型0.05~0.8515带保护盖手动排水附保护盖、插管接头FM150无支架
    5天 1/8[手动] 手动管连接型0.05~0.8515带保护盖手动排水附保护盖、插管接头FM150有支架
    5天 1/8[手动] 手动管连接型0.05~0.8515带保护盖手动排水FM150无支架
    5天 1/8[手动] 手动管连接型0.05~0.8515带保护盖手动排水FM150有支架
    5天 1/8[手动] 手动管连接型0.05~0.8515不带保护盖手动排水FM150无支架
    5天 1/8[手动] 手动管连接型0.05~0.8515不带保护盖手动排水FM150有支架
    5天 1/4[手动] 自动/半自动管连接型0.05~0.8515不带保护盖自动排水FM200无支架
    5天 1/4[手动] 自动/半自动管连接型0.05~0.8515不带保护盖自动排水FM200有支架
    5天 1/4[手动] 自动/半自动管连接型0.05~0.8515带保护盖自动排水FM200无支架
    5天 1/4[手动] 自动/半自动管连接型0.05~0.8515带保护盖自动排水FM200有支架
    5天 1/4[手动] 手动管连接型0.05~0.8515带保护盖手动排水附保护盖、插管接头FM200无支架
    5天 1/4[手动] 手动管连接型0.05~0.8515带保护盖手动排水附保护盖、插管接头FM200有支架
    5天 1/4[手动] 手动管连接型0.05~0.8515带保护盖手动排水FM200无支架
    5天 1/4[手动] 手动管连接型0.05~0.8515带保护盖手动排水FM200有支架
    5天 1/4[手动] 手动管连接型0.05~0.8515不带保护盖手动排水FM200无支架
    5天 1/4[手动] 手动管连接型0.05~0.8515不带保护盖手动排水FM200有支架
    5天 1/4[手动] 自动/半自动管连接型0.05~0.8560不带保护盖自动排水FC200无支架
    当天 1/4[手动] 自动/半自动管连接型0.05~0.8560不带保护盖自动排水FC200有支架
    5天 1/4[手动] 手动管连接型0.05~0.8560不带保护盖手动排水FC200无支架
    5天 1/4[手动] 手动管连接型0.05~0.8560不带保护盖手动排水FC200有支架
    5天 1/4[手动] 手动管连接型0.05~0.8560不带保护盖手动排水附接头FC200无支架
    5天 1/4[手动] 手动管连接型0.05~0.8560不带保护盖手动排水附接头FC200有支架
    5天 1/4[手动] 自动/半自动管连接型0.05~0.8560不带保护盖半自动排水FC200无支架
    5天 1/4[手动] 自动/半自动管连接型0.05~0.8560不带保护盖半自动排水FC200有支架
    5天 1/4[手动] 自动/半自动管连接型0.05~0.8560不带保护盖半自动排水附接头FC200无支架
    5天 1/4[手动] 自动/半自动管连接型0.05~0.8560不带保护盖半自动排水附接头FC200有支架
    5天 3/8[手动] 自动/半自动管连接型0.05~0.8560不带保护盖自动排水FC300无支架
    5天 3/8[手动] 自动/半自动管连接型0.05~0.8560不带保护盖自动排水FC300有支架
    5天 3/8[手动] 手动管连接型0.05~0.8560不带保护盖手动排水FC300无支架
    5天 3/8[手动] 手动管连接型0.05~0.8560不带保护盖手动排水FC300有支架
    5天 3/8[手动] 手动管连接型0.05~0.8560不带保护盖手动排水附接头FC300无支架
    5天 3/8[手动] 手动管连接型0.05~0.8560不带保护盖手动排水附接头FC300有支架
    5天 3/8[手动] 自动/半自动管连接型0.05~0.8560不带保护盖半自动排水FC300无支架
    5天 3/8[手动] 自动/半自动管连接型0.05~0.8560不带保护盖半自动排水FC300有支架
    5天 3/8[手动] 自动/半自动管连接型0.05~0.8560不带保护盖半自动排水附接头FC300无支架
    5天 3/8[手动] 自动/半自动管连接型0.05~0.8560不带保护盖半自动排水附接头FC300有支架
    5天 1/2[手动] 自动/半自动管连接型0.05~0.85100不带保护盖自动排水FB400无支架
    5天 1/2[手动] 自动/半自动管连接型0.05~0.85100不带保护盖自动排水FB400有支架
    5天 1/2[手动] 手动管连接型0.05~0.85100不带保护盖手动排水FB400无支架
    5天 1/2[手动] 手动管连接型0.05~0.85100不带保护盖手动排水FB400有支架
    5天 1/2[手动] 手动管连接型0.05~0.85100不带保护盖手动排水附接头FB400无支架
    5天 1/2[手动] 手动管连接型0.05~0.85100不带保护盖手动排水附接头FB400有支架
    5天 1/2[手动] 自动/半自动管连接型0.05~0.85100不带保护盖半自动排水FB400无支架
    5天 1/2[手动] 自动/半自动管连接型0.05~0.85100不带保护盖半自动排水FB400有支架
    5天 1/2[手动] 自动/半自动管连接型0.05~0.85100不带保护盖半自动排水附接头FB400无支架
    5天 1/2[手动] 自动/半自动管连接型0.05~0.85100不带保护盖半自动排水附接头FB400有支架
    5天 3/4[手动] 自动/半自动管连接型0.05~0.85100不带保护盖自动排水FB600无支架
    5天 3/4[手动] 自动/半自动管连接型0.05~0.85100不带保护盖自动排水FB600有支架
    5天 3/4[手动] 手动管连接型0.05~0.85100不带保护盖手动排水FB600无支架
    5天 3/4[手动] 手动管连接型0.05~0.85100不带保护盖手动排水FB600有支架
    5天 3/4[手动] 手动管连接型0.05~0.85100不带保护盖手动排水附接头FB600无支架
    5天 3/4[手动] 手动管连接型0.05~0.85100不带保护盖手动排水附接头FB600有支架
    5天 3/4[手动] 自动/半自动管连接型0.05~0.85100不带保护盖半自动排水FB600无支架
    5天 3/4[手动] 自动/半自动管连接型0.05~0.85100不带保护盖半自动排水FB600有支架
    5天 3/4[手动] 自动/半自动管连接型0.05~0.85100不带保护盖半自动排水附接头FB600无支架
    5天 3/4[手动] 自动/半自动管连接型0.05~0.85100不带保护盖半自动排水附接头FB600有支架

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 60个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    排水弯管
    MISUMI 排水弯管

    发货日: 9天起

    空气调理组合 NFC新系列 二点式组合
    气立可(CHELIC) [中国台湾] 空气调理组合 NFC新系列 二点式组合

    发货日: 当天起

    过滤器 NF新系列
    气立可(CHELIC) [中国台湾] 过滤器 NF新系列

    发货日: 5天

    真空泵 高真空型(负压)

    ¥ 1,826.48起

    钰邦机械(VACUTRONICS) [中国台湾] 真空泵 高真空型(负压)

    发货日: 当天

    空气过滤器
    MISUMI 空气过滤器

    发货日: 当天起

    调压过滤器 NFR新系列
    气立可(CHELIC) [中国台湾] 调压过滤器 NFR新系列

    发货日: 当天起

    调压过滤器 N新系列
    气立可(CHELIC) [中国台湾] 调压过滤器 N新系列

    发货日: 当天起

    DM系列-大型过滤器
    气立可(CHELIC) [中国台湾] DM系列-大型过滤器

    发货日: 5天

    过滤器 FM・FB・FC
    气立可(CHELIC) [中国台湾] 过滤器 FM・FB・FC

    发货日: 当天起

    过滤器 N新系列
    气立可(CHELIC) [中国台湾] 过滤器 N新系列

    发货日: 5天

    空气过滤器(TAF)

    ¥ 293.46起

    TRUSCO [日本] 空气过滤器(TAF)

    发货日: 9天起

    空气调理组合 过滤器-P系列
    气立可(CHELIC) [中国台湾] 空气调理组合 过滤器-P系列

    发货日: 5天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空