商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩6

    清除选项

  1. 切换类型
  2. 电压
  3. 配管螺纹公称直径
  4. 接电方式
  5. 指示灯
  6. 类型
  7. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有54个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 切换类型

    • 3位中封
    • 3位中央排气
    • 3位中封加压型
  • 电压

    • DC24V
    • AC110V
    • AC220V
  • 配管螺纹公称直径

    • 1/4
    • 3/8
  • 接电方式

    • DIN插座式
    • 出线式
  • 指示灯

  • 类型

    • SV8232
    • SV8233
  • 过滤CAD

    • 2D
    • 3D
  • 按发货日筛选

    电磁阀 SV800系列 三位五通

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    【特长】
    采用滑柱式结构,密封性好,反应灵敏。
    无需加油润滑。
    附手动旋转按钮,便于安装调试。
    有多种电压可选。

    展开

    型号 :

    • 54个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    通道口数 5通阀 用途 单体使用
    切换类型 3位中封 电压 DC24V
    电磁线圈数 双线圈 安装方法 直装式
    配管接口类型 [Rc(R)] Rc 电源切断时状态 自复位(弹簧复位)
    配管螺纹公称直径 1/4 配管 直接配管
    种类 电磁阀 CV值 1.4
    手动开关 锁定 接电方式 DIN插座式
    指示灯
    【特长】
    采用滑柱式结构,密封性好,反应灵敏。
    无需加油润滑。
    附手动旋转按钮,便于安装调试。
    有多种电压可选。

    基本信息

    通道口数 5通阀 用途 单体使用
    电磁线圈数 双线圈 安装方法 直装式
    配管接口类型 Rc 电源切断时状态 自复位(弹簧复位)
    配管 直接配管 种类 电磁阀
    CV值 1.4 手动开关 锁定
     
    型号
    SV-8232-24VDC-NC-K
    SV-8232-24VDC-NC-K-L
    SV-8232-24VDC-NC-W
    SV-8232-24VDC-NF-K
    SV-8232-24VDC-NF-K-L
    SV-8232-24VDC-NF-W
    SV-8232-24VDC-NO-K
    SV-8232-24VDC-NO-K-L
    SV-8232-24VDC-NO-W
    SV-8232-110VAC-NC-K
    SV-8232-110VAC-NC-K-L
    SV-8232-110VAC-NC-W
    SV-8232-110VAC-NF-K
    SV-8232-110VAC-NF-K-L
    SV-8232-110VAC-NF-W
    SV-8232-110VAC-NO-K
    SV-8232-110VAC-NO-K-L
    SV-8232-110VAC-NO-W
    SV-8232-220VAC-NC-K
    SV-8232-220VAC-NC-K-L
    SV-8232-220VAC-NC-W
    SV-8232-220VAC-NF-K
    SV-8232-220VAC-NF-K-L
    SV-8232-220VAC-NF-W
    SV-8232-220VAC-NO-K
    SV-8232-220VAC-NO-K-L
    SV-8232-220VAC-NO-W
    SV-8233-24VDC-NC-K
    SV-8233-24VDC-NC-K-L
    SV-8233-24VDC-NC-W
    SV-8233-24VDC-NF-K
    SV-8233-24VDC-NF-K-L
    SV-8233-24VDC-NF-W
    SV-8233-24VDC-NO-K
    SV-8233-24VDC-NO-K-L
    SV-8233-24VDC-NO-W
    SV-8233-110VAC-NC-K
    SV-8233-110VAC-NC-K-L
    SV-8233-110VAC-NC-W
    SV-8233-110VAC-NF-K
    SV-8233-110VAC-NF-K-L
    SV-8233-110VAC-NF-W
    SV-8233-110VAC-NO-K
    SV-8233-110VAC-NO-K-L
    SV-8233-110VAC-NO-W
    SV-8233-220VAC-NC-K
    SV-8233-220VAC-NC-K-L
    SV-8233-220VAC-NC-W
    SV-8233-220VAC-NF-K
    SV-8233-220VAC-NF-K-L
    SV-8233-220VAC-NF-W
    SV-8233-220VAC-NO-K
    SV-8233-220VAC-NO-K-L
    SV-8233-220VAC-NO-W
    型号数量折扣一般
    发货日
    切换类型 电压 配管螺纹公称直径 接电方式 指示灯
    5天 3位中封DC24V1/4DIN插座式
    5天 3位中封DC24V1/4DIN插座式
    5天 3位中封DC24V1/4出线式-
    5天 3位中央排气DC24V1/4DIN插座式
    5天 3位中央排气DC24V1/4DIN插座式
    5天 3位中央排气DC24V1/4出线式-
    5天 3位中封加压型DC24V1/4DIN插座式
    5天 3位中封加压型DC24V1/4DIN插座式
    5天 3位中封加压型DC24V1/4出线式-
    5天 3位中封AC110V1/4DIN插座式
    5天 3位中封AC110V1/4DIN插座式
    5天 3位中封AC110V1/4出线式-
    5天 3位中央排气AC110V1/4DIN插座式
    5天 3位中央排气AC110V1/4DIN插座式
    5天 3位中央排气AC110V1/4出线式-
    5天 3位中封加压型AC110V1/4DIN插座式
    5天 3位中封加压型AC110V1/4DIN插座式
    5天 3位中封加压型AC110V1/4出线式-
    5天 3位中封AC220V1/4DIN插座式
    5天 3位中封AC220V1/4DIN插座式
    5天 3位中封AC220V1/4出线式-
    5天 3位中央排气AC220V1/4DIN插座式
    5天 3位中央排气AC220V1/4DIN插座式
    5天 3位中央排气AC220V1/4出线式-
    5天 3位中封加压型AC220V1/4DIN插座式
    5天 3位中封加压型AC220V1/4DIN插座式
    5天 3位中封加压型AC220V1/4出线式-
    5天 3位中封DC24V3/8DIN插座式
    5天 3位中封DC24V3/8DIN插座式
    5天 3位中封DC24V3/8出线式-
    5天 3位中央排气DC24V3/8DIN插座式
    5天 3位中央排气DC24V3/8DIN插座式
    5天 3位中央排气DC24V3/8出线式-
    5天 3位中封加压型DC24V3/8DIN插座式
    5天 3位中封加压型DC24V3/8DIN插座式
    5天 3位中封加压型DC24V3/8出线式-
    5天 3位中封AC110V3/8DIN插座式
    5天 3位中封AC110V3/8DIN插座式
    5天 3位中封AC110V3/8出线式-
    5天 3位中央排气AC110V3/8DIN插座式
    5天 3位中央排气AC110V3/8DIN插座式
    5天 3位中央排气AC110V3/8出线式-
    5天 3位中封加压型AC110V3/8DIN插座式
    5天 3位中封加压型AC110V3/8DIN插座式
    5天 3位中封加压型AC110V3/8出线式-
    5天 3位中封AC220V3/8DIN插座式
    5天 3位中封AC220V3/8DIN插座式
    5天 3位中封AC220V3/8出线式-
    5天 3位中央排气AC220V3/8DIN插座式
    5天 3位中央排气AC220V3/8DIN插座式
    5天 3位中央排气AC220V3/8出线式-
    5天 3位中封加压型AC220V3/8DIN插座式
    5天 3位中封加压型AC220V3/8DIN插座式
    5天 3位中封加压型AC220V3/8出线式-

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 54个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    5天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    电磁阀 SV900系列 三位五通
    气立可(CHELIC) [中国台湾] 电磁阀 SV900系列 三位五通

    发货日: 5天

    标准汽缸 SC系列 基本型
    亚德客(AirTAC) [中国台湾] 标准汽缸 SC系列 基本型

    发货日: 12天

    电磁阀 SM5000系列 插管型二位五通
    气立可(CHELIC) [中国台湾] 电磁阀 SM5000系列 插管型二位五通

    发货日: 当天起

    电磁阀 VLEV500系列 二位五通
    气立可(CHELIC) [中国台湾] 电磁阀 VLEV500系列 二位五通

    发货日: 当天起

    电磁阀 二位五通・三位五通 4V100系列

    ¥ 55.32起

    亚德客(AirTAC) [中国台湾] 电磁阀 二位五通・三位五通 4V100系列

    发货日: 当天起

    电磁阀 二位五通・三位五通 4V200系列

    ¥ 55.32起

    亚德客(AirTAC) [中国台湾] 电磁阀 二位五通・三位五通 4V200系列

    发货日: 当天起

    电磁阀 二位五通・三位五通 4V300系列

    ¥ 80.20起

    亚德客(AirTAC) [中国台湾] 电磁阀 二位五通・三位五通 4V300系列

    发货日: 当天起

    电磁阀 SV500系列 二位五通
    气立可(CHELIC) [中国台湾] 电磁阀 SV500系列 二位五通

    发货日: 当天起

    电磁阀 VLEM5000系列 标准型・二位五通
    气立可(CHELIC) [中国台湾] 电磁阀 VLEM5000系列 标准型・二位五通

    发货日: 当天起

    电磁阀  直动式2通型
    MISUMI 电磁阀 直动式2通型

    发货日: 9天起

    电磁阀  先导突跳式2通型
    MISUMI 电磁阀 先导突跳式2通型

    发货日: 9天起

    电磁阀  5通底座配管型
    MISUMI 电磁阀 5通底座配管型

    发货日: 5天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空