商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩6

    清除选项

  1. 电压
  2. 电磁线圈数
  3. 电源切断时状态
  4. 配管螺纹公称直径
  5. 出线方式
  6. 类型
  7. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有32个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 电压

    • DC12V
    • DC24V
    • AC110V
    • AC220V
  • 电磁线圈数

    • 单线圈
    • 双线圈
  • 电源切断时状态

    • 自保持
    • 自复位(弹簧复位)
  • 配管螺纹公称直径

    • 1/8
    • 1/4
  • 出线方式

    • L型
    • T型
  • 类型

    • SM7101-L
    • SM7101-T
    • SM7102-L
    • SM7102-T
    • SM7201-L
    • SM7201-T
    • SM7202-L
    • SM7202-T
  • 过滤CAD

    • 2D
    • 3D
  • 按发货日筛选

    电磁阀 SM7000系列 标准型二位五通

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    【特长】
    采用滑柱式结构,密封性好,反应灵敏。
    无需加油润滑。
    附手动旋转按钮,便于安装调试。
    有多种电压可选。

    展开

    型号 :

    • 32个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    15天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    15天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    通道口数 5通阀 用途 单体使用
    切换类型 2位常闭 电压 DC12V
    电磁线圈数 单线圈 安装方法 直装式
    配管接口类型 [Rc(R)] Rc 电源切断时状态 自复位(弹簧复位)
    配管螺纹公称直径 1/8 配管 直接配管
    种类 电磁阀 CV值 1.2
    手动开关 锁定 出线方式 L型
    【特长】
    采用滑柱式结构,密封性好,反应灵敏。
    无需加油润滑。
    附手动旋转按钮,便于安装调试。
    有多种电压可选。

    基本信息

    通道口数 5通阀 用途 单体使用
    切换类型 2位常闭 安装方法 直装式
    配管接口类型 Rc 配管 直接配管
    种类 电磁阀 CV值 1.2
    手动开关 锁定
     
    型号
    SM-7101-L-12VDC
    SM-7101-L-24VDC
    SM-7101-L-110VAC
    SM-7101-L-220VAC
    SM-7101-T-12VDC
    SM-7101-T-24VDC
    SM-7101-T-110VAC
    SM-7101-T-220VAC
    SM-7102-L-12VDC
    SM-7102-L-24VDC
    SM-7102-L-110VAC
    SM-7102-L-220VAC
    SM-7102-T-12VDC
    SM-7102-T-24VDC
    SM-7102-T-110VAC
    SM-7102-T-220VAC
    SM-7201-L-12VDC
    SM-7201-L-24VDC
    SM-7201-L-110VAC
    SM-7201-L-220VAC
    SM-7201-T-12VDC
    SM-7201-T-24VDC
    SM-7201-T-110VAC
    SM-7201-T-220VAC
    SM-7202-L-12VDC
    SM-7202-L-24VDC
    SM-7202-L-110VAC
    SM-7202-L-220VAC
    SM-7202-T-12VDC
    SM-7202-T-24VDC
    SM-7202-T-110VAC
    SM-7202-T-220VAC
    型号数量折扣一般
    发货日
    电压 电磁线圈数 电源切断时状态 配管螺纹公称直径 出线方式
    15天 DC12V单线圈自复位(弹簧复位)1/8L型
    15天 DC24V单线圈自复位(弹簧复位)1/8L型
    15天 AC110V单线圈自复位(弹簧复位)1/8L型
    15天 AC220V单线圈自复位(弹簧复位)1/8L型
    15天 DC12V单线圈自复位(弹簧复位)1/8T型
    15天 DC24V单线圈自复位(弹簧复位)1/8T型
    15天 AC110V单线圈自复位(弹簧复位)1/8T型
    15天 AC220V单线圈自复位(弹簧复位)1/8T型
    15天 DC12V单线圈自复位(弹簧复位)1/4L型
    15天 DC24V单线圈自复位(弹簧复位)1/4L型
    15天 AC110V单线圈自复位(弹簧复位)1/4L型
    15天 AC220V单线圈自复位(弹簧复位)1/4L型
    15天 DC12V单线圈自复位(弹簧复位)1/4T型
    15天 DC24V单线圈自复位(弹簧复位)1/4T型
    15天 AC110V单线圈自复位(弹簧复位)1/4T型
    15天 AC220V单线圈自复位(弹簧复位)1/4T型
    15天 DC12V双线圈自保持1/8L型
    15天 DC24V双线圈自保持1/8L型
    15天 AC110V双线圈自保持1/8L型
    15天 AC220V双线圈自保持1/8L型
    15天 DC12V双线圈自保持1/8T型
    15天 DC24V双线圈自保持1/8T型
    15天 AC110V双线圈自保持1/8T型
    15天 AC220V双线圈自保持1/8T型
    15天 DC12V双线圈自保持1/4L型
    15天 DC24V双线圈自保持1/4L型
    15天 AC110V双线圈自保持1/4L型
    15天 AC220V双线圈自保持1/4L型
    15天 DC12V双线圈自保持1/4T型
    15天 DC24V双线圈自保持1/4T型
    15天 AC110V双线圈自保持1/4T型
    15天 AC220V双线圈自保持1/4T型

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 32个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    15天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    电磁阀 SM7000系列 插管型二位五通二位三通
    气立可(CHELIC) [中国台湾] 电磁阀 SM7000系列 插管型二位五通二位三通

    发货日: 15天

    电磁阀 SV800系列 二位五通
    气立可(CHELIC) [中国台湾] 电磁阀 SV800系列 二位五通

    发货日: 5天

    电磁阀 SV500系列 二位五通
    气立可(CHELIC) [中国台湾] 电磁阀 SV500系列 二位五通

    发货日: 当天起

    电磁阀 二位五通・三位五通 4V100系列

    ¥ 55.32起

    亚德客(AirTAC) [中国台湾] 电磁阀 二位五通・三位五通 4V100系列

    发货日: 当天起

    电磁阀 SM5000系列 标准型二位五通
    气立可(CHELIC) [中国台湾] 电磁阀 SM5000系列 标准型二位五通

    发货日: 当天起

    电磁阀 VLEM5000系列 标准型・二位五通
    气立可(CHELIC) [中国台湾] 电磁阀 VLEM5000系列 标准型・二位五通

    发货日: 当天起

    电磁阀 二位五通・三位五通 4V200系列

    ¥ 55.32起

    亚德客(AirTAC) [中国台湾] 电磁阀 二位五通・三位五通 4V200系列

    发货日: 当天起

    电磁阀 二位五通・三位五通 4V300系列

    ¥ 80.20起

    亚德客(AirTAC) [中国台湾] 电磁阀 二位五通・三位五通 4V300系列

    发货日: 当天起

    电磁阀  直动式2通型
    MISUMI 电磁阀 直动式2通型

    发货日: 9天起

    电磁阀  先导突跳式2通型
    MISUMI 电磁阀 先导突跳式2通型

    发货日: 9天起

    电磁阀  5通底座配管型
    MISUMI 电磁阀 5通底座配管型

    发货日: 5天起

    电磁阀 VLEV500系列 二位五通
    气立可(CHELIC) [中国台湾] 电磁阀 VLEV500系列 二位五通

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空