商品分类

已复制到剪贴板
  • 2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

    已完成选型

    还剩3

    清除选项

  1. 连接方式
  2. 开关输出
  3. 类型
  4. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有4个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 连接方式

    • 2mPVC电缆
    • M8,4针插头
  • 开关输出

    • NPN
    • PNP
  • 类型

    • WLL180T
  • 按发货日筛选

    发货时间

    光纤传感器(WLL180T)

    原价:

    ¥551.00起

    价格(不含税):

    ¥551.00起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥551.00

    原价:

    551.00

    价格(不含税):

    ¥551.00起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥551.00

    信息:

    【特长/特性】长检测距离,高开关频率,稳定精确的开关点,双显示,高精度信号处理
    【用途】适合LL3光纤电缆系列
    【商品类型】光电传感器
    【检测种类】反射
    【光轴配置种类】投光、受光一体使用单体
    【检测光种类】激光

    展开

    型号:

    • 4个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天

    工作日当时17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天

    工作日当时17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    检测距离(mm) 0~480 种类 光电传感器
    检测种类 反射 光轴配置种类 投光、受光一体型单体使用
    头部形状 [角型] 00018 检测光种类 激光
    检测对象 镜面体 检测光颜色 红色
    检测种类(仅反射型可选择) 回归反射 使用环境 标准
    使用温度范围(℃) -25~55 防护等级 IP50
    电源电压 12~24V直流 尺寸(W×H×L)(mm) 7.7×38.9×75.45
    连接方式 2mPVC电缆 开关输出 NPN
    重量(g) 25
    【特长/特性】长检测距离,高开关频率,稳定精确的开关点,双显示,高精度信号处理
    【用途】适合LL3光纤电缆系列
    【商品类型】光电传感器
    【检测种类】反射
    【光轴配置种类】投光、受光一体使用单体
    【检测光种类】激光
    型号:WLL180T-N432
    • 产品特点
      类型单机
      尺寸(宽 x 高 x 深)10.5 mm x 34.6 mm x 71.9 mm
      外壳形状(光束出口)方形
      最大开关距离0 m ... 20 m, 对射系统 1) 2)
      感应距离

      0 mm ... 1,400 mm, 漫反射系统 3) 4)

      0 m ... 18 m, 对射系统 1) 2)

      焦距5)
      光源种类可见红光
      光源LED 6)
      发射器散射角大约 65° 5)
      轴长650 nm
      设置

      菜单控制

      单示教按键

      电缆

      延迟时间可编程, 0 ms ... 9,999 ms
      时间功能

      无时间延迟

      关闭延迟

      开启延迟

      关闭延迟和开启延迟

      单次

      显示器显示屏
      显示屏LED 状态显示 / 2x 4-位双数显, 设定值(绿色显示)和实际值(红色显示)快速显示、参数显示
      • 1) 8 ms 响应时间时触发感应距离。响应时间更短时减少(见表 LL3 / WLL180T).
      • 2) LL3-TX01.
      • 3) 具有 90% 反射比的扫描对象(指 DIN 5033 规定的标准白)。8 ms 响应时间时触发感应距离。响应时间更短时减少(见表 LL3 / WLL180T).
      • 4) LL3-DK06.
      • 5) 见数据光纤 LL3.
      • 6) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 °C.
    • 机械/电子参数
      供电电压12 V DC ... 24 V DC 1)
      残余纹波≤ 10 % 2)
      电流消耗50 mA 3)
      开关量输出NPN
      开关量输出数量1
      开关类型明/暗切换
      开关类型可选人工可选择
      输出电流 Imax.≤ 100 mA
      响应时间≤ 16 µs, ≤ 70 µs, ≤ 250 µs, ≤ 2,000 µs, ≤ 8,000 µs 4)
      开关频率

      31.2 kHz

      7.1 kHz

      2 kHz

      250 Hz

      62.5 Hz

      时间功能

      无时间延迟

      关闭延迟

      开启延迟

      关闭延迟和开启延迟

      单次

      延迟时间可编程, 0 ms ... 9,999 ms
      输入多功能输入端 MF
      连接类型电缆 4针, 2 m 5)
      导线材料PVC
      导线横截面0.2 mm²
      保护电路

      6)

      7)

      8)

      9)

      防护等级III
      重量25 g
      外壳材料塑料, ABS/PC
      外壳防护等级IP50 10)
      供货范围安装支架 BEF-WLL180
      运行环境温度–25 °C ... +55 °C
      存储环境温度–40 °C ... +70 °C
      UL 文件编号NRKH.E300503
      • 1) +- 10%.
      • 2) 不得超过或低于 UV公差.
      • 3) 无负荷.
      • 4) 可选.
      • 5) 低于 0°C 时导线不能发生形变.
      • 6) A = UV 接口(已采取反极性保护措施).
      • 7) B = 具有反极性保护的输入端和输出端.
      • 8) C = 抑制干扰脉冲.
      • 9) D = 抗过载电流和短路保护输出端.
      • 10) 在正确插入光纤 LL3 和封闭保护盖时.

    型号:WLL180T-P432
    • 产品特点
      类型单机
      尺寸(宽 x 高 x 深)10.5 mm x 34.6 mm x 71.9 mm
      外壳形状(光束出口)方形
      最大开关距离0 m ... 20 m, 对射系统 1) 2)
      感应距离

      0 mm ... 1,400 mm, 漫反射系统 3) 4)

      0 ... 18 m, 对射系统 1) 2)

      焦距5)
      光源种类可见红光
      光源LED 6)
      发射器散射角大约 65° 5)
      轴长650 nm
      设置

      菜单控制

      单示教按键

      电缆

      延迟时间可编程, 0 ms ... 9,999 ms
      时间功能

      无时间延迟

      关闭延迟

      开启延迟

      关闭延迟和开启延迟

      单次

      显示器显示屏
      显示屏LED 状态显示 / 2x 4-位双数显, 设定值(绿色显示)和实际值(红色显示)快速显示、参数显示
      • 1) 8 ms 响应时间时触发感应距离。响应时间更短时减少(见表 LL3 / WLL180T).
      • 2) LL3-TX01.
      • 3) 具有 90% 反射比的扫描对象(指 DIN 5033 规定的标准白)。8 ms 响应时间时触发感应距离。响应时间更短时减少(见表 LL3 / WLL180T).
      • 4) LL3-DK06.
      • 5) 见数据光纤 LL3.
      • 6) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 °C.
    • 机械/电子参数
      供电电压12 V DC ... 24 V DC 1)
      残余纹波≤ 10 % 2)
      电流消耗50 mA 3)
      开关量输出PNP
      开关量输出数量1
      开关类型明/暗切换
      开关类型可选人工可选择
      输出电流 Imax.≤ 100 mA
      响应时间≤ 16 µs, ≤ 70 µs, ≤ 250 µs, ≤ 2,000 µs, ≤ 8,000 µs 4)
      开关频率

      31.2 kHz

      7.1 kHz

      2 kHz

      250 Hz

      62.5 Hz

      时间功能

      无时间延迟

      关闭延迟

      开启延迟

      关闭延迟和开启延迟

      单次

      延迟时间可编程, 0 ms ... 9,999 ms
      输入多功能输入端 MF
      连接类型电缆 4针, 2 m 5)
      导线材料PVC
      导线横截面0.2 mm²
      保护电路

      6)

      7)

      8)

      9)

      防护等级III
      重量25 g
      外壳材料塑料, ABS/PC
      外壳防护等级IP50 10)
      供货范围安装支架 BEF-WLL180
      运行环境温度–25 °C ... +55 °C
      存储环境温度–40 °C ... +70 °C
      UL 文件编号NRKH.E300503
      • 1) +- 10%.
      • 2) 不得超过或低于 UV公差.
      • 3) 无负荷.
      • 4) 可选.
      • 5) 低于 0°C 时导线不能发生形变.
      • 6) A = UV 接口(已采取反极性保护措施).
      • 7) B = 具有反极性保护的输入端和输出端.
      • 8) C = 抑制干扰脉冲.
      • 9) D = 抗过载电流和短路保护输出端.
      • 10) 在正确插入光纤 LL3 和封闭保护盖时.

    型号:WLL180T-P434
    • 产品特点
      类型单机
      尺寸(宽 x 高 x 深)10.5 mm x 34.6 mm x 71.9 mm
      外壳形状(光束出口)方形
      最大开关距离0 m ... 20 m, 对射系统 1) 2)
      感应距离

      0 mm ... 1,400 mm, 漫反射系统 3) 4)

      0 m ... 18 m, 对射系统 1) 2)

      焦距5)
      光源种类可见红光
      光源LED 6)
      发射器散射角大约 65° 5)
      轴长650 nm
      设置

      菜单控制

      单示教按键

      电缆

      延迟时间可编程, 0 ms ... 9,999 ms
      时间功能

      无时间延迟

      关闭延迟

      开启延迟

      关闭延迟和开启延迟

      单次

      显示器显示屏
      显示屏LED 状态显示 / 2x 4-位双数显, 设定值(绿色显示)和实际值(红色显示)快速显示、参数显示
      • 1) 8 ms 响应时间时触发感应距离。响应时间更短时减少(见表 LL3 / WLL180T).
      • 2) LL3-TX01.
      • 3) 具有 90% 反射比的扫描对象(指 DIN 5033 规定的标准白)。8 ms 响应时间时触发感应距离。响应时间更短时减少(见表 LL3 / WLL180T).
      • 4) LL3-DK06.
      • 5) 见数据光纤 LL3.
      • 6) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 °C.
    • 机械/电子参数
      供电电压12 V DC ... 24 V DC 1)
      残余纹波≤ 10 % 2)
      电流消耗50 mA 3)
      开关量输出PNP
      开关量输出数量1
      开关类型明/暗切换
      开关类型可选人工可选择
      输出电流 Imax.≤ 100 mA
      响应时间≤ 16 µs, ≤ 70 µs, ≤ 250 µs, ≤ 2,000 µs, ≤ 8,000 µs 4)
      开关频率

      31.2 kHz

      7.1 kHz

      2 kHz

      250 Hz

      62.5 Hz

      时间功能

      无时间延迟

      关闭延迟

      开启延迟

      关闭延迟和开启延迟

      单次

      延迟时间可编程, 0 ms ... 9,999 ms
      输入多功能输入端 MF
      连接类型插头,M8,4 针
      保护电路

      5)

      6)

      7)

      8)

      防护等级III
      重量20 g
      外壳材料塑料, ABS/PC
      外壳防护等级IP50 9)
      供货范围安装支架 BEF-WLL180
      运行环境温度–25 °C ... +55 °C
      存储环境温度–40 °C ... +70 °C
      UL 文件编号NRKH.E300503 & NRKH7.E300503
      • 1) +- 10%.
      • 2) 不得超过或低于 UV公差.
      • 3) 无负荷.
      • 4) 可选.
      • 5) A = UV 接口(已采取反极性保护措施).
      • 6) B = 具有反极性保护的输入端和输出端.
      • 7) C = 抑制干扰脉冲.
      • 8) D = 抗过载电流和短路保护输出端.
      • 9) 在正确插入光纤 LL3 和封闭保护盖时.

    型号:WLL180T-N434
    • 产品特点
      类型单机
      尺寸(宽 x 高 x 深)10.5 mm x 34.6 mm x 71.9 mm
      外壳形状(光束出口)方形
      最大开关距离0 m ... 20 m, 对射系统 1) 2)
      感应距离

      0 mm ... 1,400 mm, 漫反射系统 3) 4)

      0 m ... 18 m, 对射系统 1) 2)

      焦距5)
      光源种类可见红光
      光源LED 6)
      发射器散射角大约 65° 5)
      轴长650 nm
      设置

      菜单控制

      单示教按键

      电缆

      延迟时间可编程, 0 ms ... 9,999 ms
      时间功能

      无时间延迟

      关闭延迟

      开启延迟

      关闭延迟和开启延迟

      单次

      显示器显示屏
      显示屏LED 状态显示 / 2x 4-位双数显, 设定值(绿色显示)和实际值(红色显示)快速显示、参数显示
      • 1) 8 ms 响应时间时触发感应距离。响应时间更短时减少(见表 LL3 / WLL180T).
      • 2) LL3-TX01.
      • 3) 具有 90% 反射比的扫描对象(指 DIN 5033 规定的标准白)。8 ms 响应时间时触发感应距离。响应时间更短时减少(见表 LL3 / WLL180T).
      • 4) LL3-DK06.
      • 5) 见数据光纤 LL3.
      • 6) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 °C.
    • 机械/电子参数
      供电电压12 V DC ... 24 V DC 1)
      残余纹波≤ 10 % 2)
      电流消耗50 mA 3)
      开关量输出NPN
      开关量输出数量1
      开关类型明/暗切换
      开关类型可选人工可选择
      输出电流 Imax.≤ 100 mA
      响应时间≤ 16 µs, ≤ 70 µs, ≤ 250 µs, ≤ 2,000 µs, ≤ 8,000 µs 4)
      开关频率

      31.2 kHz

      7.1 kHz

      2 kHz

      250 Hz

      62.5 Hz

      时间功能

      无时间延迟

      关闭延迟

      开启延迟

      关闭延迟和开启延迟

      单次

      延迟时间可编程, 0 ms ... 9,999 ms
      输入多功能输入端 MF
      连接类型插头,M8,4 针
      保护电路

      5)

      6)

      7)

      8)

      防护等级III
      重量20 g
      外壳材料塑料, ABS/PC
      外壳防护等级IP50 9)
      供货范围安装支架 BEF-WLL180
      运行环境温度–25 °C ... +55 °C
      存储环境温度–40 °C ... +70 °C
      UL 文件编号NRKH.E300503 & NRKH7.E300503
      • 1) +- 10%.
      • 2) 不得超过或低于 UV公差.
      • 3) 无负荷.
      • 4) 可选.
      • 5) A = UV 接口(已采取反极性保护措施).
      • 6) B = 具有反极性保护的输入端和输出端.
      • 7) C = 抑制干扰脉冲.
      • 8) D = 抗过载电流和短路保护输出端.
      • 9) 在正确插入光纤 LL3 和封闭保护盖时.



     

    基本信息

    检测距离(mm) 0~480 种类 光电传感器
    检测种类 反射 光轴配置种类 投光、受光一体型单体使用
    检测光种类 激光 检测对象 镜面体
    检测光颜色 红色 检测种类(仅反射型可选择) 回归反射
    使用环境 标准 防护等级 IP50
    电源电压 12~24V直流 尺寸(W×H×L)(mm) 7.7×38.9×75.45
    型号
    WLL180T-N432
    WLL180T-N434
    WLL180T-P432
    WLL180T-P434
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    使用温度范围
    (℃)
    连接方式 开关输出 重量
    (g)

    ¥551.00起

    当天 -25~552mPVC电缆NPN25

    ¥600.60起

    当天 -25~55M8,4针插头NPN20

    ¥578.55起

    当天 -25~552mPVC电缆PNP25

    ¥600.60起

    当天 -25~55M8,4针插头PNP20

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 4个备选型号

     复制

    原价:

    ¥551.00起

    价格:

    ¥551.00起

    参考单价:

    ¥551.00

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    距离传感器(VTF180)

    ¥ 212.00起

    西克(SICK) [德国] 距离传感器(VTF180)

    发货日: 当天

    测长传感器

    ¥ 930.00起

    巴鲁夫(BALLUF) [德国] 测长传感器

    发货日: 当天起

    FLUKE 923热线式风速仪,显示器和传感器可分离采用无线通讯

    ¥ 3,088.88起

    福禄克(Fluke) [美国] FLUKE 923热线式风速仪,显示器和传感器可分离采用无线通讯

    发货日: 3天

    光纤传感器(WLL170)

    ¥ 350.96起

    西克(SICK) [德国] 光纤传感器(WLL170)

    发货日: 当天

    激光位移传感器 小型 HL-G1系列
    松下(PANASONIC)[日本] 激光位移传感器 小型 HL-G1系列

    发货日: 5天起

    E32系列光纤传感器 圆柱型・反射型

    ¥ 235.94起

    欧姆龙(OMRON)[日本] E32系列光纤传感器 圆柱型・反射型

    发货日: 当天

    接近传感器(MM18)

    ¥ 574.01起

    西克(SICK) [德国] 接近传感器(MM18)

    发货日: 当天

    传感器及开关电缆及连接器(DOL-3)

    ¥ 31.62起

    西克(SICK) [德国] 传感器及开关电缆及连接器(DOL-3)

    发货日: 当天起

    E6A2-C系列增量型旋转编码器 外径φ25

    ¥ 559.97起

    欧姆龙(OMRON)[日本] E6A2-C系列增量型旋转编码器 外径φ25

    发货日: 当天起

    EE-SY671/672系列反射型微型光电传感器(带灵敏度调整旋钮)

    ¥ 113.13起

    欧姆龙(OMRON)[日本] EE-SY671/672系列反射型微型光电传感器(带灵敏度调整旋钮)

    发货日: 当天

    光电式误送料检测部件
    MISUMI 光电式误送料检测部件

    发货日: 当天起

    EE-□系列微型光电传感器用附件

    ¥ 8.77起

    欧姆龙(OMRON)[日本] EE-□系列微型光电传感器用附件

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空