商品分类

  • 2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

光纤传感器(WLL170)

原价:

¥350.96起

价格(不含税):

¥350.96起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥350.96

原价:

¥350.96起

价格(不含税):

¥350.96起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥350.96

清除全部选项

连接方式 :

2m直径3.8mmPVC电缆

M8,4针插头

类型 :

WLL170

型号 :

  • 2个备选型号

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

当天

工作日当时17点前下订,当天可以发货

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

当天

工作日当时17点前下订,当天可以发货

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
型号:WLL170-2P132
  • 产品特点
    尺寸(宽 x 高 x 深)10.5 mm x 35.5 mm x 83.7 mm
    外壳形状(光束出口)方形
    最大开关距离0 mm ... 4,000 mm, 对射系统 1)
    感应距离

    0 mm ... 160 mm, 漫反射系统 2) 3)

    0 mm ... 700 mm, 对射系统 4)

    焦距5)
    光源种类可见红光
    光源LED 6)
    发射器散射角大约 65° 5)
    轴长660 nm
    设置电位计,10 圈
    延迟时间通过滑动开关选择, ≤ 40 ms
    时间功能关闭延迟
    显示器LED
    • 1) LL3-TB02 和转换镜头 LL3-TA01.
    • 2) 具有 90% 反射比的扫描对象(指 DIN 5033 规定的标准白),触发感应距离和光纤有关.
    • 3) LL3-DK06.
    • 4) LL3-TB01.
    • 5) 见数据光纤 LL3.
    • 6) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 °C.
  • 机械/电子参数
    供电电压10 V DC ... 30 V DC 1)
    残余纹波10 % 2)
    电流消耗30 mA 3)
    开关量输出PNP
    开关量输出数量1
    开关类型明/暗切换
    开关类型可选可通过明通/暗通开关选择
    输出电流 Imax.≤ 100 mA
    响应时间≤ 250 µs 4)
    开关频率2,000 Hz 5)
    时间功能关闭延迟
    延迟时间通过滑动开关选择, ≤ 40 ms
    输入-
    连接类型电缆,3 芯, 2 m 6)
    导线材料PVC
    导线横截面0.2 mm²
    导线直径Ø 3.8 mm
    保护电路

    7)

    8)

    9)

    10)

    防护等级III
    重量70 g
    外壳材料塑料, ABS/PC
    外壳防护等级IP66 11)
    供货范围安装支架 BEF-WLL170
    运行环境温度–25 °C ... +55 °C
    存储环境温度–40 °C ... +70 °C
    UL 文件编号NRKH.E300503 & NRKH7.E300503
    • 1) 极限值.
    • 2) 不得超过或低于 UV公差.
    • 3) 无负荷.
    • 4) 信号传输时间(电阻负载时).
    • 5) 亮暗对比度为 1:1 时.
    • 6) 低于 0°C 时导线不能发生形变.
    • 7) A = UV 接口(已采取反极性保护措施).
    • 8) B = 具有反极性保护的输入端和输出端.
    • 9) C = 抑制干扰脉冲.
    • 10) D = 抗过载电流和短路保护输出端.
    • 11) 在正确插入光纤 LL3 和封闭保护盖时.

型号:WLL170-2P430
  • 产品特点
    尺寸(宽 x 高 x 深)10.5 mm x 35.5 mm x 83.7 mm
    外壳形状(光束出口)方形
    最大开关距离0 mm ... 4,000 mm, 对射系统 1)
    感应距离

    0 mm ... 160 mm, 漫反射系统 2) 3)

    0 mm ... 700 mm, 对射系统 4)

    焦距5)
    光源种类可见红光
    光源LED 6)
    发射器散射角大约 65° 5)
    轴长660 nm
    设置电位计,10 圈
    延迟时间通过滑动开关选择, ≤ 40 ms
    时间功能关闭延迟
    显示器LED
    • 1) LL3-TB02 和转换镜头 LL3-TA01.
    • 2) 具有 90% 反射比的扫描对象(指 DIN 5033 规定的标准白),触发感应距离和光纤有关.
    • 3) LL3-DK06.
    • 4) LL3-TB01.
    • 5) 见数据光纤 LL3.
    • 6) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 °C.
  • 机械/电子参数
    供电电压10 V DC ... 30 V DC 1)
    残余纹波10 % 2)
    电流消耗30 mA 3)
    开关量输出PNP
    开关量输出数量1
    开关类型明/暗切换
    开关类型可选可通过明通/暗通开关选择
    输出电流 Imax.≤ 100 mA
    响应时间≤ 250 µs 4)
    开关频率2,000 Hz 5)
    时间功能关闭延迟
    延迟时间通过滑动开关选择, ≤ 40 ms
    输入-
    连接类型插头,M8,4 针
    保护电路

    6)

    7)

    8)

    9)

    防护等级III
    重量70 g
    外壳材料塑料, ABS/PC
    外壳防护等级IP66 10)
    供货范围安装支架 BEF-WLL170
    运行环境温度–25 °C ... +55 °C
    存储环境温度–40 °C ... +70 °C
    UL 文件编号NRKH.E300503 & NRKH7.E300503
    • 1) 极限值.
    • 2) 不得超过或低于 UV公差.
    • 3) 无负荷.
    • 4) 信号传输时间(电阻负载时).
    • 5) 亮暗对比度为 1:1 时.
    • 6) A = UV 接口(已采取反极性保护措施).
    • 7) B = 具有反极性保护的输入端和输出端.
    • 8) C = 抑制干扰脉冲.
    • 9) D = 抗过载电流和短路保护输出端.
    • 10) 在正确插入光纤 LL3 和封闭保护盖时.

 

基本信息

检测距离(mm) 0~700 种类 光电传感器
检测种类 反射 光轴配置种类 投光、受光一体型单体使用
检测光种类 激光 检测对象 镜面体
检测光颜色 红色 检测种类(仅反射型可选择) 回归反射
使用环境 标准 防护等级 IP66
电源电压 10~30V直流 尺寸(W×H×L)(mm) 41.1×10.5×84.1
开关输出 PNP
型号
WLL170-2P132
WLL170-2P430
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
使用温度范围
(℃)
连接方式 重量
(g)

¥350.96起

当天 -25~552m直径3.8mmPVC电缆70

¥375.57起

当天 -25~55M8,4针插头70

Loading...

  1. 1

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

光栅尺
英示(INSIZE) [中国] 光栅尺

发货日: 2天起

光纤传感器(WLL180T)

¥ 551.00起

西克(SICK) [德国] 光纤传感器(WLL180T)

发货日: 当天

塑料光纤传感器 对射型 圆柱型

¥ 210.10起

永钜电机(RIKO) [中国台湾] 塑料光纤传感器 对射型 圆柱型

发货日: 14天

光栅尺数显箱
英示(INSIZE) [中国] 光栅尺数显箱

发货日: 2天

光电传感器(WL160)

¥ 812.00起

西克(SICK) [德国] 光电传感器(WL160)

发货日: 当天

E39-L系列光电传感器用附件 安装支架

¥ 12.58起

欧姆龙(OMRON)[日本] E39-L系列光电传感器用附件 安装支架

发货日: 当天起

接近传感器(MM18)

¥ 574.01起

西克(SICK) [德国] 接近传感器(MM18)

发货日: 当天

E6B2-C系列增量型旋转编码器 外径φ40

¥ 398.42起

欧姆龙(OMRON)[日本] E6B2-C系列增量型旋转编码器 外径φ40

发货日: 当天起

测长传感器

¥ 930.00起

巴鲁夫(BALLUF) [德国] 测长传感器

发货日: 当天起

EE-SX47/67系列凹槽形微型光电传感器

¥ 33.02起

欧姆龙(OMRON)[日本] EE-SX47/67系列凹槽形微型光电传感器

发货日: 当天起

直线轴承 标准型 直柱型
MISUMI 直线轴承 标准型 直柱型

发货日: 当天起

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空