商品分类

已复制到剪贴板
  • 2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 类型
  2. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有1个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    光电传感器(WL4S)

    原价:

    ¥687.00起

    价格(不含税):

    ¥687.00起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥687.00

    原价:

    687.00

    价格(不含税):

    ¥687.00起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥687.00

    型号:

    • 1个备选型号

    本页是光电传感器(WL4S)-型号WL4S-3P2230的详情页。
    内有型号WL4S-3P2230的规格、尺寸等相关参数信息。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天

    工作日当时17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天

    工作日当时17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    检测距离(mm) 0~4000 种类 光电传感器
    检测种类 反射 光轴配置种类 投光、受光一体型单体使用
    头部形状 [角型] 00018 检测光种类 激光
    检测光颜色 红色 检测种类(仅反射型可选择) 回归反射
    使用环境 标准 / 耐热 / 耐寒 使用温度范围(℃) -40~60
    电源电压 10~30V直流 尺寸(W×H×L)(mm) 12.2×17.3×41.8
    连接方式 M8,4针插头 开关输出 PNP antivalant
    重量(g) 30
    型号:WL4S-3P2230
    • 产品特点
      传感器原理/ 检测原理镜反射式光电传感器, 自动对准
      尺寸(宽 x 高 x 深)12.2 mm x 41.8 mm x 17.3 mm
      外壳形状(光束出口)方形
      最大开关距离0 m ... 4 m 1)
      感应距离0 m ... 2.5 m 1)
      光源种类可见红光
      光源PinPoint-LED 2)
      光点尺寸(距离)Ø 45 mm x 1.5 m
      轴长650 nm
      设置
      • 1) 反射器 PL80A.
      • 2) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 °C.
    • 机械/电子参数
      供电电压10 V DC ... 30 V DC 1)
      残余纹波< 5 Vss 2)
      电流消耗20 mA 3)
      开关量输出PNP
      开关类型明/暗切换
      输出电流 Imax.≤ 100 mA
      响应时间< 0.5 ms 4)
      开关频率1,000 Hz 5)
      连接类型插头,M8,4 针
      保护电路

      6)

      7)

      8)

      防护等级III
      重量30 g
      偏光滤镜
      外壳材料塑料, ABS
      材料、光学元件塑料, PMMA
      外壳防护等级

      IP67

      IP66

      运行环境温度–40 °C ... +60 °C
      存储环境温度–40 °C ... +75 °C
      UL 文件编号NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
      • 1) 极限值.
      • 2) 不得超过或低于 UV公差.
      • 3) 无负荷.
      • 4) 信号传输时间(电阻负载时).
      • 5) 亮暗对比度为 1:1 时.
      • 6) A = UV 接口(已采取反极性保护措施).
      • 7) C = 抑制干扰脉冲.
      • 8) D = 抗过载电流和短路保护输出端.

     

    基本信息

    检测距离(mm) 0~4000 种类 光电传感器
    检测种类 反射 光轴配置种类 投光、受光一体型单体使用
    检测光种类 激光 检测光颜色 红色
    检测种类(仅反射型可选择) 回归反射 使用环境 标准 / 耐热 / 耐寒
    电源电压 10~30V直流 尺寸(W×H×L)(mm) 12.2×17.3×41.8
    连接方式 M8,4针插头 开关输出 PNP antivalant
    型号
    WL4S-3P2230
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    使用温度范围
    (℃)
    重量
    (g)

    ¥687.00起

    当天 -40~6030

    Loading...

    1. 1
     

    型号:

    • 1个备选型号

     复制

    原价:

    ¥687.00起

    价格:

    ¥687.00起

    参考单价:

    ¥687.00

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    G6系列带背景抑制功能反射式光电开关(GTB6)

    ¥ 150.43起

    西克(SICK) [德国] G6系列带背景抑制功能反射式光电开关(GTB6)

    发货日: 当天

    接近传感器(MM08)

    ¥ 360.00起

    西克(SICK) [德国] 接近传感器(MM08)

    发货日: 当天

    E3Z-Laser系列放大器内置型激光传感器
    欧姆龙(OMRON)[日本] E3Z-Laser系列放大器内置型激光传感器

    发货日: 当天起

    光纤传感器(WLL180T)

    ¥ 551.00起

    西克(SICK) [德国] 光纤传感器(WLL180T)

    发货日: 当天

    光电传感器(WL160)

    ¥ 812.00起

    西克(SICK) [德国] 光电传感器(WL160)

    发货日: 当天

    G6系列镜反射式光电开关(GL6)

    ¥ 115.38起

    西克(SICK) [德国] G6系列镜反射式光电开关(GL6)

    发货日: 当天起

    G6系列漫反射式光电开关(GTE6)

    ¥ 111.11起

    西克(SICK) [德国] G6系列漫反射式光电开关(GTE6)

    发货日: 当天

    距离传感器(VTF180)

    ¥ 212.00起

    西克(SICK) [德国] 距离传感器(VTF180)

    发货日: 当天

    光电传感器(WL100)

    ¥ 306.25起

    西克(SICK) [德国] 光电传感器(WL100)

    发货日: 当天

    光电传感器 E3JM
    欧姆龙(OMRON)[日本] 光电传感器 E3JM

    发货日: 当天

    E3FA/RA系列圆柱型光电传感器
    欧姆龙(OMRON)[日本] E3FA/RA系列圆柱型光电传感器

    发货日: 当天

    新E3JK系列AC/DC自由电源型光电传感器
    欧姆龙(OMRON)[日本] 新E3JK系列AC/DC自由电源型光电传感器

    发货日: 当天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空