品牌:
原价:
¥306.25起
参考单价(不含税) :
¥306.25
原价:
¥306.25起
参考单价(不含税) :
¥306.25
信息:
展开
连接方式 :
2m3线电缆
M8,4针插头
类型 :
WL100
发货日 :
米思米闪达
当天
购买条件 :
发货日 :
米思米闪达
当天
购买条件 :
购买件数 :
检测距离(mm) | 10~6000 | 种类 | 光电传感器 |
检测种类 | 反射 | 光轴配置种类 | 投光、受光一体型单体使用 |
检测光种类 | 激光 | 检测对象 | 透明体 |
检测光颜色 | 红色 | 检测种类(仅反射型可选择) | 回归反射 |
使用环境 | 标准 | 防护等级 | IP65 |
电源电压 | 10~30V直流 | 尺寸(W×H×L)(mm) | 11×31×20 |
开关输出 | NPN |
型号 |
---|
WL100-N1439 |
WL100-N4439 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 使用温度范围 (℃) | 连接方式 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
¥306.25起 | 当天 | -25~55 | 2m3线电缆 | 53 | ||
¥316.00起 | 当天 | -25~55 | M8,4针插头 | 9 |
Loading...
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空