商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩3

    清除选项

  1. 阀公称直径
  2. 供给侧 配管螺纹公称
  3. 类型
  4. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有3个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 阀公称直径

    • 15A
    • 20A
    • 25A
  • 供给侧 配管螺纹公称

    • 1/2B
    • 3/4B
    • 1B
  • 类型

    • Brass automatic exhaust valve
  • 过滤CAD

  • 按发货日筛选

    黄铜安全阀

    原价 :

    ¥ 24.20起

    价格(不含税):

    ¥ 24.20起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 24.20

    原价 :

    24.20

    价格(不含税):

    ¥ 24.20起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 24.20

    型号 :

    • 3个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    调节阀/安全阀种类 [安全阀/溢流阀] 安全阀 工作流体
    安全阀形式 安全溢流阀 最高流体温度(℃) 100
    本体材质 黄铜 阀公称直径 15A
    连接种类 仅输入侧连接 供给侧 螺纹连接种类 G
    供给侧 配管螺纹公称 1/2B 阀体衬里
    安全泄放压力(MPa) 0.6

    基本信息

    调节阀/安全阀种类 安全阀 工作流体
    安全阀形式 安全溢流阀 最高流体温度(℃) 100
    本体材质 黄铜 连接种类 仅输入侧连接
    供给侧 螺纹连接种类 G 阀体衬里
    安全泄放压力(MPa) 0.6
     
    型号
    19015015
    19015020
    19015025
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    阀公称直径 供给侧 配管螺纹公称

    ¥24.20起

    当天 15A1/2B

    ¥26.63起

    当天 20A3/4B

    ¥31.57起

    当天 25A1B

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 3个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 24.20起

    价格 :

    ¥ 24.20起

    参考单价 :

    ¥ 24.20

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    溢流阀
    MISUMI 溢流阀

    发货日: 当天起

    减压器用气体回火防止器

    ¥ 175.27起

    捷锐(GENTEC) [美国] 减压器用气体回火防止器

    发货日: 1天

    球阀
    MISUMI 球阀

    发货日: 当天

    压力表 立式压力表PG
    气立可(CHELIC) [中国台湾] 压力表 立式压力表PG

    发货日: 5天

    AFB系列-排气阀
    气立可(CHELIC) [中国台湾] AFB系列-排气阀

    发货日: 5天

    单向阀 CV1系列
    太阳铁工(TAIYO) [日本] 单向阀 CV1系列

    发货日: 5天起

    单向阀
    MISUMI 单向阀

    发货日: 当天

    压力控制阀 减压阀 带仪表管接头
    匹士克(PISCO) [日本] 压力控制阀 减压阀 带仪表管接头

    发货日: 当天

    储气罐 AT系列

    ¥ 1,479.29起

    喜开理(CKD) [日本] 储气罐 AT系列

    发货日: 5天

    液位 显示器 (LR,LT)
    今尾(IMAO) [日本] 液位 显示器 (LR,LT)

    发货日: 当天起

    不锈钢管用接头  接插型
    MISUMI 不锈钢管用接头 接插型

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空