平底型活动脚轮7系列带刹车抗冲击型

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
7-10679-979BRK1
7-12679-979BRK1
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
安装高度 H
(mm)
容许载荷
(daN)
车轮材质 安装孔类型 安装孔间距 长 L1
(mm)
安装孔间距 宽 W1
(mm)
车轮径D
(φ)
回转半径
(mm)
刹掣种类

718.00 元

当天 2921350[聚氨酯] 粘合包聚氨酯-156(133)105(86)250mm187金属胎面刹

819.00 元

当天 3431575[聚氨酯] 聚氨酯长孔(4个)133-15686-105300mm225带刹

Loading...

  1. 1

基本情报

载荷范围(daN) 750.01~ 安装板长度L(mm) 184 安装板宽度 W(mm) 140
车轮宽B(mm) 76 轴承 滚柱

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687