已完成选型
还剩1项
清除选项
品牌 :
信息 :
展开
型号 :
本页是无油链条-型号40SL-OL的详情页。
内有型号40SL-OL的规格、尺寸等相关参数信息。
收藏
收藏
对比
细节
类似品
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
11天起
购买条件 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
11天起
购买条件 :
购买件数 :
间距 | 12.7 | 材质 | [钢] 铁 |
链条No | 40SL | 连接链板 | OL(偏置链接) |
磙子外径 R(㎜) | 7.92 | 內节内宽 W(㎜) | 7.95 |
链接板厚度 T(㎜) | 1.5 | 链接板宽度 H(㎜) | 11.7 |
销钉直径 D(㎜) | 3.97 | 平均拉伸强度(kN) | 13.2 |
销钉 长度 L(㎜) | 17.55 |
收藏
对比
细节
类似品
发货日 :
米思米闪达
11天起
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空