商品分类

已复制到剪贴板
  • 2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

    已完成选型

    还剩3

    清除选项

  1. c
  2. 最大负载
  3. 类型
  4. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有3个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • c(mm)

    • 200
    • 300
    • 400
  • 最大负载(KN)

    • 2.5
    • 3
    • 3.5
  • 类型

    • TJ28200
    • TJ28300
    • TJ28400
  • 按发货日筛选

    发货时间

    夹具TJ系列

    夹具TJ系列

    (i)注意

    • 批量采购价格优惠
    • 所售价格含运费

    原价:

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    --

    原价:

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息:

    手柄可以90°旋转,提供更大的操作空间

    展开

    型号:

    • 3个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    可调节范围(mm) 40~180 a(mm) 79
    b(mm) 200 c(mm) 200
    最大负载(KN) 3.5
    手柄可以90°旋转,提供更大的操作空间

    基本信息

    可调节范围(mm) 40~180 a(mm) 79
    b(mm) 200
     
    型号
    TJ28200
    TJ28300
    TJ28400
    型号数量折扣一般
    发货日
    c
    (mm)
    最大负载
    (KN)
    5天 2003.5
    5天 3003
    5天 4002.5

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 3个备选型号

     复制

    原价:

    --

    价格:

    --

    参考单价:

    --

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    可调角度块

    ¥ 255.15起

    MHC [中国] 可调角度块

    发货日: 当天

    球锁
    MISUMI 球锁

    发货日: 5天

    水平式快速夹钳
    MISUMI 水平式快速夹钳

    发货日: 5天

    3D工作台
    MISUMI 3D工作台

    发货日: 5天

    8Pcs组合角度块

    ¥ 480.12起

    MHC [中国] 8Pcs组合角度块

    发货日: 90天

    偏心挡块
    MISUMI 偏心挡块

    发货日: 5天

    2D工作台
    MISUMI 2D工作台

    发货日: 5天

    V型块
    MISUMI V型块

    发货日: 5天

    垂直式快速夹钳
    MISUMI 垂直式快速夹钳

    发货日: 5天

    直角定位件
    MISUMI 直角定位件

    发货日: 5天

    3D八角平台
    MISUMI 3D八角平台

    发货日: 5天

    33106平行垫块
    米其林(MATCHLING) [中国台湾] 33106平行垫块

    发货日: 40天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空