商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/12/15 10:00 ~ 12/16 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩3

    清除选项

  1. c
  2. 最大负载
  3. 类型
  4. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有3个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • c(mm)

    • 200
    • 300
    • 400
  • 最大负载(KN)

    • 2.5
    • 3
    • 3.5
  • 类型

    • TJX28200
    • TJX28300
    • TJX28400
  • 按发货日筛选

    夹具TJX系列

    夹具TJX系列

    (i)注意

    • 批量采购价格优惠
    • 所售价格含运费

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    夹持角度可调整(±42°)

    展开

    型号 :

    • 3个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    可调节范围(mm) 65~165 a(mm) 79
    b(mm) 200 c(mm) 200
    最大负载(KN) 3.5
    夹持角度可调整(±42°)

    基本信息

    可调节范围(mm) 65~165 a(mm) 79
    b(mm) 200
     
    型号
    TJX28200
    TJX28300
    TJX28400
    型号数量折扣一般
    发货日
    c
    (mm)
    最大负载
    (KN)
    5天 2003.5
    5天 3003
    30天 4002.5

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 3个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    可调角度块

    ¥ 255.15起

    MHC [中国] 可调角度块

    发货日: 当天

    三次元夹具示意(FCMM)

    ¥ 21,137.64起

    精展[中国] 三次元夹具示意(FCMM)

    发货日: 27天

    止付螺丝(M8*20)(A01085)

    ¥ 16.95起

    精展[中国] 止付螺丝(M8*20)(A01085)

    发货日: 27天

    定位柱(φ20*50)(934004)

    ¥ 187.04起

    精展[中国] 定位柱(φ20*50)(934004)

    发货日: 27天

    球锁
    MISUMI 球锁

    发货日: 5天

    压板(11*12*65)(934007)

    ¥ 757.01起

    精展[中国] 压板(11*12*65)(934007)

    发货日: 27天

    锁紧销
    MISUMI 锁紧销

    发货日: 30天

    定位柱(φ20*25)(934005)

    ¥ 158.80起

    精展[中国] 定位柱(φ20*25)(934005)

    发货日: 27天

    定位销(φ8*100)(934006)

    ¥ 82.51起

    精展[中国] 定位销(φ8*100)(934006)

    发货日: 27天

    水平式快速夹钳
    MISUMI 水平式快速夹钳

    发货日: 5天

    8Pcs组合角度块

    ¥ 480.12起

    MHC [中国] 8Pcs组合角度块

    发货日: 90天

    定位柱(φ20*100)(934003)

    ¥ 250.56起

    精展[中国] 定位柱(φ20*100)(934003)

    发货日: 27天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空