OZ系列密封型型锁紧螺帽<德国KEMMLER制>

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
113.01.16
113.01.25
113.01.32
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
M D
(mm)
夹持范围
(mm)

547.41 元

12天 M33×1.5432~16(OZ16)

650.86 元

12天 M48×2602~25(OZ25)

711.21 元

12天 M60×2.5723~32(OZ32)

Loading...

  1. 1
 

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687