商品分类

OPP胶带 60mm宽 100m长

标准价:

¥34.48起

价格(不含税):

¥34.48起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥6.47

标准价:

¥34.48起

价格(不含税):

¥34.48起

(45个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥6.47

清除全部选项

5卷装

25卷装

45卷装

按发货日筛选:

全部

当天

型号 :

  • 3个备选型号

    MT-OPP-60X100-5P

    MT-OPP-60X100-25P

    MT-OPP-60X100-45P


  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买

品牌介绍
品牌宣传
  米思米智选系列是米思米自主研发的工厂消耗品系列,秉承米思米【高品质,低价格,短交期】的经营理念,严格把关所有商品的产地、工艺、原材料,甄选手套,口罩,安全鞋,胶带,缠绕膜,防静电用品,清洗剂,生产工具等各类工业必需品,满足您的一站式采购需求。
规格概述
得力北极熊透明OPP物流打包胶带规格概述1    得力北极熊透明OPP物流打包胶带规格概述2
多种规格型号包装数(卷)宽度(mm)长度(m)厚度(mm)销售价(未税)每卷换算价格(未税)
18mm宽幅 50m长度MT-OPP-18X50-8P818500.0513.791.72
MT-OPP-18X50-96P9618500.05153.701.60
48mm宽幅 50m长度MT-OPP-48X50-6P648500.0516.192.70
MT-OPP-48X50-36P3648500.0595.202.64
MT-OPP-48X50-72P7248500.05184.572.56
48mm宽幅 100m长度MT-OPP-48X100-6P6481000.0531.225.20
MT-OPP-48X100-30P30481000.05152.985.10
MT-OPP-48X100-54P54481000.05266.934.94
60mm宽幅 50m长度MT-OPP-60X50-5P560500.0519.543.91
MT-OPP-60X50-30P3060500.05112.743.76
MT-OPP-60X50-60P6060500.05219.833.66
60mm宽幅 100m长度MT-OPP-60X100-5P5601000.0534.486.90
MT-OPP-60X100-25P25601000.05165.796.63
MT-OPP-60X100-45P45601000.05290.956.47
产品概述
【品牌】米思米
【颜色】高透明
【材质】聚丙烯(OPP) +水性压敏胶
【特点】:
【1】高透明度,卷芯文字清晰可见
【2】高粘着力,不易脱落
【3】强大韧性,不易断裂
【4】适用性广,用途多样
产品特点
得力北极熊透明OPP物流打包胶带产品特点1
高透明度,卷芯文字清晰可见
 
得力北极熊透明OPP物流打包胶带产品特点2
高粘着力,不易脱落
 
得力北极熊透明OPP物流打包胶带产品特点3
强大韧性,不易断裂
 
得力北极熊透明OPP物流打包胶带产品特点4
足码足米,质量保证
使用案例
得力北极熊透明OPP物流打包胶带使用案例
物流打包好帮手
注意事项
得力北极熊透明OPP物流打包胶带使用案例
相关产品
商品图商品图商品图商品图商品图
研磨工具手动工具测定工具胶带及捆包用品办公用品
查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>
商品图商品图商品图商品图商品图
口罩手套鞋类服装衣帽环境与清洁用品
查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非标准价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

基本信息

宽度(mm) 60 长度(m) 100
厚度(mm) 0.05 颜色 透明
产品类型 胶带 基材种类 聚丙烯(OPP)
胶黏剂类型 水性压敏胶 粘附力 7.35N以上/25mm
抗拉强度 78.4N以上/25mm
型号
MT-OPP-60X100-5P
MT-OPP-60X100-25P
MT-OPP-60X100-45P
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
标准(GB)

¥34.48起

¥31.03起

5个装

当天 GB/T 20631.1-20065卷装

¥165.79起

¥154.18起

25个装

当天 GB/T 20631.1-200625卷装

¥290.95起

¥276.40起

45个装

当天 GB/T 20631.1-200645卷装

Loading...

  1. 1

关于此商品的常见问题 (FAQ)

表格中的OPP胶带都有销售吗?
是的,这款高透OPP胶带分为18mm,48mm,60mm三种宽幅,不同的宽幅还有50m和100m的长度,规格表中的商品型号都可以在米思米的网站搜索到并购买,可以根据您的使用需要来采购
这款OPP胶带的质量如何啊?会不会一撕就断裂,粘也粘不住啊?
米思米的OPP打包胶带,采用优质原材料,进行严格的品质把关。高粘着力,不易脱落。强大韧性,不易断裂。适用性广,用途多样
查看更多问题

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

技术支持窗口

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空