商品分类

  • 2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 2020/1/26 10:00 ~ 1/27 6:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

高品质

手用高延展缠绕膜(500mm宽幅,厚度15μm)

原价:

¥33.08起

价格(不含税):

¥33.08起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥30.37

原价:

¥33.08起

价格(不含税):

¥33.08起

(4个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥30.37

信息:

※薄款尺寸:500mm宽,0.015mm厚,更多个性化需求请询价
※严选优质LLDPE原材料,高自粘性,高韧性,高延展性,支援您的物流捆包需求
※0.3KG轻量化纸芯,更易手提,降低成本,提高捆包效率

展开

清除全部选项

每卷长度 (m) :

300(≥5)

500(≥5)

1巻

1箱(4巻)

型号 :

  • 4个备选型号

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

当天

工作日当时17点前下订,当天可以发货

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

当天

工作日当时17点前下订,当天可以发货

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
※薄款尺寸:500mm宽,0.015mm厚,更多个性化需求请询价
※严选优质LLDPE原材料,高自粘性,高韧性,高延展性,支援您的物流捆包需求
※0.3KG轻量化纸芯,更易手提,降低成本,提高捆包效率
用途厚度型号宽幅*
(mm)
长度*
(m)
净重*
(去芯)
销售单位■1卷单价
(未税)
■1箱单价
(未税)

20μMSF20-500-300M5003002.8137.59 
20μMSF20-500-300M-PACK500300 1(4)34.51138.05
20μMSF20-500-500M5005004.7154.57 
20μMSF20-500-500M-PACK500500 1(4)52.39209.56
20μMSF20-300-500M3005002.8144.61 
20μMSF20-300-500M-PACK300500 1(4)42.13168.52
15μMSF15-500-300M5003002133.08 
15μMSF15-500-300M-PACK500300 1(4)30.37121.48
15μMSF15-500-500M5005003.5152.83 
15μMSF15-500-500M-PACK500500 1(4)49.1196.4
15μMSF15-300-500M3005002139.26 
15μMSF15-300-500M-PACK300500 1(4)37.08148.32

25μASF25-500-15KG5001300151269.25 
2225.57 
25μASF25-500-10KG500850101178.9 
2150.38 

基本信息

宽度(mm) 500(±1) 厚度(μ) 15μ(±1)
材质 LLDPE线性聚乙烯
型号
MSF15-500-300M
MSF15-500-300M-PACK
MSF15-500-500M
MSF15-500-500M-PACK
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
每卷长度
(m)
重量
(kg)
纸芯重量
(kg)
包转规格 单卷纸芯重量
(kg)

¥33.08起

当天 300(≥5)2.3(±0.15)0.3(±0.05)-1巻

¥121.48起

4个装

当天 300(≥5)9.2(±0.6)-0.3(±0.05)1箱(4巻)

¥52.83起

当天 500(≥5)3.8(±0.15)0.3(±0.05)-1巻

¥196.40起

4个装

当天 500(≥5)15.2(±0.6)-0.3(±0.05)1箱(4巻)

Loading...

  1. 1

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

手用高延展缠绕膜(300mm宽幅,厚度15μm)

¥ 39.26起

MISUMI 手用高延展缠绕膜(300mm宽幅,厚度15μm)

发货日: 当天

OPP胶带 60mm宽 100m长

¥ 34.48起

MISUMI OPP胶带 60mm宽 100m长

发货日: 当天

一次性白色平面口罩

¥ 12.20起

MISUMI 一次性白色平面口罩

发货日: 当天

600g绿边照光棉纱手套

¥ 11.28起

腾海 600g绿边照光棉纱手套

发货日: 当天

气泡缓冲材料

¥ 50.11起

佳加晟誉(JIAJIASHENGYU) [中国] 气泡缓冲材料

发货日: 当天

四零花抹布-不规则布

¥ 73.25起

锦盛 四零花抹布-不规则布

发货日: 当天

无铅PVC绝缘胶带

¥ 13.98起

MISUMI 无铅PVC绝缘胶带

发货日: 当天

米思米多功能复印纸A4 70G

¥ 100.40起

MISUMI 米思米多功能复印纸A4 70G

发货日: 当天

虎皮斑纹PVC警示胶带

¥ 4.67起

MISUMI 虎皮斑纹PVC警示胶带

发货日: 当天

7件加长球头内六角扳手组套

¥ 46.60起

世达(SATA TOOLS) [美国] 7件加长球头内六角扳手组套

发货日: 当天

技术支持窗口

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空