商品分类

  • 2019/12/15 10:00 ~ 12/16 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

经济

根据数量多少打折

一次性丁腈手套 基础型 符合RoHS10指令要求 100只/盒

(i)注意

  • 置于干燥凉爽的环境中,并尽早使用。
    另有9寸蓝色加厚强韧款可选购,详情请前往:
    http://www.misumi.com.cn/vona2/detail/110610028259/

原价:

¥38.50起

价格(不含税):

¥38.50起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥0.39

原价:

¥38.50起

价格(不含税):

¥38.50起

(100个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥0.39

清除全部选项

尺寸 :

S

M

L

包装 :

10盒/箱

100只/盒

型号 :

  • 6个备选型号

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
产品概述
【品牌】:米思米
【名称】:一次性丁腈手套 基础版(符合RoHS10指令要求)
【型号】:MNGLV-BU-S
MNGLV-BU-M
MNGLV-BU-L
颜色】:蓝色
【材料】:丁腈橡胶
【包装】:1盒(100只)或 1箱(10盒)
可选尺码】:S/M/L
产品特点
・无粉洁净,亲肤贴合,弹性优良。
・使用马来西亚进口橡胶,安全优质有保障。
・用途广泛,适合食品加工,工业喷涂,机修简装等。
匠心甄选优质原料 无乳胶过敏少
手套图片
匠心甄选优质原料 无乳胶过敏少
手套图片
尺寸图
手套图片
规格概述
品牌米思米
材质丁腈橡胶
颜色蓝色
型号MNGLV-BU-S,MNGLV-BU-M,MNGLV-BU-L
类别一次性丁腈手套
规格100只/盒
手套图片
使用案例
多种场景,保护双手。
机修加工,卫生清扫,零件抓取,便捷实用,防滑高效。
手套图片
手套图片
注意事项
・请勿用于医疗检查、诊疗等医用污染环境中。
・本品为一次性使用产品。
・请勿用于高浓度药品、油类(汽油、灯油等)、溶剂(苯精、稀释剂等)环境中。
・可以导电,请勿使用于电气作业中。
・由于体质不同,可能引起瘙痒、痱疹等过敏症状。一旦感到异常,请停止使用并就医。
・请避免阳光直射或者置于高温环境或者散发臭氧的机器附近。
・请尽量放置于干燥凉爽的环境中,并尽早使用。
相关文件
满足RoHS10相关指令要求。
检测报告 检测报告 检测报告
检测报告 检测报告
相关产品
产品图片产品图片产品图片
品牌:米思米品牌:米思米品牌:米思米
品名:PVC防静电帆布四孔鞋品名:一次性白色平面口罩品名:一次性乳胶手套
推荐理由:防滑耐磨,防静电。透气性强,不易产生粉尘,可反复超净清洗。推荐理由:三层结构。采用高效过滤材料,有效过滤粉尘颗粒,花粉,烟尘。推荐理由:无粉洁净,可降解,安全环保。适合食品加工,工业喷涂,机修简装等。

基本信息

使用用途 一次性 材质 丁腈橡胶
型号
MNGLV-BU-L
MNGLV-BU-L-CASE
MNGLV-BU-M
MNGLV-BU-M-CASE
MNGLV-BU-S
MNGLV-BU-S-CASE
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
尺寸 包装

¥38.50起

100个装

当天 L100只/盒

¥328.00起

10个装

当天 L10盒/箱

¥38.50起

100个装

当天 M100只/盒

¥328.00起

10个装

当天 M10盒/箱

¥38.50起

100个装

当天 S100只/盒

¥328.00起

10个装

当天 S10盒/箱

Loading...

  1. 1

关于此商品的常见问题 (FAQ)

一次性丁腈手套有没有保质期?开封后如何保存?
你好,一次性丁腈手套是有保质期的,一般来说为三年。开封后,请尽量放置于干燥凉爽的环境中,并尽早使用。也请避免阳光直射或者置于高温环境中。
如何挑选手套的尺码?主要看哪个数值?
你好,一次性丁腈手套有S,M,L三个尺码,一般按照手掌围来判断大小。S码为6.8cm,M码为7.3cm,L码为8.3cm。三个尺码的手套长度都是一样的,均为23cm。
查看更多问题

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

OPP胶带 48mm宽

¥ 16.19起

MISUMI OPP胶带 48mm宽

发货日: 当天

一次性白色平面口罩

¥ 12.20起

MISUMI 一次性白色平面口罩

发货日: 当天

涤纶PU涂掌手套 符合RoHS10指令要求 10副/袋

¥ 27.90起

MISUMI 涤纶PU涂掌手套 符合RoHS10指令要求 10副/袋

发货日: 当天

耐用型丁腈手套无粉 CC-4560型

¥ 32.91起

亚速旺(AS ONE) [日本] 耐用型丁腈手套无粉 CC-4560型

发货日: 当天

PE透明手套【食品级】

¥ 5.05起

HLS[中国] PE透明手套【食品级】

发货日: 当天

低尘擦拭纸

¥ 7.40起

MISUMI 低尘擦拭纸

发货日: 当天

S600A流线型防冲击眼镜

¥ 17.39起

霍尼韦尔(HONEYWELL)[美国] S600A流线型防冲击眼镜

发货日: 当天

全抛光双开口扳手

¥ 17.38起

世达(SATA TOOLS) [美国] 全抛光双开口扳手

发货日: 当天

LED铝合金笔形手电筒

¥ 58.67起

史丹利(STANLEY) [美国] LED铝合金笔形手电筒

发货日: 当天

原木纯品迷你抽取式面纸 按箱销售【16提/箱】

¥ 9.72起

清风 [中国] 原木纯品迷你抽取式面纸 按箱销售【16提/箱】

发货日: 当天

技术支持窗口

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空