• 自8月1日起全国海关和商检系统正式合并,新系统上线前后进口时效会延长,米思米进口品订单交期可能出现延期,我们会积极协调各方以减少延误时间,请您谅解。
  • 2018年中秋节和国庆节放假通知

全面电镀标准型/超微粒型金刚石砂纸

全面电镀标准型/超微粒型金刚石砂纸
  • 根据数量多少打折

使用金刚石磨粒,磨削性能显著,按用途可自由切割所需尺寸。

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
DEPS-AB-60
DEPS-AB-100
DEPS-AB-180
DEPS-AB-400
DEPS-AB-600
DEPS-XB-1000
DEPS-XB-2000
DEPS-XB-3000
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
粒度
(#)
长度
(mm)
种类 备注

3,271.00 元

询价 60230标准型正面:全面电镀,反面:双面胶带

2,145.00 元

询价 100230标准型正面:全面电镀,反面:双面胶带

1,931.00 元

询价 180230标准型正面:全面电镀,反面:双面胶带

1,394.00 元

18天~ 400230标准型正面:全面电镀,反面:双面胶带

1,394.00 元

询价 600230标准型正面:全面电镀,反面:双面胶带

1,180.00 元

11天~ 1000200超微粒型正面:全面电镀,反面:双面胶带

1,180.00 元

11天~ 2000200超微粒型正面:全面电镀,反面:双面胶带

1,180.00 元

11天~ 3000200超微粒型正面:全面电镀,反面:双面胶带

Loading...

  1. 1

基本情报

基材种类 金刚砂纸 研磨材料 金刚石 宽度(mm) 150
材质 玻璃纤维纸+树脂+铜箔

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口