商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩8

    清除选项

  1. 公称
  2. 螺距、牙数
  3. L
  4. 螺纹长Lc
  5. 扁尾部长度LK
  6. 扁尾部宽度K
  7. 柄径d
  8. 类型
  9. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有10个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 公称

    • M2
    • M3
    • M4
    • M5
    • M6
    • M8
    • M10
    • M12
    • M14
    • M16
  • 螺距、牙数(mm)

    • 0.4
    • 0.5
    • 0.7
    • 0.8
    • 1
    • 1.25
    • 1.5
    • 1.75
    • 2
  • L(mm)

    • 42
    • 46
    • 52
    • 60
    • 62
    • 70
    • 75
    • 82
    • 88
    • 95
  • 螺纹长Lc(mm)

    • 7
    • 9
    • 11
    • 13
    • 15
    • 22
    • 24
    • 29
    • 30
    • 32
  • 扁尾部长度LK(mm)

    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 11
    • 13
  • 扁尾部宽度K(mm)

    • 2.5
    • 3.2
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 5.5
    • 6.5
    • 8
    • 10
  • 柄径d(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 6.2
    • 7
    • 8.5
    • 10.5
    • 12.5
  • 类型

  • 按发货日筛选

    高速钢刃倾角丝锥(YAMAWA制造)(公制螺纹)

    根据数量多少打折

    高速钢刃倾角丝锥(YAMAWA制造)(公制螺纹)(10个装)

    原价 :

    ¥477.00起

    价格(不含税):

    ¥477.00起

    (10个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥47.70

    原价 :

    477.00

    价格(不含税):

    ¥477.00起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥47.70

    信息 :

    畅销规格,适用于通孔的螺纹切削。

    展开

    型号 :

    • 10个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    10个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    10个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    公称 M2 螺纹种类 公制螺纹
    工件材料 合金钢(SCM)[○] / 工具钢(SKD淬火前)[○] / 铜(Cu)[○] / 铝板材(AL)[○] 螺距、牙数(mm) 0.4
    丝锥种类 刃倾角丝锥 孔的种类 通孔用
    切削锥部牙数 5P L(mm) 42
    螺纹长Lc(mm) 7 扁尾部长度LK(mm) 5
    扁尾部宽度K(mm) 2.5 柄径d(mm) 3
    精度 P2
    畅销规格,适用于通孔的螺纹切削。

    基本信息

     
    型号
    NPO-M2-0.4
    NPO-M3-0.5
    NPO-M4-0.7
    NPO-M5-0.8
    NPO-M6-1
    NPO-M8-1.25
    NPO-M10-1.5
    NPO-M12-1.75
    NPO-M14-2
    NPO-M16-2
    型号参考价格
    (未税价)
    包装数量数量折扣一般
    发货日
    公称 螺距、牙数
    (mm)
    L
    (mm)
    螺纹长Lc
    (mm)
    扁尾部长度LK
    (mm)
    扁尾部宽度K
    (mm)
    柄径d
    (mm)
    精度

    ¥882.00起

    10个装

    当天 M20.442752.53P2

    ¥503.00起

    10个装

    当天 M30.546963.24P2

    ¥477.00起

    10个装

    当天 M40.75211745P2

    ¥487.00起

    10个装

    当天 M50.8601374.55.5P2

    ¥528.00起

    10个装

    当天 M61621574.56P2

    ¥682.00起

    10个装

    4天 M81.257022856.2P3

    ¥867.00起

    10个装

    4天 M101.5752485.57P3

    ¥1,221.00起

    10个装

    4天 M121.75822996.58.5P4

    ¥1,631.00起

    10个装

    当天 M142883011810.5P4

    ¥2,159.00起

    10个装

    当天 M1629532131012.5P4

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 10个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥477.00起

    价格 :

    ¥477.00起

    参考单价 :

    ¥47.70

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    +PO(N+PO)高性能刃倾角丝锥(公制螺纹)

    ¥ 53.17起

    弥满和(Yamawa) [日本] +PO(N+PO)高性能刃倾角丝锥(公制螺纹)

    发货日: 当天起

    UH-CT高硬度钢用超硬直槽丝锥/HRC50~63(公制螺纹)

    ¥ 661.34起

    弥满和(Yamawa) [日本] UH-CT高硬度钢用超硬直槽丝锥/HRC50~63(公制螺纹)

    发货日: 当天起

    OL+RZ/OL-RZ干切削加工用挤压丝锥(公制螺纹)

    ¥ 134.88起

    弥满和(Yamawa) [日本] OL+RZ/OL-RZ干切削加工用挤压丝锥(公制螺纹)

    发货日: 当天起

    AU+SP高性能螺旋槽丝锥(公制螺纹)
    弥满和(Yamawa) [日本] AU+SP高性能螺旋槽丝锥(公制螺纹)

    发货日: 当天起

    PO(N-PO)标准型刃倾角丝锥(公制螺纹)

    ¥ 51.48起

    弥满和(Yamawa) [日本] PO(N-PO)标准型刃倾角丝锥(公制螺纹)

    发货日: 当天起

    SU+SL不锈钢用螺旋型刃倾角丝锥(公制螺纹)

    ¥ 66.99起

    弥满和(Yamawa) [日本] SU+SL不锈钢用螺旋型刃倾角丝锥(公制螺纹)

    发货日: 当天

    AU+SL高性能螺旋型刃倾角丝锥(公制螺纹)

    ¥ 114.13起

    弥满和(Yamawa) [日本] AU+SL高性能螺旋型刃倾角丝锥(公制螺纹)

    发货日: 当天起

    高速钢刃倾角丝锥-套装品(公制螺纹)

    ¥ 284.00起

    MISUMI 高速钢刃倾角丝锥-套装品(公制螺纹)

    发货日: 当天

    标准型螺旋槽丝锥 SP(N-SP)
    弥满和(Yamawa) [日本] 标准型螺旋槽丝锥 SP(N-SP)

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空