商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩4

    清除选项

  1. 克拉相当
  2. 金刚石尺寸 □S
  3. 金刚石类型
  4. 类型
  5. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有3个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 克拉相当(clt)

    • 0.025
    • 0.045
    • 0.07
  • 金刚石尺寸 □S(mm)

    • 0.6
    • 0.8
    • 1
  • 金刚石类型(克拉)

    • 0.025
    • 0.045
    • 0.07
  • 类型

    • EDRSP
  • 按发货日筛选

    角柱多结晶金刚石型修整笔

    根据数量多少打折

    角柱多结晶金刚石型修整笔

    原价 :

    ¥ 311.00起

    价格(不含税):

    ¥ 311.00起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 311.00

    原价 :

    311.00

    价格(不含税):

    ¥ 311.00起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 311.00

    型号 :

    • 3个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    克拉相当(clt) 0.025 全长(mm) 100
    研磨材料 人造金刚石 柄径d(mm) 10
    金刚石尺寸 □S(mm) 0.6 金刚石类型(克拉) 0.025
    适合砂轮外径 0.025 可使用范围 h(mm) 0.025
    材质 0.025

    基本信息

    全长(mm) 100 研磨材料 人造金刚石
    柄径d(mm) 10
    型号
    EDRSP-0.6-10
    EDRSP-0.8-10
    EDRSP-1-10
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    克拉相当
    (clt)
    金刚石尺寸 □S
    (mm)
    金刚石类型
    (克拉)
    适合砂轮外径 可使用范围 h
    (mm)
    材质

    ¥311.00起

    当天 0.0250.60.0250.0250.0250.025

    ¥375.00起

    当天 0.0450.80.0450.0450.0450.045

    ¥417.00起

    当天 0.0710.070.070.070.07

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 3个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 311.00起

    价格 :

    ¥ 311.00起

    参考单价 :

    ¥ 311.00

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    金刚石修整笔 角柱多结晶金刚石型

    ¥ 311.00起

    MISUMI 金刚石修整笔 角柱多结晶金刚石型

    发货日: 当天起

    人造单晶成型修刀

    ¥ 989.43起

    佳品(BEST) [中国台湾] 人造单晶成型修刀

    发货日: 2天

    天然金刚石修整笔 单石型

    ¥ 283.07起

    克里斯顿金刚石工业(DIACRYSTON) [日本] 天然金刚石修整笔 单石型

    发货日: 当天

    BD圆锥修刀

    ¥ 48.80起

    佳品(BEST) [中国台湾] BD圆锥修刀

    发货日: 2天

    金刚石修整笔 成形/圆锥型

    ¥ 59.00起

    MISUMI 金刚石修整笔 成形/圆锥型

    发货日: 当天

    单石型金刚石修整笔(经济型)

    ¥ 147.00起

    MISUMI 单石型金刚石修整笔(经济型)

    发货日: 当天

    单石型金刚石修整笔

    ¥ 84.00起

    MISUMI 单石型金刚石修整笔

    发货日: 当天

    修锐用磨石 金刚石/CBN砂轮用

    ¥ 230.00起

    MISUMI 修锐用磨石 金刚石/CBN砂轮用

    发货日: 当天起

    单石修刀

    ¥ 45.13起

    Besdia(一品) [中国台湾] 单石修刀

    发货日: 当天起

    砂轮角度修整器(52400)(AP50)

    ¥ 871.14起

    精展[中国] 砂轮角度修整器(52400)(AP50)

    发货日: 27天

    圆锥修刀

    ¥ 19.06起

    Besdia(一品) [中国台湾] 圆锥修刀

    发货日: 当天起

    成形/圆锥型金刚石修整笔

    ¥ 59.00起

    MISUMI 成形/圆锥型金刚石修整笔

    发货日: 当天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空