商品分类

  • 2019/5/26 8:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

气动研磨机 90度型

根据数量多少打折

气动研磨机 90度型

原价:

¥ 476.00

价格(不含税):

¥ 476.00

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥476.00

原价:

¥ 476.00

价格(不含税):

¥ 476.00

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥476.00

信息:

高功率,长寿命型

展开

清除全部选项

类型 :

MIR301B

型号 :

  • 1个备选型号

收藏

细节

类似品

收藏

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

3

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

3

购买件数 :

-
+
总价(不含税):
加入购物车
立即购买
  • 基本情报
  • 规格/价格
  • 特征/使用事例
高功率,长寿命型
气动研磨机 90度型:相关图像

基本信息

空载转速(rpm) 21000 全长 134
规格 90°型 全长(mm) 134
本体·相关 主体

规格/价格

规格表

型号 最高转速
(min-1)
额定功率
(kW)
夹头尺寸
(inch)
长度
(mm)
平均耗气量
(cfm)
噪声级
(dBA)

重量
(g)

单价(元)
1套

MIR301B(90° 型)

21,000 0.19 1/4 134 85 104.8 460 气动研磨机 90度型:相关图像

[ ! ]此产品MISUMI无相对应的尺寸的消耗销售,敬请注意。
[ ! ]原产品MIR301已停销。

■数量折扣表([ ! ]数量减价未满1分时舍去)
数 量 1 2~3 4~19 20~
折扣率 标准单价 另行报价→P.28

交货期

气动研磨机 90度型:相关图像
[ ! ] 20套以上交货期请另询。

特征/使用事例

概述・特性

气动研磨机 90度型:相关图像

常被一起购买的商品

目录申请

常被一起浏览的商品

微型气动研磨机 -经济型- 90度型/120度型

¥ 507.00

MISUMI 微型气动研磨机 -经济型- 90度型/120度型

发货日: 当天

重级气动模具修磨机(308B)

¥ 549.96

英格索兰(Ingersoll Rand) [美国] 重级气动模具修磨机(308B)

发货日: 24天

标准级多功能气动直角修磨机(301B)

¥ 328.78

英格索兰(Ingersoll Rand) [美国] 标准级多功能气动直角修磨机(301B)

发货日: 当天

重级气动直角模具修磨机(302B)

¥ 745.42

英格索兰(Ingersoll Rand) [美国] 重级气动直角模具修磨机(302B)

发货日: 24天

6mm直角型带柄砂轮机

¥ 402.00

巨霸(PUMA) [美国] 6mm直角型带柄砂轮机

发货日: 3天

低速高扭矩角向磨光机
OFFICE MINE [日本] 低速高扭矩角向磨光机

发货日: 5天起

6mm带柄砂轮机

¥ 576.45

巨霸(PUMA) [美国] 6mm带柄砂轮机

发货日: 3天

6mm带柄砂轮机(115º)

¥ 475.33

巨霸(PUMA) [美国] 6mm带柄砂轮机(115º)

发货日: 3天

6mm带柄砂轮机(105º)

¥ 334.09

巨霸(PUMA) [美国] 6mm带柄砂轮机(105º)

发货日: 3天

6mm带柄砂轮机(105º)

¥ 603.76

巨霸(PUMA) [美国] 6mm带柄砂轮机(105º)

发货日: 4天

技术支持窗口