商品分类

  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

  • 安全鞋【防砸】【弹性轻便】
  • 安全鞋【防砸】【弹性轻便】
  • 安全鞋【防砸】【弹性轻便】
  • 安全鞋【防砸】【弹性轻便】
  • 安全鞋【防砸】【弹性轻便】
  • 安全鞋【防砸】【弹性轻便】

根据数量多少打折

安全鞋【防砸】【弹性轻便】

原价:

¥ 178.00起

价格(不含税):

¥ 178.00起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥178.00

原价:

¥ 178.00起

价格(不含税):

¥ 178.00起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥178.00

信息:

【特点】弹性轻便
【功能】防砸
【材质】牛皮头层压花革鞋面
发泡聚氨酯2层底

展开

清除全部选项

尺码 :

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

对应尺寸 (mm) :

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

类型 :

SMYS711N

型号 :

  • 12个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
  • 基本情报
  • 特征/使用事例
【特点】弹性轻便
【功能】防砸
【材质】牛皮头层压花革鞋面
发泡聚氨酯2层底
安全鞋 -防穿刺底型・弾性轻便型-:相关图像安全鞋 -防穿刺底型・弾性轻便型-:相关图像
安全鞋 -防穿刺底型・弾性轻便型-:相关图像
安全鞋 -防穿刺底型・弾性轻便型-:相关图像
安全鞋 -防穿刺底型・弾性轻便型-:相关图像

基本信息

产品类型 安全鞋 形状 系带鞋
防静电功能 鞋面类型 鞋带式
耐油性 颜色 黑色系
鞋头里衬 特点 防砸,弹性轻便

特征/使用事例

概述・特性


SMYS711N
●重量轻,既合脚又具较强的弹性,试穿一下更感轻快。
●惊人的弯曲性和弹性使脚着地时能起缓冲作用,易减轻腰腿疲劳应能切身体会舒适感受。
●采用直接注入的注塑法与胶粘法相比,其剥离强度提高了2倍,使用寿命会大大延长。
●在柔软的聚氨酯鞋底上加压体重时、鞋底与地面的接触面积大大增加,另外鞋后跟部分平坦,行走落地时的地面接触面积较大,从而不易打滑。
●聚氨酯鞋底成分中不含炭素,走动时不会弄脏地面不留鞋迹。
●聚氨酯的耐磨性能为合成橡胶的2倍。

常被一起购买的商品

目录申请

常被一起浏览的商品

黑色368款经典夏季安全鞋

¥ 106.00起

赛纳 [中国] 黑色368款经典夏季安全鞋

发货日: 当天起

HDPE安全帽

¥ 17.90起

格安徳(GRANDE) [中国] HDPE安全帽

发货日: 当天

带滚珠内六角扳手套件(彩色)

¥ 470.80起

PB SWISS TOOLS [瑞士] 带滚珠内六角扳手套件(彩色)

发货日: 当天

矩形螺旋弹簧(模具弹簧) -SWF-
MISUMI 矩形螺旋弹簧(模具弹簧) -SWF-

发货日: 当天起

O形圈 P系列
MISUMI O形圈 P系列

发货日: 当天起

深沟滚珠轴承 双盖式
MISUMI 深沟滚珠轴承 双盖式

发货日: 当天

带法兰直线轴承 单衬标准型
MISUMI 带法兰直线轴承 单衬标准型

发货日: 当天起

TW系列S3无金属安全鞋【耐250℃高温】【防砸防穿刺】

¥ 405.05起

代尔塔(DELTAPLUS) [法国] TW系列S3无金属安全鞋【耐250℃高温】【防砸防穿刺】

发货日: 当天起

GLOBE中帮安全鞋

¥ 100.89起

霍尼韦尔(HONEYWELL)[美国] GLOBE中帮安全鞋

发货日: 当天起

经典荧光条款安全鞋【防砸防穿刺】【防静电】

¥ 104.70起

羿科(AEGLE) [新加坡] 经典荧光条款安全鞋【防砸防穿刺】【防静电】

发货日: 当天

技术支持窗口

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空