商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩4

    清除选项

  1. 公称尺寸
  2. 宽度
  3. 类型
  4. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有4个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 公称尺寸

    • 150
    • 200
    • 250
    • 300
  • 宽度(mm)

    • 15
    • 20
    • 25.5
    • 34
  • (mm)

    • 3.8
    • 5
    • 6.5
    • 7.8
  • 类型

  • 按发货日筛选

    万能锉

    根据数量多少打折

    万能锉

    原价 :

    ¥ 128.00起

    价格(不含税):

    ¥ 128.00起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 128.00

    原价 :

    128.00

    价格(不含税):

    ¥ 128.00起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 128.00

    信息 :

    凭借平滑的锉齿使精加工表面更加美观的高功能锉刀

    展开

    型号 :

    • 4个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    7天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    7天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    种类 铁工锉 公称尺寸 150
    单品·套装 单品 形状 扁平形
    宽度(mm) 15 厚(mm) 3.8
    凭借平滑的锉齿使精加工表面更加美观的高功能锉刀
    万能锉:相关图像

    基本信息

    种类 铁工锉 单品·套装 单品
    形状 扁平形
    型号
    LHN-F-150
    LHN-F-200
    LHN-F-250
    LHN-F-300
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    公称尺寸 宽度
    (mm)

    (mm)

    ¥128.00起

    7天起 150153.8

    ¥151.00起

    7天起 200205

    ¥197.00起

    7天起 25025.56.5

    ¥263.00起

    7天起 300347.8

    Loading...

    1. 1

    概述・特性


    ●与普通锉刀相比,齿刃有小平面,工件上不易锉出条纹。
    锉刀也不会堵塞,加工表面美观。

    ■齿形
    万能锉:相关图像
     

    型号 :

    • 4个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 128.00起

    价格 :

    ¥ 128.00起

    参考单价 :

    ¥ 128.00

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    7天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    标准型钻石平斜锉刀套装

    ¥ 118.67起

    佳品(BEST) [中国台湾] 标准型钻石平斜锉刀套装

    发货日: 当天

    5件套金刚石锉刀(5×180mm)

    ¥ 61.32起

    史丹利(STANLEY) [美国] 5件套金刚石锉刀(5×180mm)

    发货日: 当天

    内螺纹手柄

    ¥ 87.00起

    MISUMI 内螺纹手柄

    发货日: 7天起

    10件套什锦锉4x160MM

    ¥ 33.85起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 10件套什锦锉4x160MM

    发货日: 当天

    金刚石电镀异形锉刀 -全长55mm・85㎜-

    ¥ 205.00起

    MISUMI 金刚石电镀异形锉刀 -全长55mm・85㎜-

    发货日: 7天起

    轻巧经济型钻石平斜锉刀套装

    ¥ 102.00起

    佳品(BEST) [中国台湾] 轻巧经济型钻石平斜锉刀套装

    发货日: 当天

    10件套金刚石锉刀

    ¥ 60.96起

    史丹利(STANLEY) [美国] 10件套金刚石锉刀

    发货日: 当天

    金刚石电镀什锦锉

    ¥ 27.27起

    MISUMI 金刚石电镀什锦锉

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空