已完成选型
还剩7项
清除选项
清除全部选项
尚未确定型号(有15个备选)
+ 暂不可选
型号已经生成
根据数量多少打折
无涂层
铝
2刃
L(长刃)
品牌 :
原价 :
信息 :
展开
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
5天起
购买条件 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
5天起
购买条件 :
购买件数 :
刃径(D)(φ) | 3 | 刃长(ℓ)(mm) | 12 |
颈长(ℓ1)(mm) | - | 柄径(d)(mm) | 6 |
刃数(枚) | 2 | 全长(L)(mm) | 60 |
工件材料 | 铝合金[○] / 铜合金[○] / 石墨[○] / 树脂[○] | 螺旋角(θ) | 大螺旋角(45°~60°) |
加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入 | 刃口形状 | 尖角型 |
种类 | 平头型 | 涂层 | 无涂层 |
刃径公差(mm) | -0.02~0 | 图 | 1 |
规格 |
|
||
刃数(枚) | 2 | 工件材料 | 铝合金 / 铜合金 / 石墨 / 树脂 |
螺旋角(θ) | 大螺旋角(45°~60°) | 刃口形状 | 尖角型 |
种类 | 平头型 | 涂层 | 无涂层 |
型号 |
---|
SEC-ALHEM2L3 |
SEC-ALHEM2L4 |
SEC-ALHEM2L5 |
SEC-ALHEM2L6 |
SEC-ALHEM2L8 |
SEC-ALHEM2L10 |
SEC-ALHEM2L12 |
SN-SEC-ALHEM2L6-[29-47/1]-24 |
SN-SEC-ALHEM2L8-[37-56/1]-32 |
SN-SEC-ALHEM2L10-[45-60/1]-40 |
SN-SEC-ALHEM2L12-[53-70/1]-48 |
SNR-SEC-ALHEM2L6-[29-47/1]-[5-24/1] |
SNR-SEC-ALHEM2L8-[37-56/1]-[5-32/1] |
SNR-SEC-ALHEM2L10-[45-60/1]-[5-40/1] |
SNR-SEC-ALHEM2L12-[53-70/1]-[5-48/1] |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 刃径(D) (φ) | 刃长(ℓ) (mm) | 颈长(ℓ1) (mm) | 柄径(d) (mm) | 全长(L) (mm) | 加工用途 | 刃径公差 (mm) | 图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥323.00起 | 有 | 5天起 | 3 | 12 | - | 6 | 60 | 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入 | -0.02~0 | 1 | |
¥338.00起 | 有 | 5天起 | 4 | 16 | - | 6 | 60 | 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入 | -0.02~0 | 1 | |
¥357.00起 | 有 | 5天起 | 5 | 20 | - | 6 | 60 | 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入 | -0.02~0 | 1 | |
¥419.00起 | 有 | 5天起 | 6 | 24 | - | 6 | 65 | 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入 | -0.02~0 | 2 | |
¥563.00起 | 有 | 5天起 | 8 | 32 | - | 8 | 80 | 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入 | -0.02~0 | 2 | |
¥796.00起 | 有 | 5天起 | 10 | 40 | - | 10 | 90 | 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入 | -0.02~0 | 2 | |
¥962.00起 | 有 | 5天起 | 12 | 48 | - | 12 | 100 | 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入 | -0.02~0 | 2 | |
- | 11天起 | 6 | 24 | 29 ~ 47 | 6 | 65 | 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入 / 锪孔 | -0.02~0 | - | ||
- | 11天起 | 8 | 32 | 37 ~ 56 | 8 | 80 | 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入 / 锪孔 | -0.02~0 | - | ||
- | 11天起 | 10 | 40 | 45 ~ 60 | 10 | 90 | 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入 / 锪孔 | -0.02~0 | - | ||
- | 11天起 | 12 | 48 | 53 ~ 70 | 12 | 100 | 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入 / 锪孔 | -0.02~0 | - | ||
- | 11天起 | 6 | 5 ~ 24 | 29 ~ 47 | 6 | 65 | 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入 / 锪孔 | -0.02~0 | - | ||
- | 11天起 | 8 | 5 ~ 32 | 37 ~ 56 | 8 | 80 | 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入 / 锪孔 | -0.02~0 | - | ||
- | 11天起 | 10 | 5 ~ 40 | 45 ~ 60 | 10 | 90 | 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入 / 锪孔 | -0.02~0 | - | ||
- | 11天起 | 12 | 5 ~ 48 | 53 ~ 70 | 12 | 100 | 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入 / 锪孔 | -0.02~0 | - |
Loading...
收藏
对比
细节
类似品
发货日 :
米思米闪达
5天起
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空