商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩5

    清除选项

  1. R尺寸
  2. 刃长(ℓ)
  3. 全长(L)
  4. R精度
  5. 类型
  6. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有6个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • R尺寸(mm)

    • 0.2
    • 1
    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 0.6
    • 3
    • 4.5
    • 6
    • 7.5
    • 9
  • 全长(L)(mm)

    • 50
    • 60
    • 70
    • 80
    • 90
  • R精度(μm)

    • -5~+1
    • ±3
  • 类型

    • TSC-HP-HBEM2S
  • 按发货日筛选

    TS涂层硬质合金球头型立铣刀(R精度±3μm) 高硬度钢加工用・2刃/短刃型

    TS

    高硬度钢

    2刃

    S(短刃)

    根据数量多少打折

    TS涂层硬质合金球头型立铣刀(R精度±3μm) 高硬度钢加工用・2刃/短刃型

    原价 :

    ¥ 308.00起

    价格(不含税):

    ¥ 308.00起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 308.00

    原价 :

    308.00

    价格(不含税):

    ¥ 308.00起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 308.00

    信息 :

    R精度±3μm系列之高硬度钢加工用球头型立铣刀

    展开

    型号 :

    • 6个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    R尺寸(mm) 0.2 刃长(ℓ)(mm) 0.6
    柄径(d)(mm) 6 刃数(枚) 2
    全长(L)(mm) 50 工件材料 普通钢[○] / 调质钢[○] / 高硬度钢~HRC55[○] / 高硬度钢~HRC60[○] / 高硬度钢~HRC65[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[○]
    R精度(μm) ±3 加工用途 曲面 / 侧面 / 仿形加工 / R槽
    种类 球头型 涂层 高硬度用(硅类)
    刃径D(mm) 0.4 扭转有无(mm) 2
    2 颈部以下角度θ(度) 2
    R精度±3μm系列之高硬度钢加工用球头型立铣刀
    TS涂层硬质合金球头型立铣刀(R精度±3μm) 高硬度钢加工用・2刃/短刃型:相关图像

    基本信息

    规格
    TS 高硬度钢 2刃 S(短刃)
    柄径(d)(mm) 6 刃数(枚) 2
    工件材料 普通钢 / 调质钢 / 高硬度钢~HRC55 / 高硬度钢~HRC60 / 高硬度钢~HRC65 / 不锈钢 / 铸铁 加工用途 曲面 / 侧面 / 仿形加工 / R槽
    种类 球头型 涂层 高硬度用(硅类)
    型号
    TSC-HP-HBEM2S0.2
    TSC-HP-HBEM2S1
    TSC-HP-HBEM2S1.5
    TSC-HP-HBEM2S2
    TSC-HP-HBEM2S2.5
    TSC-HP-HBEM2S3
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    R尺寸
    (mm)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)
    R精度
    (μm)
    刃径D
    (mm)
    扭转有无
    (mm)
    颈部以下角度θ
    (度)

    ¥308.00起

    5天起 0.20.650±30.4222

    ¥339.00起

    5天起 1350±32222

    ¥441.00起

    5天起 1.54.560±33222

    ¥462.00起

    5天起 2670±34222

    ¥471.00起

    5天起 2.57.580±35222

    ¥390.00起

    5天起 3990-5~+1622-

    Loading...

    1. 1

    规格表

    型号 先端R 刃长 刃径D 全长L 柄径d 图号 单价(元) 20支以上另行报价
    1~4支 5~9支 10~19支
    TSC-HP-HBEM2S 0.2 0.6 0.4 50 6 1 308 298 292
    0.3 0.9 0.6 50 6 1 386 374 367
    0.5 1.5 1 50 6 1 386 374 367
    1 3 2 50 6 1 339 329 322
    1.5 4.5 3 60 6 1 441 427 418
    2 6 4 70 6 1 462 448 438
    2.5 7.5 5 80 6 1 471 455 448
    3 9 6 90 6 2 390 378 370

    [ ! ]所示价格均为税前价
    硬质合金立铣刀选型表点击此处
    切削条件点击此处

    交货期

    概述・特性


    ●采用R公差容许范围在6μm以内(本公司测量值)、柄径公差规格为h5的设计,制作出质量偏差较小的高精度刀具,最适用于模具的高精度三维加工。
    ●采用圆弧角(R)部负前角刃型设计,重视刚性,适用于调质钢、高硬度钢加工。
    ●采用无缝形状(从外周刃至圆弧角(R)刃中心部,刀刃一次成形)、无高低差的平滑切削刃后刀面设计。
    ●采用呈完整晶体结构的氮化物类复合保护膜TS涂层,实现高耐氧化温度与高硬度。最适用于调质钢、高硬度钢的高速加工、干式加工。
    TS涂层硬质合金球头型立铣刀(R精度±3μm) 高硬度钢加工用・2刃/短刃型:相关图像
     

    型号 :

    • 6个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 308.00起

    价格 :

    ¥ 308.00起

    参考单价 :

    ¥ 308.00

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    5天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空