商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩0

    清除选项

  1. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

按发货日筛选

根据数量多少打折

产品目录P.1152

端子压着工具 欧式管形端子用(方形)

原价 :

--

价格(不含税):

--

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) :

--

原价 :

--

价格(不含税):

--

(此商品优惠了¥22.00)

型号 :

  • 1个备选型号

本页是端子压着工具 欧式管形端子用(方形)-型号PKTL-CP-462G的详情页。
内有型号PKTL-CP-462G的规格、尺寸等相关参数信息。

收藏

收藏

对比

细节

包装规格 :

1个装

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

包装规格 :

1个装

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

“当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买

指定中的规格/尺寸信息

适用电线AWG规格 26-10 芯线截面积(mm<sup>2</sup>) DIN0.25~6.0/JIS0.20~5.5
产品分类 压接工具
特长  四边自调压线钳
●可用于压着各规格的欧式管形端子,成品为
方形柱状。
● 适用电线尺寸为0.25~6mm2
·该产品是模具分离型工具,不提供校正服务。
·压着寿命大致为5000次。
·该产品无法修理,敬请谅解。

基本信息

适用电线AWG规格 26-10 芯线截面积(mm2) DIN0.25~6.0/JIS0.20~5.5
产品分类 压接工具

规格表




型号适用线径范围全长(mm)
PKTL-CP-462GAWG 26-10
DIN 0.25~6.0 mm2
JIS 0.20~5.5 mm2
175
型号
PKTL-CP-462G
型号数量折扣一般
发货日
当天

Loading...

  1. 1

使用例

 

型号 :

  • 1个备选型号

 复制

原价 :

--

价格 :

--

参考单价 :

--

收藏

对比

细节

发货日 :

当天

购买件数 :

总价 :

(未税价
加入购物车
立即购买
目录申请

常被一起浏览的商品

压线钳
菲尼克斯电气(PHOENIX CONTACT) [德国] 压线钳

发货日: 13天

电线剥线钳
MISUMI 电线剥线钳

发货日: 当天

绝缘压着端子 欧式管形
MISUMI 绝缘压着端子 欧式管形

发货日: 当天起

套管印字机(经济型)
MISUMI 套管印字机(经济型)

发货日: 3天

小型精密防静电斜口钳
MISUMI 小型精密防静电斜口钳

发货日: 当天

数显测电笔

¥ 14.29起

世达(SATA TOOLS) [美国] 数显测电笔

发货日: 当天

A系列一字形螺丝批

¥ 7.52起

世达(SATA TOOLS) [美国] A系列一字形螺丝批

发货日: 当天

德式轴用曲口卡簧钳(外卡簧)

¥ 23.32起

世达(SATA TOOLS) [美国] 德式轴用曲口卡簧钳(外卡簧)

发货日: 当天

9件增力型加长球头内六角扳手组套

¥ 104.56起

世达(SATA TOOLS) [美国] 9件增力型加长球头内六角扳手组套

发货日: 当天

DIN导轨 钢制 经济型
MISUMI DIN导轨 钢制 经济型

发货日: 当天

常被一起购买的商品

技术支持窗口

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空