商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 颜色
  2. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有3个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 颜色

    • 黄色・浅黄色
    • 灰・浅灰
  • 根据数量多少打折

    产品目录P.251

    无水晶头箱线 CAT5e STP(单根)(305m)

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 3个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    类别 CAT5e 屏蔽构造 有屏蔽・STP
    屏蔽详细 单层 电缆线导体 单线
    AWG尺寸 AWG24(0.20sq) 完成外径 6.0~6.9
    颜色 长度 固定长度
    长度(固定长) 100~ 外径(mm) 6.1±0.3
    长度(m) 305
    特长  箱装超五类带屏蔽网线,通过Fluke检查
    ●符合CAT5e标准的优质网线(不含水晶头)。
    ●STP(带屏蔽)型网线,不易受噪音干扰。
    ●长距离用单根导体型产品。
    ●以305m为单位出售,节省库存空间。
    ●采用纸箱包装,可轻松引出线缆。
    ●STP(带屏蔽)、单根导体型的说明请参照>>点击此处
    ·在CAT5e线缆上使用CAT6模块式插头,仍为CAT5e规格。

    ※外观及规格可能会有变更,恕不预先通知。

    基本信息

    类别 CAT5e 屏蔽构造 有屏蔽・STP
    屏蔽详细 单层 电缆线导体 单线
    AWG尺寸 AWG24(0.20sq) 完成外径 6.0~6.9
    长度 固定长度 长度(固定长) 100~
    外径(mm) 6.1±0.3 长度(m) 305

    规格表

    概述・特性

    规格
    型号GLB5ES-FTP-BL-305GLB5ES-FTP-YL-305GLB5ES-FTP-GY-305
    颜色
    全长(m)305(箱装)
    标准IEEE802.3/ab(最高符合1000BASE-T)
    类别CAT5e
    单根导体规格AWG24
    外径(mm)6.1±0.3mm
    容许弯曲半径线缆直径×8倍
    使用温度范围≤75℃
    长度公差±5%





    型号
    GLB5ES-FTP-BL-305
    GLB5ES-FTP-GY-305
    GLB5ES-FTP-YL-305
    型号数量折扣一般
    发货日
    颜色
    当天
    当天 [灰・浅灰] 灰
    当天 [黄色・浅黄色] 黄

    Loading...

    1. 1
     

    型号 :

    • 3个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空