商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩3

    清除选项

  1. 颜色
  2. 长度(固定长)
  3. 长度
  4. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有4个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 颜色

    • 灰・浅灰
  • 长度(固定长)

    • 2.0~2.9
    • 3.0~4.9
    • 5.0~6.9
    • 7.0~9.9
  • 长度(m)

    • 20
    • 30
  • 固定长网线 CAT6 UTP(无屏蔽·单根导体)(高品质型)

    根据数量多少打折

    产品目录P.249

    固定长网线 CAT6 UTP(无屏蔽·单根导体)(高品质型)

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 4个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    类别 CAT6 屏蔽构造 无屏蔽・UTP
    FA网路规格 无规格 连结器形状 RJ45-RJ45
    电缆线导体 单线 AWG尺寸 AWG24(0.20sq)
    芯数(PIN数) 8芯 完成外径 6.0~6.9
    颜色 长度 固定长度
    长度(固定长) 2.0~2.9 护套(外层)材质 PVC
    PoE(供电) 支持 外径(mm) 5.7±0.3
    长度(m) 20
    特长  无屏蔽长尺寸CAT6网线
    ●UTP(无屏蔽)型。
    ●单根导体型,适用于长距离传输。
    ●镀金层厚度达50μ。
    ·外观及规格可能会有变更,恕不预先通知。
    ·关于FLUKE测量标准,请参阅>>点击此处

    基本信息

    类别 CAT6 屏蔽构造 无屏蔽・UTP
    FA网路规格 无规格 连结器形状 RJ45-RJ45
    电缆线导体 单线 AWG尺寸 AWG24(0.20sq)
    芯数(PIN数) 8芯 完成外径 6.0~6.9
    长度 固定长度 护套(外层)材质 PVC
    PoE(供电) 支持 外径(mm) 5.7±0.3

    规格表

    类型颜色全长(m)
    GLHR6S-UTPBL
    (蓝)

    GY
    (灰)
    20
    30

    概述・特性

    规格
    标准IEEE802.3/ab(最高适用于1000BASE-T)
    线缆导体单根
    外径5.7±0.3mm
    导体规格AWG24
    最小弯曲半径线缆直径×15倍
    接线类型同号接线
    温度范围<75℃
    型号
    GLHR6S-UTP-BL-20
    GLHR6S-UTP-BL-30
    GLHR6S-UTP-GY-20
    GLHR6S-UTP-GY-30
    型号数量折扣一般
    发货日
    颜色 长度(固定长) 长度
    (m)
    当天 2.0~2.920
    当天 3.0~4.930
    当天 [灰・浅灰] 灰5.0~6.920
    当天 [灰・浅灰] 灰7.0~9.930

    Loading...

    1. 1

    尺寸图

     

    型号 :

    • 4个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空