商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩7

    清除选项

  1. 容量
  2. 输出电压(单一型)
  3. 额定输出电流(单一型)
  4. 尺寸 高度
  5. 尺寸 进深
  6. 尺寸 宽度
  7. DIN导轨零件(适用开关电源)
  8. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有6个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 容量(W)

    • 30
    • 100
    • 150
  • 输出电压(单一型)

    • DC5V
    • DC12V
    • DC24V
  • 额定输出电流(单一型)(A)

    • 4.5
    • 6
    • 6.5
    • 13
    • 20
    • 30
  • 尺寸 高度(mm)

    • 78
    • 93.5
  • 尺寸 进深(mm)

    • 103
    • 147
    • 168
  • 尺寸 宽度(mm)

    • 34.5
    • 35.5
    • 37.5
  • DIN导轨零件(适用开关电源)

    • ESP11-DIN1
    • ESP11-DIN3
    • ESP11-DIN4
  • 过滤CAD

  • 按发货日筛选

    UL

    c-UL

    CE

    EN

    根据数量多少打折

    产品目录P.1420

    30W~150W高品质型高性能开关电源

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    米思米品牌高品质开关电源

    展开

    型号 :

    • 6个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    容量(W) 30 输出电压(单一型) DC5V
    形状 附保护罩 输入电压 AC专用
    额定输出电流(单一型)(A) 6 单一/复合 单一
    尺寸 高度(mm) 78 代表规格(认证) CE / UL / CUL
    尺寸 进深(mm) 103 尺寸 宽度(mm) 34.5
    DIN导轨零件(适用开关电源) ESP11-DIN1
    米思米品牌高品质开关电源

    ●高品质产品,使用寿命长达5年。
    ●具有过压、过载、保护功能。
    ●可搭配DIN导轨金属件安装于导轨上使用。

    产品内部有高压及高温的部位,因此通电中或刚切断电源时请勿接触产品。否则可能导致触电或烫伤。
    DIN导轨金属件(>>点击此处)、导轨(>>点击此处)及固定螺丝请另行准备。

    基本信息

    规格
    UL c-UL CE EN
    形状 附保护罩 输入电压 AC专用
    单一/复合 单一 代表规格(认证) CE / UL / CUL

    规格表

    30W~150W高品质型高性能开关电源:相关图像
    30W~150W高品质型高性能开关电源:相关图像
    类型 输出功率
    (W)
    输出电压
    (V)
    单价 单价折扣率
    1~9台 10~19台 20~29台 30台以上
    ESP11 30 5
    12
    24
    标准单价 30W~150W高品质型高性能开关电源:相关图像 30W~150W高品质型高性能开关电源:相关图像 另定
    50
    100
    150
    DIN导轨金属附件
    类型 形状 适用电源 单价 单价折扣率
    1~9台 10~19台 20~29台 30台以上
    ESP11 DIN1 ESP11-30-* 标准单价 30W~150W高品质型高性能开关电源:相关图像 30W~150W高品质型高性能开关电源:相关图像 另定
    DIN2 ESP11-50-*
    DIN3 ESP11-100-*
    DIN4 ESP11-150-*
    ■规格表“*”表示输出电压(5V、12V、24V)
    型号 ESP11-30-* ESP11-50-* ESP11-100- ESP11-150-*
    输入电压 AC85~AC264V
    输入频率 47~63Hz
    输入电流
    (AC100V/240V)
    5V 0.7/0.4A 1.3/0.6A 1.9/0.9A
    12V
    24V
    效率
    (AC100V/240V)
    5V 74%/77% 80%/82% 82%/84% 83%/86%
    12V 76%/78% 80%/82% 81%/83% 83%/86%
    24V 78%/81% 82%/84% 84%/86% 85%/88%
    浪涌电流(AC100V/240V) 15/36A(冷启动时) 20A/48A(冷启动时)
    漏电流(AC100V/240V) 0.3/0.65mA 0.4/0.75mA
    额定输出功率 30W 50W 100W 150W
    输出电流 5V 6A 10A 20A 30A
    12V 2.5A 4.3A 8.5A 13A
    24V 1.3A 2.2A 4.5A 6.5A
    纹波
    (0~50℃/
    10~0℃)
    5V 80/140mVp-p
    12V 120/160mVp-p
    24V 120/160mVp-p
    噪声
    (0~50℃/
    10~0℃)
    5V 120/160mVp-p
    12V 150/180mVp-p
    24V 150/180mVp-p
    启动时间(AC100V) 200ms 350ms
    保持时间(AC100V) 20ms
    冷却方式 自然冷却、强制冷却
    过载保护 输出功率 ≥额定电流105%
    保护模式 自动恢复
    过压保护 5V 6~7.5V
    12V 15~18V
    24V 30~37V
    工作环境 温度 -10℃~60℃(请参考负载减额曲线)
    湿度 20~90%RH
    储存环境 温度 -20℃~75℃
    湿度 20%~90%RH
    耐压(常温常湿环境) 输入输出间: AC3000V; 输入-机壳间: AC2000V;输出-机壳间: AC500V/1分钟
    绝缘电阻 DC500V,50MΩ以上
    耐冲击 196.1m/s2,11ms,X、Y、Z方向各1次
    耐振性 10~55Hz,19.6m/s2,3分钟/周期,X、Y、Z方向各1小时
    适用标准 安规认证 UL60950-1,C-UL(CSA60950-1),EN60950-1、CCC 符合PSE
    EMI 符合FCC Part15 取得Class B,BCCI-B,CISPR22-B,EN55011-B,EN55022-B
    谐波电流 符合EN61000-3-2
    EMC 符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11
    寿命 5年
    重量 295g 310g 450g 590g

    交货期

    30W~150W高品质型高性能开关电源:相关图像

    概述・特性

    30W~150W高品质型高性能开关电源:相关图像
    30W~150W高品质型高性能开关电源:相关图像
    30W~150W高品质型高性能开关电源:相关图像
    30W~150W高品质型高性能开关电源:相关图像
    尺寸图请参阅  >>点击此处
    电气特性请参阅 >>点击此处
    尺寸图请参阅  >>点击此处
    型号
    ESP11-30-5
    ESP11-100-5
    ESP11-100-24
    ESP11-150-5
    ESP11-150-12
    ESP11-150-24
    型号数量折扣一般
    发货日
    容量
    (W)
    输出电压(单一型) 额定输出电流(单一型)
    (A)
    尺寸 高度
    (mm)
    尺寸 进深
    (mm)
    尺寸 宽度
    (mm)
    DIN导轨零件(适用开关电源)
    当天 30DC5V67810334.5ESP11-DIN1
    当天 100DC5V2093.514735.5ESP11-DIN3
    当天 100DC24V4.593.514735.5ESP11-DIN3
    当天 150DC5V3093.516837.5ESP11-DIN4
    当天 150DC12V1393.516837.5ESP11-DIN4
    当天 150DC24V6.593.516837.5ESP11-DIN4

    Loading...

    1. 1
     

    型号 :

    • 6个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    G3系列双路输出开关电源
    明纬(MEANWELL)[中国台湾] G3系列双路输出开关电源

    发货日: 当天

    按钮 φ16带LED一体式
    MISUMI 按钮 φ16带LED一体式

    发货日: 当天

    裸压着端子 Y形
    MISUMI 裸压着端子 Y形

    发货日: 当天

    DC风扇 方形 标准型
    MISUMI DC风扇 方形 标准型

    发货日: 当天

    S8FS-C系列开关电源(15~350W)
    欧姆龙(OMRON)[日本] S8FS-C系列开关电源(15~350W)

    发货日: 当天起

    G3系列四路输出开关电源
    明纬(MEANWELL)[中国台湾] G3系列四路输出开关电源

    发货日: 当天起

    带罩壳型开关电源 200W~600W
    MISUMI 带罩壳型开关电源 200W~600W

    发货日: 当天

    ABL2平板式开关电源
    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] ABL2平板式开关电源

    发货日: 当天起

    SE系列    中高功率单路输出开关电源
    明纬(MEANWELL)[中国台湾] SE系列 中高功率单路输出开关电源

    发货日: 当天起

    电路板型开关电源(明纬制造)
    MISUMI 电路板型开关电源(明纬制造)

    发货日: 当天起

    15W~350W经济型开关电源
    MISUMI 15W~350W经济型开关电源

    发货日: 当天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空