商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩6

    清除选项

  1. 容量
  2. 输出电压(单一型)
  3. 额定输出电流(单一型)
  4. 尺寸 高度
  5. 尺寸 进深
  6. 尺寸 宽度
  7. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有6个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 容量(W)

    • 25
    • 45
    • 65
  • 输出电压(单一型)

    • DC5V
    • DC12V
    • DC24V
  • 额定输出电流(单一型)(A)

    • 1
    • 2.1
    • 2.2
    • 4.4
    • 5
    • 6
  • 尺寸 高度(mm)

    • 107
    • 127
  • 尺寸 进深(mm)

    • 28
    • 42
  • 尺寸 宽度(mm)

    • 61
    • 76
  • 过滤CAD

  • 按发货日筛选

    c-UL

    CE

    TÜV

    CCC

    根据数量多少打折

    产品目录P.1433

    电路板型开关电源(明纬制造)

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    最适于组装式电源的小型电路板型

    展开

    型号 :

    • 6个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    容量(W) 25 输出电压(单一型) DC5V
    形状 开放式架构 输入电压 AC/DC
    额定输出电流(单一型)(A) 5 单一/复合 单一
    尺寸 高度(mm) 107 代表规格(认证) CE / CUL / TUV / CCC
    尺寸 进深(mm) 28 尺寸 宽度(mm) 61
    最适于组装式电源的小型电路板型

    ●具有短路、过载、过压保护功能。
    ●100%满载老化测试。
    ●单路输出,输入输出连接为连接器型。

    ·电路板上装有零部件,请勿使印刷电路板承受扭曲、翘曲、冲击等外力,否则将导致故障。
    ·产品内部有高压及高温的部位,通电中及刚切断电源时,请勿触摸,否则可能导致触电或烫伤。
    ·负载电流的设计不可小于输出电流的最小值,否则可能导致输出电压不稳定。
    ·连接至输入输出的连接器须另行购买。

    基本信息

    规格
    c-UL CE TÜV CCC
    形状 开放式架构 输入电压 AC/DC
    单一/复合 单一 代表规格(认证) CE / CUL / TUV / CCC

    规格表

    电路板型开关电源(明纬制造):相关图像
    类型 输出功率(W) 输出电压
    (V)
    单价 单价折扣率
    1~9台 10~19台 20~29台 30台以上
    ESP30-C 25 5
    12
    24
    标准单价 电路板型开关电源(明纬制造):相关图像 电路板型开关电源(明纬制造):相关图像 另定
    45
    65
    ■规格表“*”表示输出电压(5V、12V、24V)
    型号 ESP30-C-25-* ESP30-C-45-* ESP30-C-65-*
    输入电压 AC85~264V、DC120~370V
    输入频率 47~63Hz
    输入电流(AC115/230V) 0.6A/0.4A 0.8A/0.56A 1.2A/0.72A
    效率 5V 74% 74% 76%
    12V 78% 76% 79%
    24V 79% 78% 80%
    浪涌电流(AC115/230V) 17A/36A 15A/30A 20A/40A
    漏电流(AC240V) <0.5mA <0.75mA <0.75mA
    额定输出功率 5V 25W 40W 60W
    12V 25.2W 44.4W 62.4W
    24V 24W 45.6W 64.8W
    输出电流 5V 0~5A 0~10.5A 0~13.8A
    12V 0~2.1A 0~4.4A 0~6A
    24V 0~1A 0~2.2A 0~3A
    输出电压调整范围 5V 4.75~5.5 4.75~5.5
    12V 11.4~13.2V 11.4~13.2V
    24V 22.8~26.4V 22.8~26.4V
    输出电压精度 5V ±2.0% ±3.0% ±3.0%
    12V ±2.0% ±2.0% ±2.0%
    24V ±2.0% ±2.0% ±2.0%
    纹波和噪声 5V 80mVp-p 100mVp-p 100mVp-p
    12V 100mVp-p 100mVp-p 100mVp-p
    24V 240mVp-p 100mVp-p 100mVp-p
    线性调整率 5V ±0.5% ±1.0% ±1.0%
    12V ±0.3% ±1.0% ±1.0%
    24V ±0.2% ±1.0% ±1.0%
    负载调整率 5V ±2.0% ±3.0% ±3.0%
    12V ±1.0% ±2.0% ±2.0%
    24V ±0.5% ±2.0% ±2.0%
    启动时间(AC115/230V)
    (最大负载时)
    200ms/200ms 800ms/800ms 800ms/800ms
    上升时间(AC115/230V)
    (最大负载时)
    30ms/20ms 30ms/30ms 20ms/20ms
    保持时间(AC115/230V)
    (最大负载时)
    20ms/100ms 60ms/60ms 60ms/60ms
    冷却方式 自然风冷
    过载保护 输出功率 >105% 117%~167% 112%~160%
    保护模式 打嗝模式,负载正常后自动恢复
    过压保护 输出电压 115%~135% 115%~135% 115%~135%
    保护模式 关闭输出,电源重启后恢复 打嗝模式,电压正常后自动恢复
    工作环境
    (请参考负载减额曲线)
    温度 -10~+60℃
    湿度 20~90%RH,无冷凝
    储存环境 温度 -20~+85℃
    湿度 10~95%RH
    绝缘阻抗 100MΩ以上(DC500V/25℃/70%RH、输入-输出间、输入-机壳间、输出-机壳间)
    耐压 输入-输出间:AC3kV; 输入-机壳间:AC1.5kV; 输出-机壳间:AC0.5kV
    耐振性 10~500Hz,2G,10分钟/周期,X、Y、Z方向各60分钟
    适用标准 安规认证 UL60950-1,TUV EN60950-1
    EMI EN55022(CISPR22) Class B
    谐波电流 EN61000-3-2,-3
    EMS EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,ENV50204,EN55024,A级轻工业标准
    MTBF(MIL-HDBK-217F 25℃) ≥576.4K hrs ≥300.7K hrs ≥300.7K hrs
    尺寸(L×W×H) 107×61×28mm 127×76×28mm 127×76×42mm
    重量 140g 190g 210g

    交货期

    电路板型开关电源(明纬制造):相关图像

    概述・特性

    电路板型开关电源(明纬制造):相关图像

    电路板型开关电源(明纬制造):相关图像
    尺寸图请参阅  >>点击此处
    方框图请参阅  >>点击此处
    电气特性请参阅 >>点击此处
    电路板型开关电源(明纬制造):相关图像
    型号
    ESP30-C-25-5
    ESP30-C-25-12
    ESP30-C-25-24
    ESP30-C-45-12
    ESP30-C-45-24
    ESP30-C-65-12
    型号数量折扣一般
    发货日
    容量
    (W)
    输出电压(单一型) 额定输出电流(单一型)
    (A)
    尺寸 高度
    (mm)
    尺寸 进深
    (mm)
    尺寸 宽度
    (mm)
    当天 25DC5V51072861
    当天 25DC12V2.11072861
    22天 25DC24V11072861
    当天 45DC12V4.41272876
    当天 45DC24V2.21272876
    当天 65DC12V61274276

    Loading...

    1. 1

    使用例

    电路板型开关电源(明纬制造):相关图像

    尺寸图

    电路板型开关电源(明纬制造):相关图像
     

    型号 :

    • 6个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    S8VM系列开关电源(15~1500W)
    欧姆龙(OMRON)[日本] S8VM系列开关电源(15~1500W)

    发货日: 当天起

    G3系列双路输出开关电源
    明纬(MEANWELL)[中国台湾] G3系列双路输出开关电源

    发货日: 当天

    15W~350W经济型开关电源
    MISUMI 15W~350W经济型开关电源

    发货日: 当天

    S8JC-Z系列经济型开关电源
    欧姆龙(OMRON)[日本] S8JC-Z系列经济型开关电源

    发货日: 当天

    ABL2平板式开关电源
    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] ABL2平板式开关电源

    发货日: 当天起

    SE系列    中高功率单路输出开关电源
    明纬(MEANWELL)[中国台湾] SE系列 中高功率单路输出开关电源

    发货日: 当天起

    S8FS-C系列开关电源(15~350W)
    欧姆龙(OMRON)[日本] S8FS-C系列开关电源(15~350W)

    发货日: 当天起

    NES系列单路输出开关电源
    明纬(MEANWELL)[中国台湾] NES系列单路输出开关电源

    发货日: 当天

    MDR系列导轨安装型开关电源
    明纬(MEANWELL)[中国台湾] MDR系列导轨安装型开关电源

    发货日: 当天

    SDR系列   高品质导轨式单组输出开关电源
    明纬(MEANWELL)[中国台湾] SDR系列 高品质导轨式单组输出开关电源

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空