商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩0

    清除选项

  1. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

日本规格3芯2端带插头(带地线)插口(左弯)电源线

PSE

根据数量多少打折

产品目录P.5515

日本规格3芯2端带插头(带地线)插口(左弯)电源线

原价 :

--

价格(不含税):

--

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) :

--

原价 :

--

价格(不含税):

--

(此商品优惠了¥22.00)

信息 :

两端带插头插口电源线。

展开

型号 :

  • 1个备选型号

本页是日本规格3芯2端带插头(带地线)插口(左弯)电源线-型号JP-2PE-C13AH-2的详情页。
内有型号JP-2PE-C13AH-2的规格、尺寸等相关参数信息。

收藏

收藏

对比

细节

类似品

包装规格 :

1个装

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

包装规格 :

1个装

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

“当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买

指定中的规格/尺寸信息

电缆长度(m) 2 额定电流(A) 7
插头形状 A-2+地线 适用国家(规格) 日本(PSE)
额定电压(V) 125 插口数/分口数 3
颜色 线缆标准 VCTF
芯线尺寸(mm<sup>2</sup>) 3×0.75 线缆材质 PVC
插头形状详细 两端带插头插口 线缆截面(mm) 7
芯数 3
两端带插头插口电源线。

●额定值: 7A,125V。
●取得PSE认证。
●备有2,3米长度。

·接地线带端子。
·未取得3C认证,中国国内禁止使用。

基本信息

规格
PSE
电缆长度(m) 2 额定电流(A) 7
插头形状 A-2+地线 适用国家(规格) 日本(PSE)
额定电压(V) 125 插口数/分口数 3
颜色 线缆标准 VCTF
芯线尺寸(mm2) 3×0.75 线缆材质 PVC
插头形状详细 两端带插头插口 线缆截面(mm) 7
芯数 3

规格表

日本规格3芯2端带插头(带地线)插口(左弯)电源线:相关图像
型号 线缆标准 芯线尺寸
(mm2)
全长
(m)
线缆截面
(mm)
额定值 线缆材质 单价 单价折扣率
1~9根 10~19根 20~29根 30根以上
JP-2PE-C13AH-2 VCTF 3×0.75 2  日本规格3芯2端带插头(带地线)插口(左弯)电源线:相关图像 7A 125V PVC 标准单价  日本规格3芯2端带插头(带地线)插口(左弯)电源线:相关图像  日本规格3芯2端带插头(带地线)插口(左弯)电源线:相关图像 另定
JP-2PE-C13AH-3 3

交货期

日本规格3芯2端带插头(带地线)插口(左弯)电源线:相关图像
型号
JP-2PE-C13AH-2
型号数量折扣一般
发货日
当天

Loading...

  1. 1

尺寸图

日本规格3芯2端带插头(带地线)插口(左弯)电源线:相关图像
 

型号 :

  • 1个备选型号

 复制

原价 :

--

价格 :

--

参考单价 :

--

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

当天

购买件数 :

总价 :

(未税价
加入购物车
立即购买
目录申请

常被一起购买的商品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空