商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 电缆长度
  2. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有3个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 电缆长度(m)

    • 2
    • 3
    • 5
  • 根据数量多少打折

    产品目录P.1362

    日本规格AC电源线 3芯两端带弯插(A型插头+C13右弯插口)

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 3个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    电缆长度(m) 2 额定电流(A) 7
    插头形状 A-2+地线 适用国家(规格) 日本(PSE)
    额定电压(V) 125 插口数/分口数 3
    颜色 线缆标准 VCTF
    芯线尺寸(mm<sup>2</sup>) 3×0.75 线缆材质 PVC
    插头形状详细 两端带插头插口 线缆截面(mm) 7
    芯数 3
    特长  A型插头+C13右弯插口PSE规格电源线
    ●额定值: 7A,125V。
    ●备有2,3米长产品。
    ●取得PSE认证。

    基本信息

    额定电流(A) 7 插头形状 A-2+地线
    适用国家(规格) 日本(PSE) 额定电压(V) 125
    插口数/分口数 3 颜色
    线缆标准 VCTF 芯线尺寸(mm2) 3×0.75
    线缆材质 PVC 插头形状详细 两端带插头插口
    线缆截面(mm) 7 芯数 3

    规格表




    型号线缆标准芯线尺寸(mm2)全长(m)线缆截面(mm)额定值线缆材质
    JP-3PS-C13AM-2VCTF3×0.7527A 125VPVC
    JP-3PS-C13AM-33
    型号
    JP-3PS-C13AM-2
    JP-3PS-C13AM-3
    JP-3PS-C13AM-5
    型号数量折扣一般
    发货日
    电缆长度
    (m)
    当天 2
    当天 3
    当天 5

    Loading...

    1. 1

    尺寸图

     

    型号 :

    • 3个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空