商品分类

  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

热收缩管(耐油)

根据数量多少打折

热收缩管(耐油)(5个装)

原价:

¥675.19起

价格(不含税):

¥675.19起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥135.04

原价:

¥675.19起

价格(不含税):

¥675.19起

(5个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥135.04

信息:

耐油性强的热收缩管

展开

清除全部选项

型号 :

  • 1个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

包装规格 :

(5个装)

--

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

包装规格 :

(5个装)

--

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
耐油性强的热收缩管

●柔软的热收缩套管,适用于军用及航空航天零部件的外被防护以及汽车线束。
●特殊的材料为产品带来了优异的高低温性能。
●对柴油,液压油,润滑油等流体有较佳耐受力。

基本信息

内径(收缩前)(mm) 25.4 壁厚(收缩后)(mm) 1.78
管长度(mm) 1000 特殊功能・用途 耐热
颜色 收缩率 2:1~3:1以下
阻燃性 材质 特种弹性体
粘合剂 内径(收缩后)(mm) 12.7
盒装数量(根) 5 特殊功能・用途(其他) 耐油性

规格表

热收缩管(耐油):相关图像
热收缩管(耐油):相关图像

热收缩管(耐油):相关图像

型号 颜色 每盒装 扩张后(mm) 完全收缩后(mm) 单价 单价折扣
最小内径D 最大内径d 壁厚t 1~4盒 5~9盒 10~19盒 20盒以上
RNU-3.2-5P 黑色 1m×5根 3.2 1.6 0.75 ± 0.15 标准单价 热收缩管(耐油):相关图像 热收缩管(耐油):相关图像 另定
RNU-4.8-5P 4.8 2.4 0.82 ± 0.15
RNU-6.4-5P 6.4 3.2 0.90 ± 0.15
RNU-9.5-5P 9.5 4.75 1.02 ± 0.20
RNU-12.7-5P 12.7 6.35 1.22 ± 0.20
RNU-25.4-5P 25.4 12.7 1.78 ± 0.28
RNU-38-5P 38.1 19 2.41 ± 0.41
 
热收缩管(耐油):相关图像

交货期

热收缩管(耐油):相关图像

概述・特性

材质性能特性

项目 特性值
材质 特种弹性体
收缩温度(℃) 175
收缩率 2 : 1
使用温度范围(℃) -65~150
抗张强度(MPa) ≥11.7
断裂伸长率(%) ≥250
空气烘箱老化 150℃,168hrs
热老化后 抗张强度(MPa) ≥10.3
断裂伸长率(%) ≥200
体积电阻率(Ω·cm) ≥109
介电强度(kv/mm) ≥11.9
吸水性(%) ≤ 2
浸油后 抗张强度(MPa) ≥10.4
断裂伸长率(%) ≥200
介电强度(kv/mm) ≥7.9

 

型号
RNU-25.4-5P
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日

¥675.19起

5个装

当天

Loading...

  1. 1

尺寸图

 
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

热收缩管 非阻燃 透明

¥ 4.52起

MISUMI 热收缩管 非阻燃 透明

发货日: 当天起

多尺寸组合包装热收缩管

¥ 79.51起

泛达(PANDUIT) [美国] 多尺寸组合包装热收缩管

发货日: 当天

热收缩管 薄壁型

¥ 10.20起

MISUMI 热收缩管 薄壁型

发货日: 当天

热收缩管 阻燃 收缩率4:1 防水

¥ 89.23起

MISUMI 热收缩管 阻燃 收缩率4:1 防水

发货日: 当天

热收缩管 高品质 含胶 完全防水

¥ 36.17起

MISUMI 热收缩管 高品质 含胶 完全防水

发货日: 当天

热收缩管 彩色便利包(盒装)

¥ 38.61起

MISUMI 热收缩管 彩色便利包(盒装)

发货日: 当天

热缩套管

¥ 122.41起

通贝(THOMAS&BETTS) [美国] 热缩套管

发货日: 当天

热收缩管 阻燃 彩色

¥ 11.60起

MISUMI 热收缩管 阻燃 彩色

发货日: 当天

热收缩管 低温

¥ 19.85起

MISUMI 热收缩管 低温

发货日: 当天

热收缩管 可印字 无卤

¥ 159.47起

MISUMI 热收缩管 可印字 无卤

发货日: 当天

热收缩管 厚壁型

¥ 53.13起

MISUMI 热收缩管 厚壁型

发货日: 当天

热收缩管(接地线用·阻燃)

¥ 67.69起

MISUMI 热收缩管(接地线用·阻燃)

发货日: 当天起

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空