商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 最大捆扎内径
  2. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有3个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 最大捆扎内径(mm)

    • 8
    • 15
    • 20
  • 按发货日筛选

    PET编织管(非伸缩·阻燃·拉链型)

    阻燃

    根据数量多少打折

    产品目录P.5049

    PET编织管(非伸缩·阻燃·拉链型)

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    带拉链的阻燃型编织管

    展开

    型号 :

    • 3个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    最大捆扎内径(mm) 8 颜色 黑色
    长度(m) 2
    带拉链的阻燃型编织管

    ●便于装载和拆卸。
    ●可以对电线和线束提供良好持久的保护。

    基本信息

    规格
    阻燃
    颜色 黑色 长度(m) 2

    规格表

    PET编织管(非伸缩·阻燃·拉链型):相关图像
    ■规格表
    (单位: mm)
    型号 颜色 网管折径 W 最大线束直径
    BZLL-12-2 黑色 12 8
    BZLL-20-2 20 15
    BZLL-30-2 30 20
     
    PET编织管(非伸缩·阻燃·拉链型):相关图像
    型号 长度
    (m/根)
    单价 单价折扣率
    1~9根 10~19根 20~49根 50根以上
    BZLL-12-2 2 标准单价 PET编织管(非伸缩·阻燃·拉链型):相关图像 PET编织管(非伸缩·阻燃·拉链型):相关图像 另定
    BZLL-20-2
    BZLL-30-2

    交货期

    PET编织管(非伸缩·阻燃·拉链型):相关图像

    概述・特性

    材质特性

    材质 PET
    工作温度 -50℃~+150℃
    熔点 230℃±5℃
    阻燃等级 VW-1

     

    型号
    BZLL-12-2
    BZLL-20-2
    BZLL-30-2
    型号数量折扣一般
    发货日
    最大捆扎内径
    (mm)
    当天 8
    当天 15
    当天 20

    Loading...

    1. 1

    尺寸图

     
     

    型号 :

    • 3个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    发货日 :

    当天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    聚酯屏蔽拉链编织管
    MISUMI 聚酯屏蔽拉链编织管

    发货日: 当天

    编织管 PET 伸缩 阻燃
    MISUMI 编织管 PET 伸缩 阻燃

    发货日: 当天起

    编织管 PPS 伸缩 耐热 阻燃
    MISUMI 编织管 PPS 伸缩 耐热 阻燃

    发货日: 当天

    编织管 镀锡编 伸缩 屏蔽
    MISUMI 编织管 镀锡编 伸缩 屏蔽

    发货日: 当天起

    编织管(软式)
    电化(DENKA)[日本] 编织管(软式)

    发货日: 当天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空