商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 芯数
  2. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有8个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 芯数

    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 10
  • 过滤CAD

  • 按发货日筛选

    根据数量多少打折

    产品目录P.993

    VH连接器 电路板用插针连接器(水平安装型)【50个装】

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (50个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 8个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    50个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    购买条件 :

    包装规格 :

    50个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    芯数 2 适用引脚·触头 公(插头)
    连接器形状 角形 允许电流(A) 5
    连接方向 折角型 导线接线方法 [焊接] 焊接
    允许电压(V) AC/DC 250 V·W·X VH
    防护功能(耐环境性) 连接器系列首字母 V・W・X
    用途 印刷电路板用 代表规格(认证) UL / TUV / CSA
    信号用/电源用 信号用/电源用 型式 端头间距为3.96mm
    特长  电路板水平安装用
    ●内置插针端头。
    ●端头间距为3.96mm。
    ●水平安装于电路板。
    ●UL No.E60389
    ·数量为50个/包。
    ·组合对象请参照>>点击此处

    制造商: JST

    基本信息

    适用引脚·触头 公(插头) 连接器形状 角形
    允许电流(A) 5 连接方向 折角型
    导线接线方法 焊接 允许电压(V) AC/DC 250
    V·W·X VH 防护功能(耐环境性)
    用途 印刷电路板用 代表规格(认证) UL / TUV / CSA
    信号用/电源用 信号用/电源用 型式 端头间距为3.96mm

    规格表




    MISUMI型号包装数量芯数工厂型号A(mm)B(mm)
    NYVH-2-SM-50P502B2PS-VH3.96 7.86
    NYVH-3-SM-50P3B3PS-VH7.92 11.82
    NYVH-4-SM-50P4B4PS-VH11.88 15.78
    NYVH-5-SM-50P5B5PS-VH15.84 19.74
    NYVH-6-SM-50P6B6PS-VH19.80 23.70
    NYVH-7-SM-50P7B7PS-VH23.76 27.66
    NYVH-8-SM-50P8B8PS-VH27.72 31.62
    NYVH-10-SM-50P10B10PS-VH35.64 39.54
    型号
    NYVH-2-SM-50P
    NYVH-3-SM-50P
    NYVH-4-SM-50P
    NYVH-5-SM-50P
    NYVH-6-SM-50P
    NYVH-7-SM-50P
    NYVH-8-SM-50P
    NYVH-10-SM-50P
    型号包装数量数量折扣一般
    发货日
    芯数 连接器系列首字母

    50个装

    当天 2V・W・X

    50个装

    当天 3V・W・X

    50个装

    当天 4V・W・X

    50个装

    当天 5V・W・X

    50个装

    当天 6V・W・X

    50个装

    当天 7V・W・X

    50个装

    当天 8V・W・X

    50个装

    当天 10V・W・X

    Loading...

    1. 1

    尺寸图

     

    型号 :

    • 8个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    VH连接器 端头
    MISUMI VH连接器 端头

    发货日: 当天

    EL连接器
    JST[日本] EL连接器

    发货日: 当天

    3M<sup>TM</sup>微型 固定夹 电线安装插头

    ¥ 57.72起

    3M [美国] 3MTM微型 固定夹 电线安装插头

    发货日: 当天起

    e-CON连接器 插头连接器
    MISUMI e-CON连接器 插头连接器

    发货日: 当天

    微型通用MATE-N-LOK连接器

    ¥ 3.00起

    泰科(TE Connectivity)[美国] 微型通用MATE-N-LOK连接器

    发货日: 当天

    SM连接器
    JST[日本] SM连接器

    发货日: 当天起

    SM连接器 插针外壳
    MISUMI SM连接器 插针外壳

    发货日: 当天

    SM连接器 插孔外壳
    MISUMI SM连接器 插孔外壳

    发货日: 当天

    3M<sup>TM</sup>微型 固定夹 电线安装插孔 电缆中继连接用

    ¥ 54.21起

    3M [美国] 3MTM微型 固定夹 电线安装插孔 电缆中继连接用

    发货日: 当天

    D3000系列

    ¥ 2.90起

    泰科(TE Connectivity)[美国] D3000系列

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空