商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩0

    清除选项

  1. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

按发货日筛选

根据数量多少打折

产品目录P.1089

继电器终端 1a×8(端子排→端子排 NPN/PNP)

(i)注意

  • NPN/PNP输入非自动转换,转换须拆开侧板后,改变电路板上NPN/PNP转换跳线的极位
  • 出厂默认设置为NPN输入
  • 切换方法详见下方商品规格

原价 :

--

价格(不含税):

--

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) :

--

原价 :

--

价格(不含税):

--

(此商品优惠了¥22.00)

型号 :

  • 1个备选型号

本页是继电器终端 1a×8(端子排→端子排 NPN/PNP)-型号MWS-Y441的详情页。
内有型号MWS-Y441的规格、尺寸等相关参数信息。

收藏

收藏

对比

细节

包装规格 :

1个装

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

包装规格 :

1个装

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

“当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买

指定中的规格/尺寸信息

额定电压DC(V) 24 额定电流(mA) 8.3
使用电线规格 AWG16 输入侧连接器 9极
输出侧连接器 18极 尺寸(H×W×D)(mm) 60×80
特长  搭载8位信号继电器模块
●输入侧输出侧均为螺丝紧固式端子排。
●输入/输出侧带浪涌吸收回路,可有效延长继电器触点的寿命,并可减缓负载侧的瞬间冲击电流。
●NPN/PNP双极性输入对应,并且指示灯也会跟随输入信号的不同而亮不同颜色;绿色-NPN;红色-PNP。
●输入侧接错线保护。
●DIN导轨安装。
·连接使用前,请先确认设备的规格。
·搭载的继电器不能更换。

基本信息

额定电压DC(V) 24 额定电流(mA) 8.3
使用电线规格 AWG16 输入侧连接器 9极
输出侧连接器 18极

规格表



型号MWS-Y441
输入输出端子排9极/18极
绕圈部额定电压(V)DC24V
额定电压(mA)8.3mA
动作电压75%以上(常温环境)
释放电压5%以下(常温环境)
动作时间20ms以下
释放时间10ms以下
开关部接触电阻100mΩ以下(DC6V 1A)
绝缘阻抗1,000mΩ(500VDC)
接点材质银合金
电气性能5A/250V AC,5A/30V DC
机械耐久性5,000,000次
适用电线AWG16
使用环境温度-40~85℃(无结冰、无凝霜)
使用环境湿度20~85%

 

概述・特性

[ M ]材质特性
端子台聚酰胺66 UL94V-0
壳体PC+ABS(主体)、尼龙(固定件)
电路板环氧树脂玻璃纤维(FR4)

电线剥离长度


※NPN/PNP转换方法
型号
MWS-Y441
型号数量折扣一般
发货日
尺寸(H×W×D)
(mm)
当天 60×80

Loading...

  1. 1

尺寸图

 

型号 :

  • 1个备选型号

 复制

原价 :

--

价格 :

--

参考单价 :

--

收藏

对比

细节

发货日 :

当天

购买件数 :

总价 :

(未税价
加入购物车
立即购买
目录申请

常被一起浏览的商品

继电器终端 1a×32
MISUMI 继电器终端 1a×32

发货日: 当天

XSSRM继电器模组
欧巨(EUMAX)[中国] XSSRM继电器模组

发货日: 3天

2级AC公共型端子台
MISUMI 2级AC公共型端子台

发货日: 当天

EA9R剩余电流动作保护断路器
施耐德电气(Schneider Electric) [法国] EA9R剩余电流动作保护断路器

发货日: 当天

SDR系列   高品质导轨式单组输出开关电源
明纬(MEANWELL)[中国台湾] SDR系列 高品质导轨式单组输出开关电源

发货日: 当天起

单相电源噪音滤波器 经济型
MISUMI 单相电源噪音滤波器 经济型

发货日: 当天

继电器终端 1a×16(G7TC NPN)
MISUMI 继电器终端 1a×16(G7TC NPN)

发货日: 当天

继电器终端 1c×16
MISUMI 继电器终端 1c×16

发货日: 当天

继电器终端 1a×4(经济型)
MISUMI 继电器终端 1a×4(经济型)

发货日: 当天

常被一起购买的商品

技术支持窗口

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空