商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩0

    清除选项

  1. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 过滤CAD

  • 按发货日筛选

    根据数量多少打折

    产品目录P.5574

    美日中标准电源转换插头

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    美国日本中国标准使用

    展开

    型号 :

    • 1个备选型号

    本页是美日中标准电源转换插头-型号APCJ-1157R1的详情页。
    内有型号APCJ-1157R1的规格、尺寸等相关参数信息。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    额定电流(A) 10 种类 插头
    形状 其它 额定电压(V) 110~250
    尺寸 长度(mm) 45 尺寸 宽度(mm) 35.7
    尺寸 厚度(mm) 13.7 材质 PA66(尼龙)/UL94V-2
    耐电压 AC2000V/min
    美国日本中国标准使用

    ●美日中标准电源转换插头
    ●含万用插孔,万用插头对应
    ●输入为中美日式二扁插头
    ●A型⇔A、C型

    ·未取得3C认证,中国国内禁止使用。
    ·
    无电压转换功能

    基本信息

    额定电流(A) 10 种类 插头
    形状 其它 额定电压(V) 110~250
    尺寸 长度(mm) 45 尺寸 宽度(mm) 35.7
    尺寸 厚度(mm) 13.7 材质 PA66(尼龙)/UL94V-2
    耐电压 AC2000V/min

    规格表

    美日中标准电源转换插头:相关图像
    型号 单价 单价折扣率
    1~9个 10~19个 20~29个 30个以上
    APCJ-1157R1 标准单价 美日中标准电源转换插头:相关图像 美日中标准电源转换插头:相关图像 另定

    交货期

    美日中标准电源转换插头:相关图像

    概述・特性

    美日中标准电源转换插头:相关图像

    额定电流 10A
    额定电压 110V~250V
    绝缘阻抗 DC500V 100MΩ(min)
    耐压 AC2000V/min
    本体材质 PA66(尼龙) UL94V-2
    重量(g) 10
    型号
    APCJ-1157R1
    型号数量折扣一般
    发货日
    当天

    Loading...

    1. 1

    尺寸图

    美日中标准电源转换插头:相关图像
     

    型号 :

    • 1个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    转换器

    ¥ 10.77起

    公牛(BULL)[中国] 转换器

    发货日: 当天

    EA9X导轨插座
    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] EA9X导轨插座

    发货日: 当天

    可拆式插头

    ¥ 3.26起

    公牛(BULL)[中国] 可拆式插头

    发货日: 当天

    定时转换器

    ¥ 48.96起

    公牛(BULL)[中国] 定时转换器

    发货日: 当天

    PC导轨插座
    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] PC导轨插座

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空