已完成选型
还剩0项
清除选项
根据数量多少打折
品牌 :
信息 :
展开
型号 :
本页是欧标电源转换插头-型号APCJ-1157的详情页。
内有型号APCJ-1157的规格、尺寸等相关参数信息。
收藏
收藏
对比
细节
类似品
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
当天
购买条件 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
当天
购买条件 :
购买件数 :
额定电流(A) | 10 | 种类 | 插头 |
形状 | 其它 | 额定电压(V) | 110~250 |
尺寸 长度(mm) | 47 | 尺寸 宽度(mm) | 35.7 |
尺寸 厚度(mm) | 13.7 | 材质 | PA66(尼龙)/UL94V-2 |
耐电压 | AC2000V/min |
额定电流(A) | 10 | 种类 | 插头 |
形状 | 其它 | 额定电压(V) | 110~250 |
尺寸 长度(mm) | 47 | 尺寸 宽度(mm) | 35.7 |
尺寸 厚度(mm) | 13.7 | 材质 | PA66(尼龙)/UL94V-2 |
耐电压 | AC2000V/min |
型号 | 单价 | 单价折扣率 | ||
1~9个 | 10~19个 | 20~29个 | 30个以上 | |
APCJ-1157 | 标准单价 | ![]() |
![]() |
另定 |
额定电流 | 10A |
额定电压 | 110V~250V |
绝缘阻抗 | DC500V 100MΩ(min) |
耐压 | AC2000V/min |
本体材质 | PA66(尼龙) UL94V-2 |
重量(g) | 12 |
收藏
对比
细节
类似品
发货日 :
米思米闪达
当天
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空